H140 GC S

Martillos GC H140 GC S

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Impactos por minuto
250 a 550
250 a 550
Peso de funcionamiento mínimo
6486 lb
2942 kg
Caudal nominal: mínimo
48 gpm
180 l/min

Información general

Los martillos Cat® H140 GC S están diseñados para ofrecer durabilidad en la rotura de rocas y la demolición de hormigón. Con un potente sistema hidráulico y un rápido acceso a las zonas de mantenimiento, los martillos Cat H140 GC S ayudan a aumentar la productividad general y a reducir los costes de mantenimiento. Los martillos Cat H140 GC S son una solución versátil para muchas aplicaciones, incluidas la construcción de carreteras, la excavación de zanjas y la demolición.

Especificaciones del producto para H140 GC S

Impactos por minuto 250 a 550 250 a 550
Peso de funcionamiento mínimo 6486 lb 2942 kg
Caudal nominal: mínimo 48 gpm 180 l/min
Caudal nominal: máximo 58 gpm 220 l/min
Presión mínima de funcionamiento 2320 psi 16000 kPa
Presión máxima de funcionamiento 2610 psi 18000 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 6 pulg 153 mm
Peso mínimo del soporte 66138 lb 30 t
Peso máximo del soporte 88184 lb 40 t

Compare H140 GC S con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Martillo H140 GC S

Martillo H140 GC S

Comprobar las ofertas actuales para  H140 GC S

Ver más ofertas