H160 GC S

Martillos GC H160 GC S

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Impactos por minuto
200 a 450
200 a 450
Peso de funcionamiento mínimo
6688 lb
3034 kg
Caudal nominal: mínimo
50 gpm
190 l/min

Información general

Los Martillos Cat® H160 GC S están diseñados para ofrecer una gran durabilidad en aplicaciones de rotura de rocas y demolición de hormigón. Con un potente sistema hidráulico y un rápido acceso a las zonas de mantenimiento, los Martillos Cat H160 GC S ayudan a aumentar la productividad general y a reducir los costes de mantenimiento. Los Martillos Cat H160 GC S son una solución versátil para muchas aplicaciones, incluidas la construcción de carreteras, la excavación de zanjas y la demolición.

Especificaciones del producto para H160 GC S

Impactos por minuto 200 a 450 200 a 450
Peso de funcionamiento mínimo 6688 lb 3034 kg
Caudal nominal: mínimo 50 gpm 190 l/min
Caudal nominal: máximo 61 gpm 230 l/min
Presión mínima de funcionamiento 2320 psi 16000 kPa
Presión máxima de funcionamiento 2610 psi 18000 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 6.3 pulg 160 mm
Peso mínimo del soporte 72700 lb 33 t
Peso máximo del soporte 99200 lb 45 t

Compare H160 GC S con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Martillo H160 GC S

Martillo H160 GC S

Comprobar las ofertas actuales para  H160 GC S

Ver más ofertas