B4s

B4s Martillos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
357.1 lb
162 kg
Clase energética
272.9 pie·lbf
370 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299
Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Aplicación

Aplicación

Los martillos Cat® B se usan en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Los conductos hidráulicos están situados de forma ergonómica para optimizar el mantenimiento, son de fácil acceso y no requieren herramientas especiales. La carcasa está situada de forma que ofrece protección contra las fuerzas y la suciedad de los impactos, pero permite el acceso con la llave. La presión de los conductos hidráulicos y del cabezal trasero puede comprobarse y cargarse con la herramienta montada en la máquina, lo que permite supervisar rápidamente su estado.
Diseño propulsado por gas

Diseño propulsado por gas

El diseño propulsado por gas ofrece un alto rendimiento continuado, lo que aporta fiabilidad a la herramienta en aplicaciones tales como cemento, asfalto, roca y labores de zanja ligeras.
Montaje en parte superior lisa

Montaje en parte superior lisa

El montaje en la parte superior lisa ofrece un área de trabajo más extensa y una excelente visibilidad para el operador, al tiempo que mantiene una huella y un patrón de orificios comunes para una versatilidad óptima. El montaje en la parte superior aumenta la potencia de impacto, ya que mantiene alineadas las fuerzas de golpeo y del brazo. La abrazadera con montaje superior transfiere un retroceso y una tensión de doblado sustancialmente menores al extremo del brazo, lo que supone un menor impacto en las estructuras de la máquina. Hay disponibles complementos de soporte de montaje para satisfacer tanto la preferencia por acoplamiento como por inserción.
Soporte de montaje de nuevo diseño para cargadoras compactas

Soporte de montaje de nuevo diseño para cargadoras compactas

El nuevo diseño del soporte de montaje para cargadoras compactas mejora el tendido de los conductos y facilita la entrada y salida gracias al escalón empernable y el escalón central modificado. Los soportes son compatibles los martillos modelo H, los martillos de la serie E y los Compactadores Vibratorios CVP16 y CVP40.
Bujes con ajuste deslizante

Bujes con ajuste deslizante

Los bujes de ajuste deslizante pueden sustituirse en campo y son fáciles de mantener gracias a su bulón de bloqueo único, lo que reduce el desgaste y ahorra costes de propiedad y operación. El buje superior gira 360°, mientras que el inferior tiene dos posiciones y puede girarse 90°.

Especificaciones del producto para B4s

Peso de funcionamiento: con herramienta 357.1 lb 162 kg
Clase energética 272.9 pie·lbf 370 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299 Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299
Diámetro del eje de la herramienta 2.1 pulg 53 mm
Frecuencia de impactos 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1491.9 psi 10286 kPa
Peso mínimo del soporte 5599.7 lb 2540 kg
Caudal hidráulico óptimo 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Anchura total 11.8 pulg 300 mm
Carcasa estandarizada 13.4 pulg 340 mm
Altura total 47 pulg 1195 mm
Altura: sin herramienta 34.1 pulg 865 mm
líder en el sector 124 dB 124 dB
Tamaño de soporte de montaje Pequeña-mediana Pequeña-mediana

Compare B4s con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Contenido de la caja de herramientas del Martillo B4s

Kit de mantenimiento del Martillo B4s

Herramientas incluidas con el modelo B4s

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B4s
Kit de mantenimiento del Martillo B4s
Herramientas incluidas con el modelo B4s

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  B4s

Ver más ofertas