| Peso de funcionamiento: con herramienta | 162.3 lb 73.6 kg |
| Clase energética | 147.5 pie·lbf 200 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadora 300.9D Miniexcavadora 300.9D |
| Diámetro del eje de la herramienta | 1.6 pulg 40 mm |
| Frecuencia de impactos | 800-1400 bpm 800-1400 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1276 psi 8798 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 1979.7 lb 898 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm) |
| Anchura total | 7.8 pulg 199 mm |
| Carcasa estandarizada | 8.2 pulg 208 mm |
| Altura total | 37.7 pulg 958 mm |
| Altura: sin herramienta | 29.4 pulg 748 mm |
| líder en el sector | 122 dB 122 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Con bulón Con bulón |
Martillos B1 con bulón
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Peso de funcionamiento: con herramienta
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Clase energética
- 147.5 pie·lbf
- 200 J
- Clase de máquina
- Miniexcavadora 300.9D
- Miniexcavadora 300.9D
Características de un vistazo
- Kit de herramientas con caja de almacenamiento
- 2 herramientas (1x cónica y 1x cincel transversal)
- Kit de mantenimiento
Especificaciones del producto para B1 con bulón
Compare B1 con bulón con otros productos considerados habitualmente.
Martillos
B1 con bulón
Seleccionado
- Peso de funcionamiento: con herramienta
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Clase energética
- 147.5 pie·lbf
- 200 J
- Clase de máquina
- Miniexcavadora 300.9D
- Miniexcavadora 300.9D
Martillos
B1s
- Peso de funcionamiento: con herramienta
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- Clase energética
- 147.5 pie·lbf
- 200 J
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
- Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
Martillos
B2
- Peso de funcionamiento: con herramienta
- 252.9 lb
- 114.7 kg
- Clase energética
- 213.9 pie·lbf
- 290 J
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
- Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Vista 360°
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo Con Bulón B1
Kit de mantenimiento del Martillo Con Bulón B1
Herramientas incluidas con el modelo con bulón B1