Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 8
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 758.4 lb 344 kg |
| Clase energética | 848.2 pie·lbf 1150 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 |
| Diámetro del eje de la herramienta | 3 pulg 75 mm |
| Frecuencia de impactos | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 13999.3 lb 6350 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.3 pulg 440 mm |
| Altura total | 55.2 pulg 1402 mm |
| Altura: sin herramienta | 41.1 pulg 1044 mm |
| líder en el sector | 129 dB 129 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Grande Grande |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B8s
Kit de mantenimiento del Martillo B8s
Herramientas incluidas con el modelo B8s