B8

B8 Martillos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
771 lb
349.7 kg
Clase energética
848.2 pie·lbf
1150 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444
Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Aplicación

Aplicación

Los martillos Cat® B se usan en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Los conductos hidráulicos están situados de forma ergonómica para optimizar el mantenimiento, son de fácil acceso y no requieren herramientas especiales. La carcasa está situada de forma que ofrece protección contra las fuerzas y la suciedad de los impactos, pero permite el acceso con la llave. La presión de los conductos hidráulicos y del cabezal trasero puede comprobarse y cargarse con la herramienta montada en la máquina, lo que permite supervisar rápidamente su estado.
Diseño propulsado por gas

Diseño propulsado por gas

El diseño propulsado por gas ofrece un alto rendimiento continuado, lo que aporta fiabilidad a la herramienta en aplicaciones tales como cemento, asfalto, roca y labores de zanja ligeras.
Montaje en parte superior lisa

Montaje en parte superior lisa

El montaje en la parte superior lisa ofrece un área de trabajo más extensa y una excelente visibilidad para el operador, al tiempo que mantiene una huella y un patrón de orificios comunes para una versatilidad óptima. El montaje en la parte superior aumenta la potencia de impacto, ya que mantiene alineadas las fuerzas de golpeo y del brazo. La abrazadera con montaje superior transfiere un retroceso y una tensión de doblado sustancialmente menores al extremo del brazo, lo que supone un menor impacto en las estructuras de la máquina. Hay disponibles complementos de soporte de montaje para satisfacer tanto la preferencia por acoplamiento como por inserción.
Soporte de montaje de nuevo diseño para cargadoras compactas

Soporte de montaje de nuevo diseño para cargadoras compactas

El nuevo diseño del soporte de montaje para cargadoras compactas mejora el tendido de los conductos y facilita la entrada y salida gracias al escalón empernable y el escalón central modificado. Los soportes son compatibles los martillos modelo H, los martillos de la serie E y los Compactadores Vibratorios CVP16 y CVP40.
Bujes con ajuste deslizante

Bujes con ajuste deslizante

Los bujes de ajuste deslizante pueden sustituirse en campo y son fáciles de mantener gracias a su bulón de bloqueo único, lo que reduce el desgaste y ahorra costes de propiedad y operación. El buje superior gira 360°, mientras que el inferior tiene dos posiciones y puede girarse 90°.

Especificaciones del producto para B8

Peso de funcionamiento: con herramienta 771 lb 349.7 kg
Clase energética 848.2 pie·lbf 1150 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 Miniexcavadoras de 6-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444
Diámetro del eje de la herramienta 3 pulg 75 mm
Frecuencia de impactos 400-800 bpm 400-800 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1704.1 psi 11749 kPa
Peso mínimo del soporte 13999.3 lb 6350 kg
Caudal hidráulico óptimo 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Anchura total 12.4 pulg 316 mm
Carcasa estandarizada 17.3 pulg 440 mm
Altura total 55.6 pulg 1413 mm
Altura: sin herramienta 39.6 pulg 1005 mm
líder en el sector 133 dB 133 dB
Tamaño de soporte de montaje Grande Grande

Compare B8 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Contenido de la caja de herramientas del Martillo B8

Kit de mantenimiento del Martillo B8

Herramientas incluidas con el modelo B8

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B8
Kit de mantenimiento del Martillo B8
Herramientas incluidas con el modelo B8

360 View