Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 9
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 760.6 lb 345 kg |
| Clase energética | 599.6 pie·lbf 813 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 3-6 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299 Miniexcavadoras de 3-6 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299 |
| Diámetro del eje de la herramienta | 2.3 pulg 58 mm |
| Frecuencia de impactos | 600-1680 bpm 600-1680 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 5500.5 lb 2495 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 30-85 lpm (8-22 gpm) 30-85 lpm (8-22 gpm) |
| Anchura total | 13.6 pulg 346 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.8 pulg 451 mm |
| Altura total | 43.6 pulg 1108 mm |
| Altura: sin herramienta | 30.9 pulg 784 mm |
| líder en el sector | 120 dB 120 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Grande Grande |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSToma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha