H215 S

H215 S Martillos de alto rendimiento

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Impactos por minuto
De 290 a 510
De 290 a 510
Peso de funcionamiento mínimo
16280 lb
7400 kg
Caudal nominal: mínimo
95 gpm
360 l/min

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Altas prestaciones

Altas prestaciones

        
  • La desconexión automática protege contra los disparos en vacío al detener el pistón cuando no hay material debajo de la herramienta, lo que contribuye a prolongar la vida útil del martillo.
  •     
  • El sistema de amortiguación interno ayuda a reducir las vibraciones de la máquina y a aumentar la supresión del ruido.
  •     
  • La función de amortiguación de sonido, incluida de serie, le permite utilizar un Martillo Performance en lugares de trabajo situados en zonas sensibles al ruido, como barrios residenciales o cerca de hospitales, donde se regula el nivel de ruido.
Aumento de la productividad

Aumento de la productividad

        
  • Ajuste manualmente la velocidad del pistón eligiendo entre una velocidad elevada del pistón o la máxima potencia para ayudar a aumentar la eficiencia y la producción en el lugar de trabajo.
  •     
  • El ciclo de funcionamiento con aceite ayuda a proporcionar toda la potencia durante cada golpe y menos calor residual.
  •     
  • Los componentes hidráulicos críticos están protegidos dentro de la carcasa para evitar posibles daños, lo cual ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

        
  • La lubricación automática integrada de serie proporciona un engrase continuo durante el funcionamiento del martillo, lo cual elimina la necesidad de realizar un engrase manual.
  •     
  • El buje inferior deslizante y giratorio 90 grados se puede sustituir fácilmente sobre el terreno, lo cual ayuda a reducir el tiempo de servicio y prolongar la vida útil.
  •     
  • El diseño alimentado por aceite elimina la necesidad de comprobar la carga de gas.
  •     
  • El acceso rápido y sencillo a las zonas de inspección simplifica el mantenimiento del martillo.
Aumente su eficiencia y productividad con las tecnologías integradas

Aumente su eficiencia y productividad con las tecnologías integradas

        
  • No vuelva a perder el tiempo buscando sus accesorios. El seguimiento de activos Cat está disponible en todos los pulverizadores.
  •     
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los martillos con seguimiento de activos pueden visualizarse en VisionLink®.
  •     
  • Mantenga sus activos protegidos. Los martillos con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se podrán configurar fácilmente.

Especificaciones del producto para H215 S

Impactos por minuto De 290 a 510 De 290 a 510
Peso de funcionamiento mínimo 16280 lb 7400 kg
Caudal nominal: mínimo 95 gpm 360 l/min
Caudal nominal: máximo 119 gpm 450 l/min
Presión mínima de funcionamiento 2465 psi 17000 kPa
Presión máxima de funcionamiento 2610 psi 18000 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 8.5 pulg 215 mm
Peso mínimo del soporte 143299 lb 65 t
Peso máximo del soporte 264552 lb 120 t

Compare H215 S con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

H215 S

Martillo Cat H215 S Performance en excavadora

Martillo Cat Performance rompiendo rocas

Martillo Cat H215 S Performance

H215 S
Martillo Cat H215 S Performance en excavadora
Martillo Cat Performance rompiendo rocas
Martillo Cat H215 S Performance

Comprobar las ofertas actuales para  H215 S

Ver más ofertas