Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 6
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 252.9 lb 114.7 kg |
| Clase energética | 213.9 pie·lbf 290 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 1-3 toneladas Miniexcavadoras de 1-3 toneladas |
| Diámetro del eje de la herramienta | 1.8 pulg 45 mm |
| Frecuencia de impactos | 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1276 psi 8798 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 3300.3 lb 1497 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Anchura total | 11.8 pulg 300 mm |
| Carcasa estandarizada | 13.4 pulg 340 mm |
| Altura total | 42.5 pulg 1080 mm |
| Altura: sin herramienta | 29.7 pulg 754 mm |
| líder en el sector | 128 dB 128 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Pequeña-mediana Pequeña-mediana |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSToma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Kit de mantenimiento del Martillo B2
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B2
Herramientas incluidas con el modelo B2