Soporte de montaje, con bulón

Soportes Soporte de montaje, con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Peso
211.6 lb
96 kg
Anchura total
17.2 pulg
437 mm

Información general

El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.

Especificaciones del producto para Soporte de montaje, con bulón

Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Peso 211.6 lb 96 kg
Anchura total 17.2 pulg 437 mm
Carcasa estandarizada 27.6 pulg 702 mm
Altura total 11.4 pulg 289 mm
Diámetro de bulón 45 mm/50 mm (1,8 pulg/2 pulg) 45 mm/50 mm (1,8 pulg/2 pulg)
Tamaño de soporte de montaje Grande Grande

Compare Soporte de montaje, con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  Soporte de montaje, con bulón

Ver más ofertas