Información general
Su acción vibratoria y su fuerza dinámica proporcionan una compactación excelente en un tamaño compacto.
Especificaciones clave
Su acción vibratoria y su fuerza dinámica proporcionan una compactación excelente en un tamaño compacto.
Visualización de 1-6 de 8
| Fuerza de impulso | 6294.65 lb 28 kN |
| Frecuencia de impactos | 2200 bpm 2200 bpm |
| Anchura de la placa base | 17.7 pulg 450 mm |
| Área de compactación | 3.4 pie² 0.32 m² |
| Presión de la placa base | 12.7 psi 87.6 kPa |
| Longitud de la placa base | 36.2 pulg 920 mm |
| Caudal hidráulico óptimo | 53-68 lpm (14-18 gpm) 53-68 lpm (14-18 gpm) |
| Presión mínima de funcionamiento | 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) |
| Peso | 573.2 lb 260 kg |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
CVP16 trabajando en una zanja