CVP16

Compactadores Vibratorios de Placas CVP16

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Fuerza de impulso
3596.94 lb
16 kN
Frecuencia de impactos
2200 bpm
2200 bpm
Anchura de la placa base
12 pulg
305 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Aplicación

Aplicación

Se utilizan para compactar suelo, arena o grava antes de verter hormigón o asfaltar superficies. También son ideales para trabajos de reparación de asfalto.
Fuerza de compactación superior

Fuerza de compactación superior

Estas unidades producen impulsos de alta potencia con una frecuencia de 2200 impactos por minuto para comprimir entre sí las partículas del suelo y obtener compactaciones sólidas y estables.
Soluciones de montaje comunes

Soluciones de montaje comunes

Los compactadores de placa vibratoria Cat comparten las mismas soluciones de montaje que los Martillos Cat modelos B y H. Se ofrecen soportes de montaje para conexiones con bulón, mecanismo de enganche al bulón, bloqueo de bulón, CW y de tipo S.
Sistemas hidráulicos protegidos

Sistemas hidráulicos protegidos

Las mangueras hidráulicas están protegidas dentro del bastidor del compactador. Los conductos de broca se dirigen de vuelta a la parte trasera del compactador. Las mangueras dejan de suponer un obstáculo, incluso en las zanjas estrechas.
Mantenimiento sencillo

Mantenimiento sencillo

Los cambios de aceite se simplifican gracias al tapón de línea central trasero. El aceite puede cambiarse con el compactador instalado.
Aisladores de caucho

Aisladores de caucho

El bastidor de acero de servicio pesado y los bujes aislantes de caucho macizo ofrecen la máxima potencia al suelo a la vez que minimizan el impacto de la máquina.

Especificaciones del producto para CVP16

Fuerza de impulso 3596.94 lb 16 kN
Frecuencia de impactos 2200 bpm 2200 bpm
Anchura de la placa base 12 pulg 305 mm
Área de compactación 2 pie² 0.19 m²
Presión de la placa base 12.5 psi 86.5 kPa
Longitud de la placa base 31 pulg 787 mm
Caudal hidráulico óptimo 10 gpm 38 l/min
Caudal hidráulico óptimo 40-50 lpm (11-13 gpm) 40-50 lpm (11-13 gpm)
Presión mínima de funcionamiento 1599.8 psi 11030 kPa
Presión mínima de funcionamiento 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi)
Peso 330.7 lb 150 kg

Compare CVP16 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

CVP16 trabajando en una zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
CVP16 trabajando en una zanja

Comprobar las ofertas actuales para  CVP16

Ver más ofertas