Miniexcavadora 308 CR con pluma de ángulo variable
NUEVO

308 CR VAB Miniexcavadoras

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69 hp
51.2 kW
Peso de funcionamiento
21080 lb
9560 kg
Profundidad de excavación
150.2 pulg
3815 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

  • La cabina sellada y presurizada está equipada con un sistema de aire acondicionado mejorado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión para que trabaje cómodamente durante todo el día.
FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

  • Los controles son fáciles de usar y el intuitivo monitor de última generación permite personalizar la máquina según las preferencias del operador y facilita la lectura de la información de la máquina.
MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

  • Desplazarse por el lugar de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección con palancas tipo joystick de Cat. Cambie de los controles de desplazamiento tradicionales, que funcionan con palancas y pedales, a los controles de palanca tipo joystick fácilmente y con solo pulsar un botón. Las ventajas de un menor esfuerzo y un control mejorado están en sus manos.
GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO REDUCIDO

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO REDUCIDO

  • El mayor rendimiento en tareas multifuncionales y de elevación, oscilación y desplazamiento permite realizar el trabajo de forma más eficiente y las opciones de flotación de la hoja facilitan la nivelación.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

  • Su seguridad es nuestra máxima prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para que trabaje con seguridad. La cámara de marcha atrás opcional, las luces de trabajo de cortesía y el cinturón de seguridad retráctil fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que hemos integrado en la máquina.
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

  • El mantenimiento de la miniexcavadora Cat es rápido y sencillo. Los puntos de comprobación rutinaria son de fácil acceso a nivel del suelo con puntos de servicio agrupados y robustos paneles de servicio.

Especificaciones del producto para 308 CR VAB

Potencia neta 69 hp 51.2 kW
Modelo de motor Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 69 hp 51.2 kW
Potencia bruta: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Calibre 3.5 pulg 90 mm
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 171 pulg³ 2.8 l
Nota Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Peso de funcionamiento 21080 lb 9560 kg
Peso de funcionamiento mínimo con balancín estándar* 19228 lb 8720 kg
Peso de funcionamiento máximo con balancín estándar** 21080 lb 9560 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, hoja y sin cucharón.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno y hoja; no incluye cucharón.
Profundidad de excavación 150.2 pulg 3815 mm
Frente vertical 99.2 pulg 2520 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 248 pulg 6300 mm
Alcance máximo 256.5 pulg 6515 mm
Altura máxima de excavación 205.5 pulg 5220 mm
Espacio libre de descarga máximo 135.8 pulg 3450 mm
Alcance de la pluma 122.8 pulg 3120 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Longitud de transporte total 253.9 pulg 6450 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Longitud del balancín 71.7 pulg 1820 mm
Profundidad de excavación 136.2 pulg 3460 mm
Frente vertical 146.7 pulg 3725 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 303.7 pulg 7715 mm
Alcance máximo 310.4 pulg 7885 mm
Altura máxima de excavación 322 pulg 8180 mm
Espacio libre de descarga máximo 247.4 pulg 6285 mm
Alcance de la pluma 106.7 pulg 2710 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Longitud de transporte total 253.9 pulg 6450 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Longitud del balancín 71.7 pulg 1820 mm
Contrapeso 552 lb 250 kg
Cadenas de acero con almohadillas 752 lb 341 kg
Velocidad de desplazamiento: alta 3.2 milla/h 5.1 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.9 milla/h 3.1 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6250 lbf 27.8 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 15175 lbf 67.5 kN
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.5 psi 38.2 kPa
Presión sobre el suelo: peso máximo 6.1 psi 41.8 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Aceite del motor 3 gal (EE. UU.) 8.8 l
Depósito de combustible 39 gal (EE. UU.) 147 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 44 gpm 167 l/min
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gpm 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gpm 33 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9509 lbf 42.3 kN
Fuerza de excavación: cucharón 13946 lbf 62 kN
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Velocidad de giro de la máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Anchura: estándar 90.6 pulg 2300 mm
Anchura - Ancha 96.5 pulg 2450 mm
Altura 17 pulg 431 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa).
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Reciclabilidad 96% 96%

308 CR VAB Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C2.8 Turbo (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF) de por vida y sistema de postratamiento de catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, –37 °C (–35 °F)
  • Sistema de vaciado ecológico

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina sellada y presurizada
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Retrovisores de la cabina (varían según la región)
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje

TECNOLOGÍA

  • Product Link™ Elite (se aplican las normativas)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de ángulo variable
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Bloqueo/etiquetado de desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Cámara trasera

PROTECCIONES

  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Protección superior ISO 10262 1998 (nivel I)

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

308 CR VAB Equipos optativos

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tercer auxiliar

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de última generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TECNOLOGÍA

  • Indicación de fácil manejo
  • Sistema delimitador de fácil manejo
  • Receptor láser de fácil manejo
  • Cat Grade 2D avanzado
  • Cat Grade 3D

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Los accesorios incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara trasera y lateral
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Protección delantera (malla) ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección delantera (servicio pesado) ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso (250 kg/551 lb)
  • Contrapeso (500 kg/1.103 lb)
  • Bomba de repostaje
  • Calentador de camisa de agua

Compare 308 CR VAB con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Comprobar las ofertas actuales para  308 CR VAB

Ver más ofertas