Información general
Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes
La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones clave
La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
con mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados.
*En comparación con los modelos anteriores
• Dirección con palancas tipo joystick
• Control de crucero
• Monitor de pantalla táctil avanzado
• VisionLink™ Connect
con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción.
*En comparación con los modelos anteriores.
Visualización de 1-6 de 9
| Potencia neta | 69 hp 51.2 kW |
| Modelo de motor | Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo |
| Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE | 69 hp 51.2 kW |
| Potencia bruta: ISO 14396 | 74.3 hp 55.4 kW |
| Calibre | 3.5 pulg 90 mm |
| Carrera | 4.3 pulg 110 mm |
| Cilindrada | 171 pulg³ 2.8 l |
| Nota | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. |
| Nota (1) | La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. |
| Nota (2) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. |
| Peso de funcionamiento | 18659 lb 8462 kg |
| Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 16707 lb 7577 kg |
| Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 18659 lb 8462 kg |
| Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. |
| Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. |
| Profundidad de excavación | 185 pulg 4687 mm |
| Frente vertical | 162 pulg 4110 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 266 pulg 6766 mm |
| Alcance máximo | 272 pulg 6900 mm |
| Altura máxima de excavación | 307 pulg 7809 mm |
| Espacio libre de descarga máximo | 223 pulg 5672 mm |
| Alcance de la pluma | 89 pulg 2250 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 56 pulg 1425 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 51 pulg 1290 mm |
| Altura máxima de la cuchilla | 14.6 pulg 370 mm |
| Profundidad máxima de la cuchilla | 16 pulg 407 mm |
| Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* | 100 pulg 2540 mm |
| Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** | 121 pulg 3080 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2541 mm |
| Cojinete de giro: altura | 30 pulg 756 mm |
| Longitud total del tren de rodaje | 113 pulg 2880 mm |
| Longitud de transporte total: con contrapeso | 5.800 mm (228 pulg)*** 5.800 mm (228 pulg)*** |
| Longitud de embarque total: sin contrapeso | 5.665 mm (223 pulg)*** 5.665 mm (223 pulg)*** |
| Anchura de la zapata/correa de cadena | 18 pulg 450 mm |
| Anchura total de la cadena | 91 pulg 2300 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 14 pulg 350 mm |
| Longitud del balancín | 87 pulg 2208 mm |
| Nota | *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. |
| Nota (1) | **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. |
| Nota (2) | ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. |
| Profundidad de excavación | 163 pulg 4145 mm |
| Frente vertical | 142 pulg 3600 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 246 pulg 6246 mm |
| Alcance máximo | 252 pulg 6391 mm |
| Altura máxima de excavación | 291 pulg 7392 mm |
| Espacio libre de descarga máximo | 207 pulg 5255 mm |
| Alcance de la pluma | 66 pulg 1681 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 56 pulg 1425 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 51 pulg 1290 mm |
| Altura máxima de la cuchilla | 14.6 pulg 370 mm |
| Profundidad máxima de la cuchilla | 16 pulg 407 mm |
| Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* | 97 pulg 2466 mm |
| Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** | 105 pulg 2671 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2541 mm |
| Cojinete de giro: altura | 30 pulg 756 mm |
| Longitud total del tren de rodaje | 113 pulg 2880 mm |
| Longitud de transporte total: con contrapeso | 228 pulg 5780 mm |
| Longitud de embarque total: sin contrapeso | 222 pulg 5645 mm |
| Anchura de la zapata/correa de cadena | 18 pulg 450 mm |
| Anchura total de la cadena | 91 pulg 2300 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 14 pulg 350 mm |
| Longitud del balancín | 66 pulg 1665 mm |
| Nota | *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. |
| Nota (1) | **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. |
| Nota (2) | ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. |
| Contrapeso | 551 lb 250 kg |
| Balancín largo | 187 lb 85 kg |
| Cadenas de acero con almohadillas | 662 lb 300 kg |
| Velocidad de desplazamiento: alta | 3 milla/h 4.9 km/h |
| Velocidad de desplazamiento: baja | 1.8 milla/h 3 km/h |
| Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 6587 lbf 29.3 kN |
| Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 15962 lbf 71 kN |
| Presión sobre el suelo: peso mínimo | 4.8 psi 33.2 kPa |
| Presión sobre el suelo: peso máximo | 5.4 psi 37.9 kPa |
| Subida de pendientes: máxima | 30 grados 30 grados |
| Sistema de refrigeración | 2.6 gal (EE. UU.) 10 l |
| Aceite del motor | 2.3 gal (EE. UU.) 8.8 l |
| Depósito de combustible | 38 gal (EE. UU.) 145 l |
| Depósito hidráulico | 14 gal (EE. UU.) 53 l |
| Sistema hidráulico | 29 gal (EE. UU.) 110 l |
| Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
| Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 44 gpm 167 l/min |
| Presión de funcionamiento: equipo | 4134 psi 285 bar |
| Presión de funcionamiento: desplazamiento | 4134 psi 285 bar |
| Presión de funcionamiento: giro | 3626 psi 250 bar |
| Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba | 35 gpm 131 l/min |
| Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba | 4134 psi 285 bar |
| Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba | 9 gpm 33 l/min |
| Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba | 4134 psi 285 bar |
| Fuerza de excavación: balancín, estándar | 9285 lbf 41.3 kN |
| Fuerza de excavación: balancín, largo | 8250 lbf 36.7 kN |
| Fuerza de excavación: cucharón | 13241 lbf 58.9 kN |
| Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
| Velocidad de giro de la máquina | 10 r/min 10 r/min |
| Anchura: estándar | 90.6 pulg 2300 mm |
| Anchura - Ancha | 96.5 pulg 2450 mm |
| Altura | 17 pulg 431 mm |
| Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Protección superior | ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I |
| Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). |
| Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
| Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
| Reciclabilidad | 96% 96% |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSMiniexcavadora Hidráulica 308 CR (pluma fija)
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR (pluma fija)
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR (pluma fija)