M317

Excavadoras de ruedas M317 Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal del motor: ISO 14396
148 hp
110 kW
Peso de funcionamiento máximo
43980 lb
19950 kg
Velocidad máxima de desplazamiento
21.7 milla/h
35 km/h

Información general

Altas prestaciones y versatilidad en una máquina compacta

La Excavadora de ruedas Cat® M317 ofrece más funciones de rendimiento y una versatilidad para ayudarle a hacer más trabajo cada día. Con controles fáciles de usar, una cómoda cabina y largos intervalos de mantenimiento, la M317 le ayuda a ahorrar tiempo y dinero. El diseño de radio compacto ayuda a que sea más fácil trabajar en espacios reducidos.

Ventajas

Altas prestaciones

Trabaje rápido con la ayuda del radio de giro pequeño delantero y de la cola, y la tecnología Cat Payload y Grade con Assist opcional, junto con la versatilidad que ofrece la integración del rotor basculante (TRS) Cat.

Fácil mantenimiento

Filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire, el 100 por ciento del mantenimiento diario a nivel del suelo y unos puntos de engrase centralizados con una opción de lubricación automática, ayudan a reducir sus costes generales.

Comodidad del operador

Trabaje con facilidad. Las opciones de cabina Deluxe y Premium con una disposición ergonómica de los mandos y visibilidad lateral derecha mejorada* le ayudan a trabajar cómodamente durante todo el turno.

*Comparado con el M317 con motor biturbo.

Especificaciones del producto para M317

Potencia nominal del motor: ISO 14396 148 hp 110 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 150 hp (métrico) 150 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 141 hp 105 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 143 hp (métrico) 143 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso de funcionamiento máximo 43980 lb 19950 kg
Peso de funcionamiento mínimo 37920 lb 17200 kg
Nota (1) El peso de funcionamiento incluye depósito de combustible lleno, operador, cucharón de servicio general (General Duty, GD) y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración. Las configuraciones típicas incluyen balancín medio de 2,5 m (8' 2") y contrapeso de 4.300 kg (9.460 lb). El peso de funcionamiento incluye depósito de combustible lleno, operador, cucharón de servicio general (General Duty, GD) y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración. Las configuraciones típicas incluyen balancín medio de 2,5 m (8' 2") y contrapeso de 4.300 kg (9.460 lb).
Velocidad máxima de desplazamiento 21.7 milla/h 35 km/h
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 67 gpm 254 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, normal 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Velocidad máxima de giro* 9.4 r/min 9.4 r/min
Par de giro máximo 31080 lbf-pie 42 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior. *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.
Depósito de combustible 76.6 gal (EE. UU.) 290 l
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de refrigeración 6.3 gal (EE. UU.) 24 l
Depósito hidráulico 32 gal (EE. UU.) 121 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 74 gal (EE. UU.) 280 l
Pluma Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1") Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1")
Balancín 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,80 m³ (1,05 yd³) GD de 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.9 pies 3320 mm
Longitud de embarque 28.6 pies 8720 mm
Punto de soporte 11.5 pies 3520 mm
Radio de giro de la cola 6.1 pies 1850 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura libre sobre el suelo 1.3 pies 405 mm
Longitud del tren de rodaje 16.6 pies 5050 mm
Distancia entre ejes 8.9 pies 2700 mm
Pluma Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1") Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1")
Balancín 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,80 m³ (1,05 yd³) GD de 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altura máxima de corte 35.2 pies 10740 mm
Altura máxima de carga 25.5 pies 7770 mm
Profundidad máxima de excavación 18.9 pies 5750 mm
Profundidad máxima de excavación en pared vertical 14.6 pies 4450 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 30.2 pies 9210 mm
Fuerzas del balancín (ISO) 15737 lbf 70 kN
Fuerzas del cucharón (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Los valores de rango se calculan con neumáticos dobles de tren de rodaje (hoja de empuje paralela) ( (10.00-20). Los valores de rango se calculan con un cucharón GD (CW) y un acoplamiento rápido CW con un radio de punta de 1.484 mm (4' 10"). Los valores de fuerza se calculan con elevaciones pesadas, un cucharón GD (con bulón) y un radio de punta de 1.378 mm (4' 6"). Los valores de rango se calculan con neumáticos dobles de tren de rodaje (hoja de empuje paralela) ( (10.00-20). Los valores de rango se calculan con un cucharón GD (CW) y un acoplamiento rápido CW con un radio de punta de 1.484 mm (4' 10"). Los valores de fuerza se calculan con elevaciones pesadas, un cucharón GD (con bulón) y un radio de punta de 1.378 mm (4' 6").
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 0,9 kg 2,0 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,287 toneladas métricas (1,418 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,0004 toneladas métricas (0,0004 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 0,9 kg 2,0 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,287 toneladas métricas (1,418 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,0004 toneladas métricas (0,0004 toneladas).

M317 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma ajustable variable de 5,2 m (17'1")

CABINA

  • Cabina ROPS insonorizada
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 pulg)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED en el chasis (izquierda, derecha) y el contrapeso
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

MOTOR

  • Selector del modo de potencia
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de hasta 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Válvulas anticaída de pluma/balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Retrovisores gran angular
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Contrapeso de 4.300 kg (9.460 lb)
  • Tracción en todas las ruedas

M317 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de 2,2 m (7'3")
  • Balancín de 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Protección del operador (OPG, Operator Protective Guard)

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Receptor láser
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Conectividad Cat Grade
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bomba eléctrica de repostaje

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas limitadoras de cilindro de cucharón
  • Palancas tipo joystick con un control deslizante
  • Palancas tipo joystick con dos controles deslizantes
  • Dirección con palanca tipo joystick

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°
  • Señal/bocina de alarma
  • Iluminación de inspección
  • 2D E-fence
  • Evitación de cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Neumático, 315/70R 22.5, estancos, dobles
  • Neumáticos simples 445/70R 19.5
  • Neumáticos dobles 300-80-22.5 sin espaciadores

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare M317 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora de ruedas M317

Luces de la excavadora de ruedas M317

Peldaños de la plataforma de servicio de la excavadora de ruedas M317 con placa perforada antideslizante

Excavadora de ruedas M317 con cucharón

Excavación con la excavadora de ruedas M317

Excavadora de ruedas M317

Excavadora de ruedas M317
Luces de la excavadora de ruedas M317
Peldaños de la plataforma de servicio de la excavadora de ruedas M317 con placa perforada antideslizante
Excavadora de ruedas M317 con cucharón
Excavación con la excavadora de ruedas M317
Excavadora de ruedas M317