315

315 Excavadoras pequeñas Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
108 hp
80.9 kW
Peso de funcionamiento
34000 lb
15400 kg
Profundidad máxima de excavación
19.7 pies
5990 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Nuevas características

Nuevas características

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  • Con solo tocar con la punta de los dedos y navegar por iconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (IU) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y pone a las cuadrillas a trabajar sin demora. Desde la reordenación de listas de implementos hasta la creación de nuevas combinaciones de implementos según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar al máximo cada segundo de su turno. Al añadir la posibilidad de introducir acopladores y accesorios en el sistema, la configuración de las combinaciones de implementos resulta muy eficaz, ya que se reduce considerablemente el tiempo de calibración. También elimina la necesidad de medir de nuevo cuando se cambian los accesorios de los implementos Cat® y permite que una sola persona pueda comprobar y ajustar el desgaste del cucharón.

Preinstalación de Cat® Grade 3D
        
  • La opción de preinstalación de Cat Grade 3D incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado de fábrica. Esta opción ofrece una vía de actualización más sencilla para los clientes que deseen añadir Grade con 3D después de su compra inicial. Para activarla, póngase en contacto con su distribuidor Cat para adquirir las licencias de software 3D necesarias. Las licencias pueden instalarse de forma remota o cargarse manualmente en la máquina.

Cat Payload y Advanced Payload*
        
  • Cat Payload proporciona a los operadores pesaje sobre la marcha para ayudarles a alcanzar los objetivos de carga y evitar la carga excesiva, la carga insuficiente o la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen etiquetas personalizadas, totales diarios y tickets electronicos. Combine Payload con VisionLink® Productivity** para analizar obras y activos individuales para la gestión remota de los objetivos de producción y las métricas clave.

*No se permite la comercialización de las tecnologías Payload.
**Se requiere suscripción a VisionLink.

    
No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® local para conocer la oferta disponible en su zona.Número de versión: 07H
 
Altas prestaciones y productividad

Altas prestaciones y productividad

        
  • Mayor productividad en comparación con la 315F.
  •     
  • Trabaje con confianza en zonas con limitaciones de espacio. Excave, gire y descargue en un espacio de trabajo de 3,96 m (12 pie y 11 pulg).
  •     
  • Trabaje fácilmente en pendientes y desplácese por la obra con un par de giro y una tracción de la barra de tiro excelentes.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que proporciona el control necesario para satisfacer requisitos de excavación precisos.
  •     
  • El modo Smart satisface sus necesidades de potencia adaptando automáticamente la potencia del motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación.
  •     
  • Obtenga una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más sencilla en las pilas y unos tiempos de ciclo más rápidos con las puntas de cucharón Cat® Advansys™. Los cambios de punta se pueden realizar rápidamente con una sencilla llave de cruceta en lugar de utilizar un martillo o una herramienta especial, lo cual mejora la seguridad y aumenta el tiempo de actividad.
  •     
  • Las opciones hidráulicas auxiliares le proporcionan versatilidad para utilizar un amplio rango de accesorios Cat.
  •     
  • El motor Cat C3.6 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014 (Tier 4 Final).
  •     
  • No deje que la temperatura le impida trabajar. La 315 tiene una capacidad estándar a altas temperaturas ambiente de 52 °C (125 °F) sin reducción de potencia y una capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F).
Aumente su eficiencia y productividad con las tecnologías Cat

Aumente su eficiencia y productividad con las tecnologías Cat

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador se ha diseñado para maximizar el tiempo de actividad al permitir a los operadores reordenar fácilmente las listas de herramientas de trabajo y crear rápidamente nuevas combinaciones de herramientas de trabajo. También elimina la necesidad de medir de nuevo cuando se cambian los accesorios de los implementos Cat® y permite que una sola persona pueda comprobar y ajustar el desgaste del cucharón.
  •     
  • Aproveche el sistema Cat Grade estándar con 2D con capacidad de solo indicación y láser para ayudar a aumentar la productividad.
  •     
  • La opción de preinstalación de Cat Grade 3D incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado de fábrica. La activación requiere la compra de licencias de software 3D adicionales.
  •     
  • ¿Desea contar con un sistema 3D para mejorar sus resultados de excavación? El sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) de una sola antena de Caterpillar le facilita el trabajo al ofrecerle orientación visual y sonora para nivelar. Asimismo, podrá crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil sobre el terreno. Si su aplicación requiere un sistema de doble antena, la actualización resulta sencilla.
  •     
  • Actualice a nuestro GNSS de doble antena para lograr la máxima eficiencia de nivelación. El sistema le permite crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil sobre el terreno; o bien, puede hacer que el diseño del plan se envíe a la excavadora para simplificar su trabajo. Asimismo, obtendrá las ventajas añadidas de zonas a evitar, mapas de corte y relleno, orientación de carril y realidad aumentada, además de la capacidad de posicionamiento avanzado.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya ha invertido en una infraestructura de nivelación? Puede instalar sistemas de nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • Grade Assist de serie le ayuda a mantener la nivelación, de forma sencilla y sin esfuerzo, con la monopalanca de excavación.
  •     
  • Mantenga las cadenas sobe la tierra en las operaciones de elevación y excavación pesada con Boom Assist.
  •     
  • Defina el ángulo deseado del cucharón y deje que Bucket Assist mantenga automáticamente el ángulo en las aplicaciones de pendiente, nivelado, nivelación fina y creación de zanja.
  •     
  • Detenga automáticamente el giro de la excavadora en puntos de ajuste definidos por el operador durante las aplicaciones de carga de camiones y creación de zanjas con Swing Assist, que le ayudará a realizar un menor esfuerzo y a consumir menos combustible.
  •     
  • Cat Payload le ayuda a alcanzar objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Recoja una carga de material (con una combinación de cucharón y elemento de retención o con los accesorios de pinza y concha) y obtenga una estimación del peso en tiempo real sin girar.*
  •     
  • Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen etiquetas personalizadas, totales diarios y tickets electronicos.*
  •     
  • Combine Payload con VisionLink® y gestione de forma remota sus objetivos de producción.
  •     
  • Operator Coaching opcional es un sistema en cabina que reconoce oportunidades específicas para que los operadores sean más productivos y eviten el desgaste innecesario de la máquina.

*Advanced Payload requiere una licencia de software adicional (SEA). La funcionalidad E-Ticket requiere una suscripción a VisionLink® Productivity.
Elimine las conjeturas en la gestión de sus equipos

Elimine las conjeturas en la gestión de sus equipos

        
  • VisionLink® ofrece información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo.* Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Los paneles proporcionan información como horas, kilómetros, ubicación, tiempo de inactividad y utilización del combustible. Tome decisiones informadas que reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo.
  •     
  • VisionLink® Productivity recopila y resume los datos telemáticos de la máquina y del lugar de trabajo de todos sus equipos, independientemente del fabricante.* Vea información procesable como el tiempo de inactividad, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de carga, los ciclos totales y mucho más para mejorar la eficiencia, la productividad y la utilización de la máquina. Acceda a los datos en cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, tableta u ordenador de sobremesa, dentro o fuera del lugar de trabajo.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar fácilmente comprobaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse fácilmente con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink®, para que pueda vigilar de cerca su flota.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota en su máquina conectada para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y ocasionen un menor tiempo de inactividad.
  •     
  • Cat® Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software integrado sin la presencia de un técnico; de este modo, podrá iniciar las actualizaciones de software cuando le convenga, lo cual aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El localizador de implementos Cat® PL161 le permite realizar un seguimiento de los implementos en todos los lugares de trabajo, reducir el número de implementos perdidos y planificar el mantenimiento y la sustitución de los implementos. La función de reconocimiento de implementos** ajusta automáticamente la configuración de la máquina en función del implemento seleccionado.

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo.
** La función de reconocimiento está disponible en determinados modelos de excavadoras. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

        
  • Aumente la productividad del operador con una cabina grande. Las opciones de cabina Comfort, Deluxe y Premium varían según la región.
  •     
  • La cabina Comfort está equipada con un asiento con suspensión mecánica. El asiento Deluxe tiene calefacción y se ajusta neumáticamente, mientras que el asiento Premium tiene calefacción y refrigeración, y se ajusta automáticamente.
  •     
  • Gracias a la consola izquierda basculante (solo en las cabinas Deluxe y Premium), entrará y saldrá de la cabina con mayor facilidad.
  •     
  • Los montajes elásticos avanzados reducen las vibraciones en la cabina.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con controles fáciles de alcanzar todos ubicados frente al operador.
  •     
  • Almacene sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea debajo y detrás del asiento, en el techo y en las consolas. Además, la cabina incluye un portavasos, un portadocumentos y una percha.
  •     
  • Use los puertos USB estándar para la radio y la tecnología Bluetooth® para conectar dispositivos personales y realizar llamadas manos libres.
Manejo sencillo

Manejo sencillo

        
  • La interfaz de usuario continuamente mejorada permite una navegación intuitiva y reduce al mínimo la interrupción del rendimiento con el menú de pantalla táctil fácil de usar.
  •     
  • Utilice el código QR del monitor para conocer las funciones de la máquina y la tecnología a través de una completa serie de vídeos explicativos.
  •     
  • Arranque el motor pulsando un botón, con un llavero Bluetooth o con la exclusiva función de ID de operador.
  •     
  • Programe el modo de potencia y los ajustes de la palanca tipo joystick que prefiera utilizando su ID de operador. La excavadora recordará automáticamente las opciones que elija.
  •     
  • Navegue de forma intuitiva en el monitor táctil estándar de alta resolución con un menú fácil de usar que minimiza la interrupción del rendimiento.
  •     
  • La interfaz de usuario tiene un funcionamiento más eficiente con un número reducido de interacciones necesarias con la pantalla táctil. Identifique rápidamente las aplicaciones con una vista de lista en cuadrícula, nombres abreviados de aplicaciones y opciones de menú categorizadas.
  •     
  • El localizador de implementos Cat® PL161 le permite realizar un seguimiento de los implementos en todos los lugares de trabajo, reducir el número de implementos perdidos y planificar el mantenimiento y la sustitución de los implementos. 
  •     
  • Ahorre tiempo y energía con la función de reconocimiento de implemento. Un simple movimiento del implemento conectado confirma su identidad y garantiza que toda la configuración es correcta, de tal forma que pueda ponerse a trabajar de forma rápida y eficaz.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de su máquina? Simplemente acceda al manual del operador a través del monitor de pantalla táctil.
  •     
  • Mueva la excavadora mucho más fácilmente gracias a la palanca tipo joystick Cat. Tan solo tendrá que pulsar un botón y utilizar una mano para desplazarse y girar, en lugar de tener que usar ambas manos o los pies en palancas o pedales.
  •     
  • Simplifique el manejo de la máquina con tan solo pulsar un botón de la palanca tipo joystick. Los relés auxiliares adicionales le permiten encender o apagar una radio CB, una luz de baliza e incluso un sistema de rociado de agua para eliminar el polvo sin que tenga que quitar las manos de las palancas tipo joystick.
  •     
  • Los accesorios del rotor basculante (nuestros o de otras marcas) funcionan perfectamente con Cat 2D Grade, Assist, Payload y el sistema delimitador. Al no requerirse ninguna herramienta adicional, tan solo tendrá que seleccionar en el monitor la opción "Third Party Tiltrotator System Installation" (Instalación de sistema de rotor basculante de tercero), realizar la calibración y empezar a trabajar.

 

Especificaciones del producto para 315

Potencia neta: ISO 9249 108 hp 80.9 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 110 hp (métrico) 110 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 110 hp 82 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 111 hp (métrico) 111 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso de funcionamiento 34000 lb 15400 kg
Profundidad máxima de excavación 19.7 pies 5990 mm
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.5 pies 8690 mm
Altura máxima de corte 31.8 pies 9690 mm
Altura máxima de carga 23.7 pies 7220 mm
Altura mínima de carga 6.8 pies 2080 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 19.1 pies 5810 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17 pies 5180 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 7.3 pies 2240 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 22180 lbf 98.67 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 13330 lbf 59.29 kN
Sistema principal: caudal máximo 276 l/min (73 gal/min) 276 l/min (73 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3770 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 12 r/min 12 r/min
Par de giro máximo 25815 lbf-pie 35 kN·m
Capacidad del depósito de combustible 49 gal (EE. UU.) 187 l
Sistema de refrigeración 4 gal (EE. UU.) 15 l
Aceite del motor 2 gal (EE. UU.) 8 l
Mando final: cada uno 1 gal (EE. UU.) 3 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 22.5 gal (EE. UU.) 85 l
Depósito hidráulico 19 gal (EE. UU.) 72 l
Depósito de DEF 6 gal (EE. UU.) 21 l
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.3 pies 2810 mm
Altura del pasamanos 9.4 pies 2860 mm
Longitud de embarque 24.4 pies 7440 mm
Longitud de transporte con hoja 26.3 pies 8010 mm
Radio de giro de la cola 5.2 pies 1570 mm
Espacio libre desde el contrapeso 2.9 pies 880 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pies 440 mm
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10 pies 3040 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.2 pies 2490 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO₂.
Reciclabilidad 95% 95%

315 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 254 mm (10")

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F) sin reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de velocidad variable
  • Sistema de filtrado de combustible único
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Amortiguador de pluma eléctrica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia
  • Sistema delimitador 2D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 3.830 kg (8.440 lb)

315 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15'3")
  • Pluma de ángulo variable de 2,4 m (7'8")/2,44 (8'0")
  • Pluma descentrada de 4,27 m (14'4")
  • Balancín de alcance de 2,2 m (7'3")
  • Balancín de alcance de 2,5 m (8'2")
  • Balancín de alcance de 3,0 m (9'10")
  • Balancín trasero de 2,8 m (9'2")
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención de 2,8 m (9'2")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍAS CAT

  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Orientación para el operador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Detect - Detección de personas
  • Control remoto Cat Command
  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garras triples de 500 mm (20 pulg)
  • Zapatas de cadena de caucho de 500 mm (20")
  • Almohadilla de caucho para zapatas de garras triples de 500 mm (20 pulg)
  • Zapatas de garras triples de 600 mm (24 pulg)
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas de garras triples de 700 mm (28 pulg)
  • Hoja de 2.500 mm (8'2")
  • Hoja de 2.600 mm (8'6")
  • Hoja de 2.700 mm (8'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare 315 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Geometría de la 315 lista para el mercado

La 315 elevando una barrera tipo New Jersey

Radio compacto de la 315

La 315 excavando una zanja

Carga de dúmperes de la 315

La 315 trabajando en una pendiente

Geometría de la 315 lista para el mercado
La 315 elevando una barrera tipo New Jersey
Radio compacto de la 315
La 315 excavando una zanja
Carga de dúmperes de la 315
La 315 trabajando en una pendiente

Comprobar las ofertas actuales para  315

Ver más ofertas