Información general
Eleve cargas pesadas con confianza
Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.
Ventajas
Mayor seguridad
Mantenga su excavadora firmemente sobre el suelo cuando eleve cargas pesadas.
Mayor productividad
Recoja y deposite fácilmente tuberías pesadas, bocas de inspección y estructuras de entubado de zanjas.
Mayor durabilidad
Al sufrir la máquina una menor tensión, podrá utilizarla durante más horas y reducirá sus costes de propiedad y de operación.
Características de un vistazo
- Lift Assist le ayuda a mantener su máquina firmemente sobre el suelo al recoger material pesado.
- Resulta ideal para aplicaciones tales como la elevación y colocación de tuberías pesadas, bocas de inspección y estructuras de entubado de zanjas.
- Lift Assist se integra completamente en las tecnologías Cat de nueva generación para excavadoras y complementa sus capacidades.
- Los sensores de carga útil detectan si la carga se ajusta al rango de trabajo seguro de la excavadora.
- Los indicadores visuales en el monitor mostrarán si está elevando cargas seguras (en verde), cerca de la carga nominal (en naranja) o está sobrecargando (en rojo).
- Se emitirá una alerta sonora si se acerca a la carga máxima segura de trabajo; sonará una alerta continua si está sobrecargando.
- Reduzca los vuelcos y aumente la eficiencia operativa con menos pruebas y errores.
- Prolongue la vida útil de la máquina sin sobrecargar ni sobretensionar nunca los componentes estructurales.
- Al trabajar junto con otras tecnologías como Cat PAYLOAD, Cat GRADE y el sistema delimitador Cat 2D, Lift Assist mejora la eficiencia y seguridad generales en el lugar de trabajo.
Compare Cat Lift Assist para excavadoras con otros productos considerados habitualmente.
Assist
Cat Lift Assist para excavadoras
Seleccionado
Assist
Cat Slope Assist para hojas de empuje
Assist
Cat Detect with Stability Assist
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Vídeos
Cat Lift Assist para excavadoras
Cat Lift Assist para excavadoras
Cat Lift Assist para excavadoras
Cat Lift Assist para excavadoras hidráulicas