Cat Traction Control para Hojas de empuje

Assist Cat Traction Control para Hojas de empuje

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

REDUZCA EL DESLIZAMIENTO EXCESIVO DE LAS CADENAS

REDUZCA EL DESLIZAMIENTO EXCESIVO DE LAS CADENAS

        
  • Traction Control reduce el deslizamiento excesivo para que el operador pueda centrarse en la hoja.
  •     
  • Mantenga fácilmente el impulso de avance de la máquina con menos maniobras con la hoja.
  •     
  • Esta característica proporciona una superficie más lisa para permitir velocidades de retroceso más rápidas y una mayor productividad.
  •     
  • Traction Control se ajusta automáticamente a la aplicación a medida que trabaja para ayudar a reducir la fatiga y aumentar la consistencia.
FÁCIL DE USAR

FÁCIL DE USAR

        
  • Traction Control funciona cuando se opera a la carga máxima de la pala o de la barra de tracción, o cerca de ella, permitida por las condiciones actuales del terreno.
  •     
  • Configure fácilmente los modos de Traction Control en el menú de ajustes de la máquina:
- El modo normal se recomienda para la mayoría de las aplicaciones.
- El modo de deslizamiento bajo debe utilizarse en aplicaciones en las que no es deseable ningún tipo de deslizamiento de las cadenas.
LA VENTAJA DE ASSIST

LA VENTAJA DE ASSIST

        
  • Traction Control complementa otras tecnologías Assist en su hoja de empuje Cat para un rendimiento óptimo.
  •     
  • Traction Control funciona bien con AutoCarry™ para reducir el deslizamiento de la cadena y el desgaste del tren de rodaje.
  •     
  • Traction Control viene integrado de fábrica en su hoja de empuje Cat para mejorar el rendimiento y la asistencia.
DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

        
  • Traction Control está incluido en el paquete tecnológico de serie Assist con ARO​.
  •     
  • Traction Control es compatible con las hojas de empuje D4*, D5, D6/D6 XE** y D7.
* D4 números de serie 10000+
** D6/D6 XE números de serie 1000+

Compare Cat Traction Control para Hojas de empuje con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen en miniatura de Cat Traction Control para Hojas de empuje

Imagen en miniatura de Cat Traction Control para Hojas de empuje

Comprobar las ofertas actuales para  Cat Traction Control para Hojas de empuje

Ver más ofertas