Cat Detect with Stability Assist

Assist Cat Detect with Stability Assist

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

Garantizar operaciones seguras durante todo el día y cada día

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Ventajas

Mayor seguridad

Controla los ángulos del tractor, del remolque y de la pendiente de forma independiente

Completamente integrado

Los componentes están integrados en el dúmper para ofrecer un rendimiento óptimo

Fácil manejo

Permite a los operadores ser más conscientes de su entorno y más eficientes a la hora de manejar el dúmper sin que se requiera su intervención

Características de un vistazo

Aumente la eficiencia del operador

Aumente la eficiencia del operador

  • Función totalmente automática que no requiere la intervención del operador.
  • Permita a los operadores ser más conscientes de su entorno y más eficientes a la hora de manejar el dúmper.
  • Integrado en la pantalla de uso múltiple
    en color con advertencia acústica.
Trabaje de un modo más seguro

Trabaje de un modo más seguro

  • Controla los ángulos del tractor, del remolque y de la pendiente de forma independiente, y avisa al operador si la máquina se aproxima a un ángulo no seguro, evita la elevación si esta no resulta segura y la detiene cuando se requiere un vertido.
Completamente integrado

Completamente integrado

  • Incorporado en la fábrica: los componentes están integrados en el dúmper para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • De serie en todos los dúmperes articulados. Exclusivo en el mercado y solo disponible en los dúmperes articulados Cat® desde 2017.
  • Registra las incidencias de vuelco y puede alertar e
    informar a través de VisionLink™, My.Cat.com y Cat App.
  • Ayuda a evitar incidencias de vuelco del tractor y del remolque.

Compare Cat Detect with Stability Assist con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 725

Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 730

Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 735

Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 745

Cat Detect with Stability Assist: pantalla en color de uso múltiple

Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 725
Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 730
Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 735
Cat Detect with Stability Assist: Dúmper Articulado 745
Cat Detect with Stability Assist: pantalla en color de uso múltiple