Cat Stable Blade para hojas de empuje

Assist Cat Stable Blade para hojas de empuje

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

Produzca superficies más lisas con menos esfuerzo

Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

Ventajas

Calidad superficial más lisa

Stable Blade complementa las acciones de control de la hoja que realiza el operador para reducir las pequeñas imperfecciones y controlar la agresividad de la hoja.

Integrado de fábrica

Stable Blade viene incorporado de fábrica como parte del paquete tecnológico estándar Cat Assist con preinstalación para accesorios (ARO).

Ayuda a reducir la intervención del operador

Stable Blade trabaja en segundo plano para reducir la cantidad de pasadas necesarias para el resultado deseado.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

CALIDAD SUPERFICIAL UNIFORME

CALIDAD SUPERFICIAL UNIFORME

        
  • Stable Blade ayuda a operadores con distintos niveles de experiencia a estabilizar la hoja para crear así la superficie deseada.
  •     
  • La función complementa las acciones de control de la hoja que realiza el operador para reducir las pequeñas imperfecciones y producir un acabado superficial más liso.
  •     
  • Ajuste una configuración para controlar la agresividad de la hoja en todo tipo de superficies que encaje en cualquier aplicación.
FÁCIL DE USAR

FÁCIL DE USAR

        
  • Use el ajuste de Stable Blade para seleccionar qué funciones de hoja estarán activas: Elevar, Inclinar o ambas.
  •     
  • Use el ajuste de Marcha atrás para permitir un control activo mientras da marcha atrás a la máquina.
  •     
  • Use el ajuste de Respuesta para seleccionar la agresividad de la hoja:
- Baja para crear superficies lisas mientras se sigue el terreno existente.
- Media para crear superficies con contorno.
- Alta para crear superficies planas, pendientes incluidas.
LA VENTAJA DE ASSIST

LA VENTAJA DE ASSIST

        
  • Stable Blade complementa otras tecnologías Assist en su hoja de empuje Cat para un rendimiento óptimo.
  •     
  • Stable Blade viene integrado de fábrica en su hoja de empuje Cat para mejorar el rendimiento y la asistencia.
  •     
  • Una vez activado, se puede usar Stable Blade controlando la hoja manualmente. Stable Blade sigue actuando en segundo plano mientras usted trabaja para producir superficies más lisas.
DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

        
  • Stable Blade está incluido en el paquete tecnológico estándar Assist con ARO​.
  •     
  • Stable Blade es compatible con las hojas de empuje D4*, D5, D6/D6 XE** y D7.
* D4 números de serie 10000+
** D6/D6 XE números de serie 1000+

Compare Cat Stable Blade para hojas de empuje con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Imagen de miniatura de Stable Blade para hojas de empuje

Imagen de miniatura de Stable Blade para hojas de empuje