Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

Cat Grade para excavadoras (2D y 3D) Grade

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Fácil de utilizar

Fácil de utilizar

        
  • Las tecnologías Cat Grade y la excavadora trabajan conjuntamente como un único sistema integrado mediante el uso de procesadores y sensores incorporados.
  •     
  • Los componentes integrados están protegidos contra posibles daños, lo cual prolonga su vida útil.
  •     
  • Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo deseadas, y el sistema le ofrecerá orientación en tiempo real sobre la profundidad, la pendiente y la distancia horizontal con respecto a la pendiente, con alertas de altura y profundidad que indicarán la pendiente objetivo o los obstáculos.
  •     
  • Ajuste fácilmente la profundidad de excavación y la inclinación deseadas mediante los mandos de la palanca tipo joystick, el monitor de pantalla táctil o el dial de pulsación breve.
  •     
  • Comience a excavar y compruebe fácilmente la pendiente desde el interior de la cabina.
  •     
  • La compatibilidad del receptor láser opcional con el transmisor láser permite que la excavadora se mueva (se marca un punto, se referencia el láser y se continúa excavando para nivelar el lugar de trabajo).
Aumente la eficiencia del operador

Aumente la eficiencia del operador

        
  • Reduzca el número de pasadas y el tiempo necesario para terminar los cortes.
  •     
  • Los controles fáciles de utilizar y la capacidad de ajustar rápidamente la profundidad y la pendiente sin tocar las palancas tipo joystick le permiten realizar cortes precisos con mayor rapidez.
  •     
  • Mejore la precisión y la productividad con la pantalla de la cabina, que indica la posición del cucharón y la profundidad de la pendiente.
  •     
  • Utilice las alertas acústicas de altura y profundidad para saber cuándo ha alcanzado la pendiente deseada y evitar así cortar de forma excesiva o insuficiente.
  •     
  • La tecnología Cat Grade permite a los operadores, independientemente de su nivel de experiencia, obtener unos resultados más uniformes y de mayor calidad.
  •     
  • Funciona con Grade con Assist, por lo que incorpora la capacidad de excavación semiautónoma y la excavación con una sola palanca de fácil manejo para aumentar la eficiencia del operador.
Reduzca costes y aumente la seguridad

Reduzca costes y aumente la seguridad

        
  • Minimice los costes al conseguir la pendiente objetivo rápidamente y al ahorrar tiempo, mano de obra, combustible y materiales.
  •     
  • Los componentes integrados están protegidos contra daños, por lo que se garantiza una larga vida útil, un control fiable y unos resultados precisos.
  •     
  • Trabaje con confianza y sin tener que realizar estimaciones mientras corta y rellena según las especificaciones exactas sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.
  •     
  • Reciba alertas de altura y profundidad cuando trabaje cerca de obstáculos que podrían dañar su excavadora y causarle un gasto (Sistema delimitador).
  •     
  • Trabaje de forma más segura con menos personal sobre el terreno para comprobar la pendiente en la zanja o alrededor de su excavadora.
  •     
  • Reduzca la fatiga del operador con la excavación semiautónoma - Grade con Assist. 
Cat Grade con Assist

Cat Grade con Assist

        
  • Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo.
  •     
  • Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
  •     
  • Tipos de asistencia automatizada disponibles:
        
  1. Grade Assist – Se encarga de las funciones de la pluma y del cucharón para mantener la profundidad y la inclinación deseadas. El operador establece la pendiente objetivo y controla la velocidad del balancín con una sola mano.
  2.     
  3. Bucket Assist – Mantiene el ángulo del cucharón y un corte preciso en las aplicaciones de pendientes, nivelado, nivelación de precisión y creación de zanjas.
  4.     
  5. Boom Assist – Eleva automáticamente la pluma para evitar que la excavadora se levante del suelo al excavar, elevar o rotar con carga.
  6.     
  7. Swing Assist – Detiene automáticamente el giro de la excavadora en puntos definidos en aplicaciones de carga de camiones y creación de zanjas, lo cual reduce el consumo de combustible y mejora los tiempos de ciclo.
  8.     
  9. Tilt Assist – Se encarga de los movimientos del ángulo del cucharón para mantener automáticamente la pendiente deseada.
Cat GRADE con 2D

Cat GRADE con 2D

        
  • Cat Grade con 2D es un sistema de solo indicación que ofrece al operador orientación sobre la elevación y la inclinación.
  •     
  • Informa al operador de la distancia por encima, por debajo o en rasante entre la cuchilla del cucharón y el punto de referencia.
  •     
  • Aumenta la eficiencia y productividad del operador al excavar y nivelar sótanos, cimientos, zanjas para servicios públicos, pendientes, zanjas de desagüe y otras aplicaciones.
Cat Grade con 3D

Cat Grade con 3D

        
  • Grade con 3D permite a los operadores nivelar diseños complejos en un lugar de trabajo con varias máquinas mediante el uso de la orientación de posicionamiento por satélite en tiempo real.
  •     
  • Los receptores GNSS de la excavadora y el posicionamiento de cinemática en tiempo real (RTK, Real Time Kinematic) proporcionan la precisión necesaria para nivelar diseños tridimensionales.
  •     
  • El monitor de pantalla táctil de alta resolución adicional permite a los operadores ver, introducir y editar fácilmente los planes de nivelación desde su asiento.
  •     
  • Grade con 3D es compatible con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.

Compare Cat Grade para excavadoras (2D y 3D) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cat Grade para excavadoras

Cat Grade para excavadoras

Cat® Grade con 2D para excavadoras

Cat® Grade con 3D para excavadoras

Cat® Grade Assist para excavadoras

Cat® Grade con 2D para excavadoras
Cat® Grade con 3D para excavadoras
Cat® Grade Assist para excavadoras