Cat GRADE con Cross Slope para motoniveladoras

Cat GRADE con Cross Slope para motoniveladoras Grade

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Ahorre hasta un 40 % en materiales

Ahorre hasta un 40 % en materiales

  • Cat® GRADE con Cross Slope reduce el tiempo y la cantidad de combustible necesarios para preparar la subbase y garantiza el máximo nivel de precisión.
  • Supervise la información de Cross Slope y consulte los datos en tiempo real en la pantalla de la máquina.
  • Mantenga la pendiente transversal deseada a medida que gira el círculo.
  • Aumente la eficiencia y la productividad hasta en un 50 % gracias a la reducción del tiempo, del consumo de combustible y del número de pasadas.
  • Controle automáticamente la hoja para lograr una nivelación de alta precisión y reduzca el tiempo empleado en comprobar la pendiente.
Reduzca costes. Aumente la precisión.

Reduzca costes. Aumente la precisión.

  • Minimice los costes al conseguir la pendiente objetivo rápidamente y al ahorrar tiempo, mano de obra, combustible y materiales.
  • Trabaje más seguro y con menos personal sobre el terreno para verificar las mediciones de pendientes.
  • Los interruptores integrados permiten configurar y ajustar los datos de pendiente transversal objetivo durante el funcionamiento.
  • Drene las carreteras con pendiente transversal de forma adecuada. Un drenaje adecuado reduce los costes y requiere menos mantenimiento.
  • Reduzca el número de pasadas y consuma menos combustible.
  • Nivele más kilómetros en menos tiempo con Cross Slope.
  • Defina correctamente las pendientes, las elevaciones de arcenes y las anchuras de carreteras antes de reconstruir carreteras de mantenimiento.
  • Por cada desviación del 0,5 % con respecto a la pendiente objetivo, las cantidades de materiales pueden aumentar un 20 %. Cross Slope ayudará a sus operadores a permanecer concentrados en su objetivo al controlar automáticamente un lado de la hoja.
Más productividad

Más productividad

  • Mantenga una pendiente lisa y uniforme cuando baje o suba la hoja sin desfases entre el lado de control automático y el lado de control manual de la hoja vertedera.
  • Los operadores podrán definir la pendiente transversal objetivo en la pantalla principal de la máquina. El sistema controla automáticamente un extremo de la hoja para reducir la fatiga del operador.
  • Los operadores podrán ajustar y consultar la información sobre la pendiente transversal en la pantalla integrada.
  • Cat Grade con Cross Slope es el único sistema que utiliza software de acoplamiento transversal para garantizar una corrección uniforme de la elevación a lo largo de toda la cuchilla de la hoja. Sin el software, el lado automático de la hoja se basaría en los sensores para la corrección, lo que podría retrasar la hoja.
  • El software de acoplamiento transversal utiliza el circuito electrohidráulico estándar para ajustar el lado automático de la hoja y reproduce los ajustes de elevación manual realizados por el operador.
Software integrado de fábrica

Software integrado de fábrica

  • Empiece a trabajar con Cross Slope integrado de fábrica. Los controles, la pantalla, los sensores y el software se instalan y se calibran en la fábrica.
  • La pantalla integrada de fábrica permite controlar fácilmente la pendiente transversal y que los operadores puedan consultar la información sin necesidad de disponer de varias pantallas.
  • La configuración de fábrica facilita y rentabiliza la actualización a sistemas de 2D o 3D. Sin necesidad de sensores adicionales.

Compare Cat GRADE con Cross Slope para motoniveladoras con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cat Grade con Cross Slope

Cat Grade con Cross Slope

Cat Grade con Cross Slope
Cat Grade con Cross Slope

Tecnología de construcción - Cat® GRADE con Cross Slope para motoniveladoras

Cat® Stable Blade para motoniveladoras

Tecnología de construcción - Cat® GRADE con Cross Slope para motoniveladoras
Cat® Stable Blade para motoniveladoras