24

Motoniveladoras 24 Tier 4 Final, Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta - CEE 80/1269
535 hp
399 kW
Anchura de la hoja
24 pies
7.3 m
Calibre
5.4 pulg
137.2 mm

Información general

El jefe del camino de acarreo de la mina

Mantenha as estradas de transporte do local da mina para obter produtividade máxima com a motoniveladora Cat® 24. Com 535 cv (399 kW), sua armação de lâmina de 24 pés se inclina em menos passadas. Construída para funcionar em condições de mineração difíceis, a niveladora 24 oferece segurança, conforto e custos de operação mais baixos.

Ventajas

Domina el camino. Sin concesiones.

Diseñados para la productividad: los filtros agrupados y un centro de fluidos a nivel del suelo aceleran el servicio, mientras que los componentes modulares y los intervalos extendidos mantienen la máquina trabajando por más tiempo, lo que proporciona más tiempo de actividad y mayor valor.

Diseñado para una larga vida útil

Aumente la productividad con el Motor Cat® C27 que ofrece una velocidad de nivelación constante. La conexión automática de potencia a tierra garantiza el máximo rendimiento en cualquier condición, mientras que un tren de fuerza resistente ofrece durabilidad y control inigualables.

Más peso, más potencia, más cobertura

Experimenta un rendimiento inigualable con un 221 % más de peso, el doble de potencia y una mayor cobertura en menos pasadas. Aumente la eficiencia con el círculo de alto rendimiento y elija una vertedera de 24 pies o una de 28 pies optativa para obtener la máxima productividad.

Especificaciones del producto para 24

Potencia neta - CEE 80/1269 535 hp 399 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación.
Nota (3) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1800 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1800 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador.
Nota (2) VHP Plus optimizado se incluye de serie en el modelo 24. VHP Plus optimizado se incluye de serie en el modelo 24.
Capacidad estándar 122 °F 50 °C
Emisiones Tier 4 Final/fase IV o equivalente a Tier 2/fase II Tier 4 Final/fase IV o equivalente a Tier 2/fase II
Nota (4) Potencia declarada conforme a ISO 14396: rev/min nominales 1800 (561 cv) Potencia declarada conforme a ISO 14396: rev/min nominales 1800 (561 cv)
Modelo de motor Cat C27 Cat C27
Cilindrada 1648 pulg³ 27.03 l
Número de cilindros 12 12
Anchura de la hoja 24 pies 7.3 m
Altura de la hoja 40 pulg 1025 mm
Profundidad de corte máxima 21.7 pulg 550 mm
Elevación máxima sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas).
Peso* 161695 lb 73344 kg

24 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Motor: C27
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Filtros de aire, dos con prefiltro
  • Eyector de polvo automático
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Ventilador automático con succión con demanda hidráulica
  • Accionamiento, velocidad del ventilador próxima al vacío
  • Divisor de par, con sistema de bloqueo
  • Servotransmisión planetaria de 533 mm (21 pulg) con 6 velocidades hacia delante/3 marchas atrás, ECPC (Control electrónico de la presión de los embragues, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Transmisión automática mejorada, APECS (Estrategia de control electrónico de productividad avanzada, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
  • Sistema de control de los cambios de sentido de marcha
  • Diferencial con bloqueo/desbloqueo (automático/manual)
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y refrigerado por aceite
  • Llenado rápido (combustible, fluidos hidráulico y de la transmisión, refrigerante)
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Prerrejilla electrónica, agua/combustible
  • Separador de la prerrejilla, agua/combustible
  • Protecciones térmicas
  • Control de fluidos (motor, transmisión, sistema hidráulico, diferencial)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado, admisión de aire con filtro
  • Baterías sin mantenimiento, 12 V (4), 200 amperios/hora
  • Motores de arranque de servicio pesado (dos)
  • Válvulas hidráulicas eléctricas, 8 funciones básicas
  • Sistema eléctrico, 24 voltios
  • Luces, marcha atrás, parada, trasera, giro
  • Toma de corriente del conector del motor de arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada con aire acondicionado y calefacción, 73 dB(A) (ISO 6394) al 70 % de la velocidad del ventilador
  • Reposabrazos ajustables
  • Mandos electrohidráulicos
  • Control electrónico del acelerador
  • Retorno automático a la articulación central
  • Pantalla de información digital táctil de 10 pulgadas
  • Cámara de visión trasera
  • Percha para abrigo
  • Asiento Comfort con suspensión de tela
  • Ventanillas delanteras fijas con vidrio laminado y limpiaparabrisas intermitentes, laterales (dos) y trasera con limpiaparabrisas/lavaparabrisas
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Bloqueo hidráulico del implemento para circulación por carretera y mantenimiento

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

  • VIMS 3G
  • Control de nivelación con pendiente X
  • Protección contra exceso de velocidad/velocidad insuficiente
  • Sistema de dirección de segunda generación
  • Sujeción automática del ripper
  • Límites de ángulos circulares

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Puertas con bloqueo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Dirección secundaria
  • Anclajes de amarre para trabajos en altura
  • Plataformas de acceso trasero dobles
  • Indicador del cinturón de seguridad

HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Hoja vertedera, 7315 mm x 1067 mm x 50 mm (24 pies x 42 pulg x 2 pulg)
  • Ripper trasero con capacidad para siete dietes; tres dientes/puntas incluidos

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Acumuladores de elevación de hoja
  • Sistema de lubricación automática Centro-Matic de Lincoln
  • Barra de tiro, ocho zapatas con bandas antidesgaste sustituibles
  • Depósito de combustible, 908 l (240 gal) de llenado rápido
  • Repostado a nivel del suelo
  • Plancha de empuje, contrapeso
  • Orificios S·O·S: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasamuros hidráulicos y eléctricos
  • Centro de servicio de líquidos: motor, transmisión, aceite hidráulico y orificios de refrigerante

24 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con calefacción
  • Asiento calefactado y ventilado
  • Bocina neumática
  • Bluetooth de la radio
  • Radio por satélite Sirius
  • Espejos retrovisores exteriores
  • Espejos retrovisores térmicos exteriores, 24 V
  • Cámara de visión trasera con monitor específico adicional
  • Articulación automática

TREN DE POTENCIA

  • Radiador de doble núcleo, barra y placa
  • Prefiltro Sy-Klone
  • Control de la hoja con flotación variable

PROTECCIONES

  • Paquete de protección incluidos guardabarros (dos) inferiores, compartimento del motor y ejes delanteros (dos)
  • Guardabarros dobles con pasamanos instalados
  • Paquete de insonorización protectora

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación halógena de acceso del operador
  • Paquete de iluminación LED de acceso del operador
  • Paquete de luces de trabajo halógenas
  • Paquete de luces de trabajo LED
  • Luces de advertencia LED estroboscópicas

SEGURIDAD

  • Plataforma de la cabina con doble acceso
  • Cámaras orientadas hacia delante (dos)
  • Sistema de extinción de incendios
  • Calzos de rueda con soporte de montaje

OTROS ACCESORIOS

  • VIMS y Product Link por satélite
  • VIMS y Product Link dual (telefonía móvil/satélite)
  • Opción de solo llantas, 25 pulg x 29 pulg, usos múltiples

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Cuchilla plana de 406 mm x 60 mm (16 pulg x 2,36 pulg)
  • Cuchilla dentada de 406 mm x 75 mm (16 pulg x 2,95 pulg)
  • Sistema de cuchilla plana con barrena para minería de 355,6 mm x 75 mm (14 pulg x 2,13 pulg)
  • Diente, ripper

FLUIDOS

  • Paquete de opciones para climas fríos: aceite hidráulico ártico, motor, sistema hidráulico, transmisión y calentador del refrigerante (240 V/30 A)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 24 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

24

24

24

24

24

24

24
24
24
24
24
24

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  24

Ver más ofertas