Motor
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) | 179 HP 133 kW |
Modelo de motor | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Calibre | 4.5 pulg 115 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Régimen a la potencia nominal | 2000 rev/min 2000 rev/min |
Capacidad estándar | 109 °F 43 °C |
Par máximo: VHP Plus | 840 lb/pie 1138 N·m |
VHP Plus: potencia neta, 3.ª-6.ª marcha atrás | 200 HP 149 kW |
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha de avance | 189 HP 141 kW |
VHP Plus: potencia neta, 5.ª marcha de avance | 215 HP 160 kW |
VHP Plus: potencia neta, 3.ª marcha de avance | 200 HP 149 kW |
VHP Plus: potencia neta, 8.ª marcha de avance | 231 HP 172 kW |
Reserva de par motor | 38% 38% |
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha atrás | 189 HP 141 kW |
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha de avance | 179 HP 133 kW |
VHP Plus: potencia neta, 6.ª marcha de avance | 220 HP 164 kW |
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha atrás | 179 HP 133 kW |
Gama VHP Plus: potencia neta | 133-172 kW (179-231 hp) 133-172 kW (179-231 hp) |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE |
VHP Plus: potencia neta, 7.ª marcha de avance | 225 HP 168 kW |
Gama VHP Plus: potencia neta, sistema métrico | 133-172 kW (181-234 hp) 133-172 kW (181-234 hp) |
VHP Plus: potencia neta, 4.ª marcha de avance | 210 HP 156 kW |
Potencia neta base (en 1.ª velocidad): sistema métrico | 181 HP 133 kW |
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima | 1400 rev/min 1400 rev/min |
Cilindrada | 567.5 pulg³ 9.3 l |
Número de cilindros | 6 6 |
Altitud de reducción de potencia | 10000 pie 3050 m |
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima | 1550 rev/min 1550 rev/min |
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima | 500 rev/min 500 rev/min |
Capacidad a altas temperaturas ambiente | 122 °F 50 °C |