16

Motoniveladoras 16 Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta base (en 1.ª velocidad)
290 hp
216 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
71454 lb
32411 kg
Anchura de la hoja
16 pies
4.9 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

FIABILIDAD EN LA QUE SE PUEDE CONFIAR

FIABILIDAD EN LA QUE SE PUEDE CONFIAR

  • Reduzca los tiempos de inactividad y los costes de operación con la mejora de la capacidad de servicio y el ahorro de combustible, así como la reducción de las tareas de mantenimiento, con lo que se maximiza la disponibilidad.
  • Los componentes principales son modulares y pueden desmontarse con facilidad sin tener que desmontar otros componentes, con lo que se obtiene la máxima eficiencia de reparación.
  • El motor C13 se ha optimizado para ser igual de eficiente sin que afecte al rendimiento. El modo ECO se puede activar para controlar la velocidad en vacío alta del motor y garantizar un funcionamiento lo más eficiente posible del motor en cuanto a consumo de combustible.
  • La sección de desplazamiento central en el bastidor delantero está fabricada de fundición de acero de servicio pesado, lo que mejora la distribución del esfuerzo para una mayor durabilidad.
  • La estructura del bastidor trasero se ha alargado para facilitar el acceso a los componentes del capó del motor, además de mejorar el equilibrio de la máquina.
  • El cilindro de dirección del eje delantero aumentar su durabilidad y las tuberías hidráulicas se han dispuesto para mejorar su fiabilidad.
  • El paquete de refrigeración modular simplifica la instalación y el desmontaje de los componentes del sistema de refrigeración, lo que reduce los tiempos de servicio de la máquina.
  • Las puertas del compartimento del motor ofrecen un acceso completo al motor al eliminar todos los postes de la estructura.
  • Los largos intervalos reducen el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
  • Los sistemas de control de fluidos ayudan a evitar daños en los componentes críticos en caso de un nivel de fluido insuficiente.
  • La pantalla de información de la cabina muestra la información de servicio/mantenimiento y los códigos de diagnóstico se registran.
RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

  • Las motoniveladoras influyen directamente en la productividad con la que pueden operar otras máquinas de minería, especialmente en sus tareas de mantenimiento de las pistas de acarreo. La 16 está optimizada para este objetivo:
  • El peso adicional de la máquina junto con el peso ajustado mejora el rendimiento de la 16M3 al mejorar su tracción y su capacidad para mantener la velocidad de desplazamiento, especialmente en las aplicaciones de transporte de grandes cargas.
  • Disponible con tres variantes del motor C13 en función de la región de ventas.
  • La tecnología de reducción emisiones es transparente: no requiere la intervención del operador.
  • La pantalla táctil en color permite al operador controlar las prestaciones de la máquina y modificar fácilmente los parámetros de la máquina y adaptar su rendimiento a cada tarea. Ayuda a proporcionar información de servicio para la resolución de problemas.
  • Cat Product Link™ Elite se integra en la máquina y le ayuda a realizar las tareas genéricas de control de los equipos. Proporciona un sencillo acceso a la ubicación de las máquinas, horas, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia, a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®, lo que le ayuda a administrar eficientemente su flota y a reducir el coste de operación.
GARANTÍA DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

GARANTÍA DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

  • La seguridad de todas las personas que están dentro, encima o alrededor de los equipos Cat son determinantes para Caterpillar en el desarrollo de productos y la mejora de las funciones de seguridad.
  • La Motoniveladora 16 tiene muchas características de seguridad como:
  1. Acceso al tándem
  2. Cámara de visión trasera
  3. Indicador del cinturón de seguridad
  4. Plataforma de acceso (opcional)
  5. Plataforma de acceso de servicio (opcional)
  6. Sistema de extinción de incendios (opcional)
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMER NIVEL

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMER NIVEL

  • Su distribuidor Cat local está firmemente comprometido con su éxito y le garantiza que dispone de la máquina apropiada para el trabajo, gracias a la disponibilidad de piezas, la formación del operador y a la provisión de una amplia gama de herramientas versátiles.

Especificaciones del producto para 16

Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 290 hp 216 kW
Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Régimen a la potencia nominal 2000 rev/min 2000 rev/min
Altitud de reducción de potencia: equivalente a Tier 2/fase II/2001 (Tier 2) de Japón 12973 pies 3954 m
Par máximo ISO 9249: equivalente a Tier 3/fase IIIA/2006 (Tier 3) de Japón 1270 lb/pie 1721 N·m
Par máximo ISO 9249: Tier 4/fase IV/2014 (Tier 4) de Japón 1306 lb/pie 1771 N·m
Par máximo ISO 9249: equivalente a Tier 2/fase II/2001 (Tier 2) de Japón 1270 lb/pie 1721 N·m
Emisiones (2) Estándares de emisiones equivalentes a Tier 3/Fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3), dependiendo de los estándares de emisiones en vigor de cada país Estándares de emisiones equivalentes a Tier 3/Fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3), dependiendo de los estándares de emisiones en vigor de cada país
Aumento de par: Tier 4/fase IV/2014 (Tier 4) de Japón 43% 43%
Aumento de par: equivalente a Tier 2/fase II/2001 (Tier 2) de Japón 39% 39%
Estándar: capacidad ambiental 122 °F 50 °C
Altitud de reducción de potencia: Equivalente a Tier 3/fase IIIA/2006 (Tier 3) de Japón 12176 pies 3711 m
Gama VHP: potencia neta (métrica) 216-259 kW (294-353 hp) 216-259 kW (294-353 hp)
Potencia neta base (en 1.ª velocidad): sistema métrico 294 hp 216 kW
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 550 rev/min 550 rev/min
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1450 rev/min 1450 rev/min
Emisiones (3) Estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Fase II/Japón 2001 (Tier 2), dependiendo de los estándares de emisiones en vigor de cada país Estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Fase II/Japón 2001 (Tier 2), dependiendo de los estándares de emisiones en vigor de cada país
Aumento de par: equivalente Tier 3/fase IIIA/2006 (Tier 3) de Japón 39% 39%
Emisiones (1) Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE/Japón de 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE/Japón de 2014 (Tier 4 Final)
Gama VHP: potencia neta 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp)
Altitud de reducción: Tier 4/fase IV/2014 (Tier 4) de Japón 12500 pies 3810 m
Gama VHP optimizada: potencia neta 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp)
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Número de cilindros 6 6
Peso de funcionamiento: con equipo típico 71454 lb 32411 kg
Anchura de la hoja 16 pies 4.9 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 5 pulg 126 mm
Grosor 1 pulg 25 mm
Cantonera: anchura 6 pulg 152 mm
Tracción en la hoja*: masa bruta de la máquina básica 41039 lb 18615 kg
Anchura de la cuchilla 8 pulg 203 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Presión hacia abajo: masa bruta de la máquina máxima 43861 lb 19895 kg
Altura 31 pulg 787 mm
Anchura 16 pies 4.9 m
Presión hacia abajo: peso bruto de la máquina básica 30743 lb 13945 kg
Tracción en la hoja*: masa bruta de la máquina máxima 52878 lb 23985 kg
Cantonera: grosor 0.75 pulg 19 mm
Nota *Tracción en la hoja calculada con un coeficiente de tracción de 0,9, equivalente a condiciones antideslizante ideales y peso bruto de la máquina. *Tracción en la hoja calculada con un coeficiente de tracción de 0,9, equivalente a condiciones antideslizante ideales y peso bruto de la máquina.
Capacidad de combustible 131 gal (EE. UU.) 496 l
Sistema de refrigeración 18.5 gal (EE. UU.) 70 l
Depósito de DEF 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Sistema hidráulico - Total 38.6 gal (EE. UU.) 146 l
Sistema hidráulico – Depósito 18.5 gal (EE. UU.) 70 l
Aceite del motor 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Transmisión: diferencia, mandos finales 34 gal (EE. UU.) 98.5 l
Caja tándem: cada una 34 gal (EE. UU.) 129 l
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.24 gal (EE. UU.) 0.9 l
Carcasa del mando del círculo 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás
Transmisión Servotransmisión por transmisión directa con contraeje Servotransmisión por transmisión directa con contraeje
Frenos: par dinámico de frenada por rueda 27069.27 lb/pie 36701 N·m
Frenos, secundarios Accionamiento por aceite, disco en aceite Accionamiento por aceite, disco en aceite
Frenos, servicio Frenos de disco bañados en aceite Frenos de disco bañados en aceite
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente
Tipo de circuito Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Presión máxima del sistema 3590 psi 24750 kPa
Presión de espera 856 psi 5900 kPa
Caudal de la bomba* 74 gpm 280 l/min
Nota *Caudal de la bomba medido a 2150 rev/min. *Caudal de la bomba medido a 2150 rev/min.
Ángulo máximo de la hoja 65° 65°
Elevación máxima sobre el suelo 15.7 pulg 400 mm
Profundidad de corte máxima 18.5 pulg 470 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 91 pulg 2311 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 29.1 pulg 740 mm
Desplazamiento central del círculo: derecha 22 pulg 560 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 27.2 pulg 690 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 31.1 pulg 790 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 91 pulg 2311 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 47.5° 47.5°
6.ª marcha adelante 16 milla/h 25.8 km/h
4.ª marcha adelante 7.6 milla/h 12.3 km/h
5.ª marcha adelante 11.8 milla/h 19 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 30.5 pies 9.3 m
7.ª marcha adelante 22 milla/h 35.5 km/h
Velocidad máxima: avance 32.1 milla/h 51.7 km/h
3.ª marcha adelante 5.5 milla/h 8.9 km/h
6.ª marcha atrás 25.3 milla/h 40.8 km/h
5.ª marcha atrás 17.4 milla/h 28 km/h
2.ª marcha atrás 4.1 milla/h 6.6 km/h
3.ª marcha atrás 6 milla/h 9.7 km/h
8.ª marcha adelante 32.1 milla/h 51.7 km/h
1.ª marcha atrás 2.2 milla/h 3.6 km/h
1.ª marcha adelante 2.8 milla/h 4.5 km/h
Velocidad máxima - Marcha atrás 25.4 milla/h 40.8 km/h
2.ª marcha adelante 3.8 milla/h 6.1 km/h
4.ª marcha atrás 9.3 milla/h 15 km/h
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20°
Estructura delantera del bastidor: altura 18.1 pulg 460 mm
Estructura delantera del bastidor: anchura 14 pulg 356 mm
Barra de tiro: anchura 3 pulg 76 mm
Barra de tiro: altura 8 pulg 203 mm
Eje delantero: oscilación total a cada lado 35° 35°
Círculo: diámetro 71.7 pulg 1822 mm
Círculo: grosor del soporte de la hoja 2 pulg 50 mm
Estructura delantera del bastidor: grosor 0.6 pulg 14 mm
Eje delantero: inclinación de las ruedas 18° izquierda / 17° derecha 18° izquierda / 17° derecha
Eje delantero: altura al centro 26.4 pulg 670 mm
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15°
Grosor del costado: exterior 0.9 pulg 22 mm
Grosor del costado: interior 0.9 pulg 22 mm
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25°
Altura 25.5 pulg 648 mm
Anchura 9.3 pulg 236 mm
Paso de la cadena de accionamiento 2.5 pulg 63.5 mm
Separación del eje de las ruedas 72.5 pulg 1841 mm
Profundidad de ripado: máxima 17.8 pulg 452 mm
Separación del portavástagos: mínima 17.5 pulg 445 mm
Separación del portavástagos: máxima 20 pulg 500 mm
Portavástagos del ripper 7 7
Fuerza de penetración 30311 lb 13749 kg
Fuerza de palanca 43700 lb 19822 kg
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 63.4 pulg 1610 mm
Peso bruto del vehículo: máximo probado; total 84877 lb 38500 kg
Peso bruto del vehículo: base**, total 63528 lb 28816 kg
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje trasero 52201 lb 23678 kg
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, total 71454 lb 32411 kg
Peso bruto del vehículo: máximo probado; ángulo delantero 26125 lb 11850 kg
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje delantero 19253 lb 8733 kg
Peso bruto del vehículo: - Máximo probado - Eje trasero 58753 lb 26650 kg
Peso bruto del vehículo: base**, eje delantero 17932 lb 8134 kg
Peso bruto del vehículo: Base** - Eje trasero 45596 lb 20682 kg
Nota 1: *Para máquinas no equipadas con motor compatible con Tier 4 Final, debe restarse 150 kg (331 lb) del eje trasero y del peso total. *Para máquinas no equipadas con motor compatible con Tier 4 Final, debe restarse 150 kg (331 lb) del eje trasero y del peso total.
Nota 2: **El peso de funcionamiento básico corresponde a una máquina estándar equipada con neumáticos 23.5 R25, depósito de combustible lleno, operador y cabina ROPS. **El peso de funcionamiento básico corresponde a una máquina estándar equipada con neumáticos 23.5 R25, depósito de combustible lleno, operador y cabina ROPS.
Altura libre sobre el suelo: eje trasero 15.6 pulg 396 mm
Distancia: desde el contrapeso hasta el ripper 474.4 pulg 12051 mm
Distancia: desde el eje delantero hasta la hoja vertedera 120.7 pulg 3066 mm
Distancia: desde el eje delantero hasta la mitad del tándem 290 pulg 7365 mm
Altura: parte superior de los cilindros 121.6 pulg 3088 mm
Anchura: entre los centros de los neumáticos 106.4 pulg 2703 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 134.3 pulg 3411 mm
Distancia: entre los ejes del tándem 72.5 pulg 1841 mm
Altura: parte superior de la cabina 146.4 pulg 3719 mm
Anchura: exterior de los neumáticos delanteros 134.3 pulg 3411 mm
Altura: centro del eje delantero 28.9 pulg 733 mm
Distancia: desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina (incluye enganche para remolque) 417 pulg 10593 mm
Altura: tubo de escape vertical 140 pulg 3557 mm
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Sonido ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
Nota (1) El nivel de potencia acústica dinámica exterior es de 109 dB(A) para configuraciones certificadas Fase IV y de 109 dB(A) para máquinas conformes a estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Fase II/Japón 2001 (Tier 2) y Tier 3/Fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3) cuando se mida de acuerdo con los procedimientos de prueba dinámica especificados en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70% de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. La máquina estaba equipada con un sistema de supresión del ruido. El nivel de potencia acústica dinámica exterior es de 109 dB(A) para configuraciones certificadas Fase IV y de 109 dB(A) para máquinas conformes a estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Fase II/Japón 2001 (Tier 2) y Tier 3/Fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3) cuando se mida de acuerdo con los procedimientos de prueba dinámica especificados en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70% de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. La máquina estaba equipada con un sistema de supresión del ruido.
Nota (2) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 71 dB(A) para configuraciones certificadas Etapa IV y de 72 dB(A) para máquinas conformes a estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Etapa II/Japón 2001 (Tier 2) y Tier 3/Etapa IIIA/Japón 2006 (Tier 3) cuando se mida de acuerdo con los procedimientos de prueba dinámica especificados en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La máquina estaba equipada con un sistema de supresión del ruido. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 71 dB(A) para configuraciones certificadas Etapa IV y de 72 dB(A) para máquinas conformes a estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Etapa II/Japón 2001 (Tier 2) y Tier 3/Etapa IIIA/Japón 2006 (Tier 3) cuando se mida de acuerdo con los procedimientos de prueba dinámica especificados en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La máquina estaba equipada con un sistema de supresión del ruido.
Velocidad: 3.ª y 6.ª marcha atrás 298 hp 222 kW
Velocidad: 8.ª hacia delante 348 hp 259 kW
Velocidad: 3.ª hacia delante 298 hp 222 kW
Velocidad: 6.ª hacia delante 320 hp 239 kW
Velocidad: 5.ª hacia delante 311 hp 232 kW
Velocidad: 1.ª marcha atrás 290 hp 216 kW
Velocidad: 2.ª marcha atrás 290 hp 216 kW
Velocidad: 4.ª hacia delante 304 hp 227 kW
Velocidad: 7.ª hacia delante 328 hp 244 kW
Velocidad: 1.ª hacia delante 290 hp 216 kW
Velocidad: 2.ª hacia delante 290 hp 216 kW
Velocidad: 4.ª hacia delante 309 hp 227 kW
Velocidad: 1.ª marcha atrás 294 hp 216 kW
Velocidad: 3.ª hacia delante 302 hp 222 kW
Velocidad: 3.ª y 6.ª marcha atrás 302 hp 222 kW
Velocidad: 2.ª marcha atrás 294 hp 216 kW
Velocidad: 7.ª hacia delante 332 hp 244 kW
Velocidad: 6.ª hacia delante 325 hp 239 kW
Velocidad: 8.ª hacia delante 353 hp 259 kW
Velocidad: 1.ª hacia delante 294 hp 216 kW
Velocidad: 5.ª hacia delante 315 hp 232 kW
Velocidad: 2.ª hacia delante 294 hp 216 kW
Conjunto de ruedas: 19.5 × 25 MP (1) Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Conjunto de ruedas: 19.5 × 25 MP (2) Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Conjunto de ruedas: 19.5 × 25 MP (3) Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Neumáticos: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Conjunto de ruedas: 19.5 × 25 MP (4) Neumáticos: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Neumáticos: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Conjunto de ruedas: 19.5 × 25 MP (5) Neumáticos: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Neumáticos: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas).
Nota Calculado sin patinaje y neumáticos 23.5 R25 L-3. Calculado sin patinaje y neumáticos 23.5 R25 L-3.

16 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposabrazos ajustable electrónicamente
  • Reposamuñecas ajustables
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Indicador de bulón de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Indicadores (analógicos) dentro de la cabina (combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rev/min del motor y temperatura del aceite hidráulico)
  • Indicadores, nivel de máquina
  • Pantalla de información con interfaz táctil
  • Selección de marcha con palanca tipo joystick
  • Palanca tipo joystick hidráulica para implementos, dirección y transmisión
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces, luces de los lados izquierdo y derecho
  • Luces nocturnas de cabina
  • Horómetro, digital
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada, menos de 73 dB(A) ISO 6394, velocidad del ventilador 70 %
  • Asiento, funda de tela, Confort con suspensión neumática
  • Compartimentos de almacenamiento
  • Control del acelerador electrónico

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire, junta radial de tipo seco de dos etapas con indicador de servicio a través de Messenger y eyector de polvo automático
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Bloqueo de diferencial automático
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Indicación de desgaste de los frenos
  • Frenos, de disco bañado en aceite, cuatro ruedas, hidráulicos
  • Potencia uniforme a las ruedas
  • Sistema de control de nivel de fluidos extremadamente bajo
  • Diferencial con sistema de bloqueo/desbloqueo
  • Drenaje, aceite del motor, alta velocidad
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Modo ECO del motor: Estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Final/fase IV/Japón 2014 (Tier 4 Final) y Tier 2/fase II/Japón 2001 (Tier 2)
  • Motor, freno de compresión
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Depósito de combustible, llenado rápido, a nivel del suelo
  • Separador de combustible/agua
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Silenciador bajo el capó (Tier 2/fase II/Japón 2001 (Tier 2) y Tier 3/fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3)
  • OK-to-Start
  • VHP (Variable Horsepower, potencia variable) optimizada
  • Freno de estacionamiento: de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Tres variantes del motor C13. Un motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Japón de 2014 (Tier 4 Final) y su venta se requiere en países con regulaciones más exigentes. El resto de opciones cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2/Fase II/Japón 2001 (Tier 2) o Tier 3/Fase IIIA/Japón 2006 (Tier 3) y están disponibles para países con regulaciones menos estrictas o inexistentes, dependiendo de las normativas aplicables en cada país.
  • Transmisión, 8F/6R, servotransmisión
  • VIMS sin telemática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1400 CCA
  • Panel de disyuntores
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Luces: freno, marcha atrás, de carretera montadas en el techo, de parada y posición (LED), de trabajo delanteras
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Sistema de bloqueo hidráulico para circulación por carretera
  • Sistema de control de operador no presente
  • Pintura, reductora del deslumbramiento: parte superior del bastidor delantero, capó trasero y cilindros del ripper
  • Cámara de visión trasera
  • Indicador del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Dirección secundaria
  • Ventanillas de vidrio laminado: – Parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente –Puerta con limpiaparabrisas intermitentes (2)
  • Ventanillas: con vidrio templado: –Limpiaparabrisas izquierdo y derecho – Limpiaparabrisas trasero intermitente

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Soporte para hoja de 3 pernos
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Acumuladores de freno, dobles, certificados
  • Control de nivelación para pendientes transversales Cat
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas, curvadas acero DH-2: – 203 mm × 25 mm (8 × 1 pulg) – Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (cuatro), compartimento del motor, (dos a la izquierda, dos a la derecha), bloqueo
  • Puertas, dos de servicio, izquierda y derecha
  • Barra de tiro: seis zapatas con bandas antidesgaste sustituibles
  • Cantoneras, acero DH-2 de 16 mm (5∕8 pulg), pernos de montaje de 19 mm (3∕4 pulg)
  • Repostaje rápido de combustible, 567,8 L/min (150 gpm)
  • Comprobación de líquidos
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Sistema hidráulico con sensor de carga
  • Depósito de combustible metálico, 496 L (131 gal)
  • Bandas antidesgaste DCM metálicas
  • Paquete de refrigeración modular
  • Hoja vertedera: – 4880 mm x 787 mm x 25 mm (16 pies x 31 pulg x 1 pulg) – Desplazamiento lateral e inclinación horizontal hidráulicos
  • Radiador, dos puertas de acceso para limpieza
  • Paragolpes trasero
  • Peldaños y asideros de acceso al tándem trasero
  • Orificios S·O·S: en el motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante
  • Pasarela doble
  • Bandas de desgaste de ajuste superior
  • Enganche para remolque (no disponible con ripper)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 597 × 609,6 mm (23,5 × 24 pulg) está incluido en el precio y el peso de la máquina básica

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-31 °F)

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Hoja de 4,9 m (16 pies) con cuchilla curvada de 203 mm × 25 mm (8 pulg × 1 pulg)

16 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Bocina neumática
  • Equipo especial
  • Puerta con calefacción
  • Espejos de alta visibilidad
  • Retrovisores, exteriores, calefactados, 24 V
  • Retrovisores, montados en el exterior
  • Asiento con calefacción
  • Asiento con calefacción/ventilación
  • Plataforma de limpieza de ventanillas y escaleras a la izquierda

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión, cambio automático

PROTECCIONES

  • Protección contra residuos
  • Protección del cilindro del eje delantero
  • Guardabarros trasero
  • Insonorización, capó del motor y transmisión
  • Protección de la transmisión

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED estroboscópicas
  • Luces delanteras LED
  • Luces, faros delanteros, de carretera
  • Luces, faros delanteros, de cruce
  • Soporte para luz de alarma
  • Luces de servicio
  • Luces de trabajo halógenas
  • Luces de trabajo LED

SEGURIDAD

  • Monitor adicional para la cámara trasera
  • Plataforma de acceso mejorado
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Llave del sistema de seguridad de la máquina
  • Plataforma de acceso de servicio

OTROS ACCESORIOS

  • Lubricación automática, Centro-matic
  • Lubricación automática, ripper mejorado
  • Control, hoja, flotación variable
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Sistema hidráulico bien organizado con válvulas hidráulicas adicionales Básicas+1
  • Sistema hidráulico bien organizado con válvulas hidráulicas adicionales Básicas+5
  • Product Link Elite doble
  • Llanta, 495,3 mm × 635 mm (19,5 pulg × 25 pulg), usos múltiples (repuesto)
  • Paquete para climas fríos

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Hoja de 4,9 m (16 pies) con cuchilla plana de 254 mm × 35 mm (10 pulg × 1 3∕8  pulg)
  • Bloque de empuje, contrapeso
  • Ripper trasero
  • Diente, ripper

FLUIDOS

  • Refrigerante, –51 °C (–60 °F)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 16 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Mayor seguridad

Vídeo promocional de las series 16 y 18

Reducción de los costes de operación

Rendimiento y comodidad del operador mejorados

Palancas avanzadas tipo joystick | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Mayor seguridad
Vídeo promocional de las series 16 y 18
Reducción de los costes de operación
Rendimiento y comodidad del operador mejorados
Palancas avanzadas tipo joystick | Motoniveladoras Cat®

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  16

Ver más ofertas