120/120 AWD

Motoniveladoras 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Intervalo de potencia neta (Tier 4)
139 hp
104 kW
Anchura de la hoja
12 pies
3.7 m
Número de cilindros
6
6

Información general

Eficiencia del combustible con tecnología integrada de fábrica

La Motoniveladora Cat® 120 de nueva generación ofrece las opciones de control mediante volante o palanca tipo joystick con la opción de tracción en todas las ruedas. Ahorre hasta un 15 % en el consumo de combustible. Las opciones de confort y de la cabina ayudan a mejorar el rendimiento. Las opciones de tecnología integrada de fábrica garantizan la calidad de cualquier proyecto.

Ventajas

Hasta un 15% Mejor eficiencia de combustible

Consuma menos combustible con el motor Cat C7.1 y el modo ECO.

Cabina diseñada para ofrecer el máximo confort

Diseñada para ofrecer la máxima comodidad al operador, la cabina de nueva generación proporciona opciones de control y confort para mejorar la productividad.

Hasta un 15% Menores costes de mantenimiento

Amplíe los intervalos de mantenimiento con la nueva tecnología de filtrado. Los filtros se han agrupado para facilitar el acceso.

Especificaciones del producto para 120/120 AWD

Intervalo de potencia neta (Tier 4) 139 hp 104 kW
Número de cilindros 6 6
Capacidad estándar 122 °F 50 °C
Aumento de par - ISO 9294 42% 42%
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase V de la UE o equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase V de la UE o equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Altitud de reducción de potencia 9842.5 pies 3000 m
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Nota (1) Clasificación de potencia neta según las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 Estándares en vigor en el momento de fabricación. Clasificación de potencia neta según las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 Estándares en vigor en el momento de fabricación.
Altitud de reducción (AWD) 5499 pies 1676 m
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador.
Par máximo - ISO 9249 606 lb/pie 822 N·m
Par máximo: AWD activado 611 lb/pie 828 N·m
Rev/min del motor 2,000 2,000
Nota (3) Potencia declarada conforme a ISO 14396 Potencia declarada conforme a ISO 14396
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 l
Anchura de la hoja 12 pies 3.7 m
Cantonera 6 pulg 152 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.1 pulg 105 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Altura de la hoja 24 pulg 610 mm
Cuchilla 6 pulg 152 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera hacia la izquierda 20.1 pulg 512 mm
Desplazamiento central del círculo hacia la derecha 26 pulg 656 mm
Profundidad de corte máxima 30.5 pulg 775 mm
Alcance máximo sobre el arcén de la derecha 76 pulg 1928 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja hacia adelante 40 40
Alcance máximo sobre el arcén de la izquierda 69.4 pulg 1764 mm
Elevación máxima sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera hacia la derecha 26.1 pulg 663 mm
Desplazamiento central del círculo hacia la izquierda 26 pulg 656 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja hacia atrás 5 5
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD), palanca/volante* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD), palanca tipo joystick* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD), palanca/volante* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD), palanca tipo joystick* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Peso de la palanca tipo joystick* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Peso de la palanca tipo joystick* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Peso de la palanca/volante* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Nota (1) *El equipo típico incluye 4267 mm (14 pies) más hoja, neumáticos, plancha de empuje, ripper, protección inferior, operador y todos los líquidos. *El equipo típico incluye 4267 mm (14 pies) más hoja, neumáticos, plancha de empuje, ripper, protección inferior, operador y todos los líquidos.
Peso de la palanca/volante* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Sistema hidráulico 25.6 gal (EE. UU.) 97 l
Sistema de refrigeración 14 gal (EE. UU.) 52.5 l
Cárter del motor 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Transmisión y diferencial 9 gal (EE. UU.) 34 l
Depósito de combustible 65 gal (EE. UU.) 246 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 5 gal (EE. UU.) 15 l
Mando del círculo 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Longitud de la máquina* 387 pulg 9838 mm
Anchura 102 pulg 2592 mm
Anchura con tracción en todas las ruedas (AWD) 2551 mm 100.4 pulg
Nota *Equipo típico con bloque de empuje y ripper. *Equipo típico con bloque de empuje y ripper.
Altura máxima 151 pulg 3832 mm

120/120 AWD Equipos estándar

Cabina

  • Asiento de vinilo
  • ROPS, insonorización estándar
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Cabina base
  • Pantalla de información híbrida de 254 mm (10 pulg.)
  • Luces halógenas

Tecnología Cat Connect

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico

Barra de tiro, círculo, hoja vertedera

  • Estándar
  • Embrague deslizante del mando del círculo

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Señal/bocina de advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema de dirección secundario
  • Espejos de visión lateral
  • Pasarelas y pasamanos

120/120 AWD Equipos optativos

Cabina

  • Asiento de tela o cuero
  • Controles de volante/palanca
  • Palancas tipo joystick
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador del cinturón de seguridad
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Radio Bluetooth/auxiliar
  • Iluminación LED
  • Parasol de ventanilla trasera

Tecnología Cat Connect

  • Cat GRADE con medidor digital de inclinación de la hoja
  • Cat GRADE con indicador de pendiente transversal
  • Cat GRADE con pendiente transversal
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat GRADE
  • Hoja estable
  • Servicios remotos

Motor

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

Barra de tiro, círculo, hoja vertedera

  • Ajuste superior
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara de visión trasera

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Ripper
  • Escarificador
  • Conjunto de elevación delantero
  • Cuchilla frontal
  • Cuchilla frontal

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 120/120 AWD con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120

La Motoniveladora Cat® 120 de nueva generación: diseñada para satisfacer sus necesidades

La Motoniveladora Cat® 120 de nueva generación: opciones de control

La Motoniveladora Cat® 120 de nueva generación: diseñada para satisfacer sus necesidades
La Motoniveladora Cat® 120 de nueva generación: opciones de control

360 View
360 View
360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  120/120 AWD

Ver más ofertas