Motoniveladora 120 GC

120 GC Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
31958 lb
14496 kg
Anchura de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Productiva y económica

Productiva y económica

  • Reduzca su consumo de combustible hasta en un 5 % con el modo Eco estándar.
  • El ventilador de actuación proporcional a la demanda reduce el consumo de combustible y el calor bajo el capó para prolongar la vida útil de los componentes.
  • Aumente la productividad con el control electrónico del acelerador que ajusta el par y la potencia del motor a las necesidades de la aplicación.
  • Gracias a la servotransmisión y al diseño equilibrado de la máquina, podrá obtener la máxima potencia de la barra de tiro al terreno con el Motor Cat C4.4.
  • El sistema hidráulico hace que la motoniveladora 120 GC sea más precisa y predecible para lograr una nivelación uniforme.
  • La opción de tracción en todas las ruedas (AWD) interviene en los desplazamientos y maniobras de la máquina. La mayor potencia le ayuda a manejar mejor las pendientes y el material suelto.
  • La opción de medidor digital de inclinación le muestra la nivelación sin tener que recurrir a comprobadores manuales de nivelación.
  • Product Link proporciona la ubicación, las horas de funcionamiento de la máquina, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a petición a través de la interfaz en línea VisionLink, lo que le ayudará a mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con menores costes de operación.
La cabina le permite trabajar cómodamente todo el día

La cabina le permite trabajar cómodamente todo el día

  • Elija su nivel de comodidad en la cabina con el asiento estándar, con suspensión mecánica o con suspensión neumática.
  • Ajuste fácilmente la consola de control y el volante.
  • La opción de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad permite que circule aire fresco, impide la entrada de polvo y evita la formación de vaho en los parabrisas.
  • Encuentre rápidamente su marcha actual en la pantalla frontal.
  • Añada fácilmente una radio a la cabina a través de la opción de ubicación de montaje incorporada.
Rendimiento fiable

Rendimiento fiable

  • La barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera mantienen la precisión de fábrica y ofrecen una nivelación exacta en cada pasada.
  • La estructura de la máquina ofrece una gran durabilidad. Se ha diseñado para utilizar varios tipos de implementos, como una hoja delantera.
  • La opción de embrague deslizante protege el mando del círculo si la máquina choca contra un objeto fijo.
  • El eje delantero aumenta al máximo la vida útil del cojinete a la vez que reduce al mínimo el mantenimiento.
  • Reduzca la necesidad de engrasado diario y las costosas reparaciones del círculo y del piñón con la opción Circle Saver.
Seguridad día a día

Seguridad día a día

  • Vea lo que tiene detrás con la opción de cámara trasera. La pantalla dedicada puede estar siempre encendida para garantizar un entorno de trabajo seguro.
  • En caso de que se cale el motor, recurra a la opción de sistema de dirección secundario para detener la máquina con seguridad.
  • Utilice tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina con pasarelas y pasamanos colocados estratégicamente.
  • El cinturón de seguridad opcional con arnés de seguridad de cuatro puntos proporciona una protección adicional.
  • El interruptor de parada del motor a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  • Vea la parte trasera de su máquina con los espejos laterales y retrovisores.
  • Trabaje después del atardecer con las luces colocadas estratégicamente para obtener una mayor visibilidad nocturna.
Mantenimiento fácil

Mantenimiento fácil

  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • La barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera estándar aumentan la durabilidad de la máquina al utilizar unos dientes de círculo endurecidos y unos insertos de desgaste reemplazables que ayudan a mantener la precisión de fábrica.
  • Los ajustes de los frenos no requieren mantenimiento y son fácilmente accesibles.
  • La protección inferior estándar protege la transmisión y el filtro. Las protecciones opcionales evitarán que su máquina resulte dañada en aplicaciones exigentes.
  • Emplee menos tiempo en limpiar el sistema de refrigeración con la opción de ventilador reversible, que reducirá sus costes si se limpia una vez por semana para aumentar el tiempo de actividad.
  • El nuevo sistema hidráulico incluye un alivio de presión integrado en el puerto de trabajo, un rebaje integrado del implemento de motor parado y una reducción de los puntos de fuga para mayor seguridad y calidad.
Implementos que se adaptan a sus necesidades

Implementos que se adaptan a sus necesidades

  • Mejore el rendimiento y la eficiencia de la 120 GC con la opción del bloque de empuje.
  • Se ofrecen las opciones de ripper y escarificador para ayudarle a nivelar terreno endurecido.
  • Añada la opción de hoja frontal para esparcir más material con mayor rapidez.
  • El enganche de remolque opcional le permite remolcar equipos o implementos detrás de la máquina.

Especificaciones del producto para 120 GC

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Potencia del motor, AWD (ISO 14396) 128 kW 171 hp
Par máximo 544 lb/pie 738 N·m
Altitud de reducción de potencia 9,842 pies 3000 m
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Aumento de par - ISO 9294 21% 21%
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Peso de funcionamiento: con equipo típico 31958 lb 14496 kg
Nota * El peso de una máquina con equipamiento normal se calcula con todos los depósitos de líquidos llenos, una CABINA HVAC ROPS, una hoja básica de 12', placa de empuje, ripper, 14-24 neumáticos en llantas multipieza y operador. * El peso de una máquina con equipamiento normal se calcula con todos los depósitos de líquidos llenos, una CABINA HVAC ROPS, una hoja básica de 12', placa de empuje, ripper, 14-24 neumáticos en llantas multipieza y operador.
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje delantero 8708 lb 3950 kg
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje trasero 23250 lb 10546 kg
Anchura de la hoja 12 pies 3.7 m
Anchura de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Cantonera: anchura 152 pulg 6 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Altura de la hoja 20 pulg 580 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.7 pulg 112 mm
Peso de tracción en todas las ruedas (AWD) 36,376 lb 16500 kg
Longitud de la máquina* 391.4 pulg 9941 mm
Anchura 94.6 pulg 2402 mm
Altura máxima 149.1 pulg 3787.8 mm
Nota *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper. *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper.
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26.1 pulg 663 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.8 pulg 656 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Desplazamiento central del círculo: derecha 25.8 pulg 656 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.2 pulg 512 mm
Elevación máxima sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás
Profundidad de corte máxima 30.5 pulg 775 mm
Cárter del motor 2 gal (EE. UU.) 7.6 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Depósito de combustible 71 gal (EE. UU.) 269 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 3.2 gal (EE. UU.) 12 l
Mando del círculo sin embrague deslizante 0.4 gal (EE. UU.) 1.5 l
Transmisión 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema de refrigeración 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Mando del círculo con embrague deslizante 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
Reciclabilidad 92% 92%
Transmisión Par de contraeje, Servotransmisión de convertidor Par de contraeje, Servotransmisión de convertidor
Marchas hacia adelante/atrás 6 avance / 3 retroceso 6 avance / 3 retroceso
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 47,5° derecha o izquierda 47,5° derecha o izquierda
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20� derecha o izquierda 20� derecha o izquierda

120 GC Equipos estándar

CABINA

  • Asiento estándar de vinilo
  • Controles de palanca/volante ajustables
  • Cinturón de seguridad
  • Control electrónico del acelerador
  • ROPS/FOPS
  • Almacenamiento en cabina
  • Luces halógenas
  • Soporte para vasos
  • Luz de techo interior
  • Percha para abrigo
  • Product Link

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C4.4
  • Modo Eco
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Capacidad ambiente de 43 �C (109 �F)
  • Diferencial antipatinaje
  • Temporizador de parada en vacío del motor

SEGURIDAD

  • Freno de estacionamiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos de visión lateral
  • Pasarelas y pasamanos

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador sellado
  • Luces reversibles
  • Panel de disyuntores
  • Baterías estándar 750 CCA
  • Motor de arranque eléctrico

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Refrigerante de larga duración

PROTECCIONES

  • Protección de la transmisión

120 GC Equipos optativos

CABINA

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Ventiladores de deshielo
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina base
  • Techo
  • Cab Plus
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
  • Parasol de ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

TREN DE POTENCIA

  • Ventilador reversible
  • Motor de arranque de servicio pesado
  • Capacidad ambiente de 50 �C (122 �F)
  • Tracción en todas las ruedas (AWD) - disponible únicamente en las máquinas Stage V
  • Transmisión, cambio automático

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de dirección secundario

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de servicio pesado 900 CCA
  • Baterías para condiciones extremas 1400 CCA

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ventilador reversible

PROTECCIONES

  • Guardabarros
  • Funda, bajo la plataforma de la cabina

IMPLEMENTOS

  • Bloque de empuje
  • Ripper
  • Escarificador
  • Hoja delantera
  • Enganche para remolque
  • Grupo de elevación delantero de fábrica

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 120 GC con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC