Escarificador recto de montaje central Cat

Rippers de múltiples vástagos Escarificador central, recto

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Número de espigas del ripper estándar
19
19
Profundidad de ripado (máxima)
11.17 pulg
283.8 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Información general

Los escarificadores centrales (MMS, Mid-Machine Scarifiers) Cat® están diseñados para maximizar su productividad gracias a una mayor amplitud de movimiento. Disponibles en configuración recta para adaptarse al lugar de trabajo, estos escarificadores fáciles de usar son un accesorio versátil para las motoniveladoras Cat®.

Ventajas

Diseño optimizado para una mayor amplitud de movimiento

El carro rediseñado es más ancho para reducir el número de pasadas y ofrece mayor espacio libre a los componentes de la máquina para reducir el riesgo de daños.

Fácil de usar

El escarificador central es compatible con todos los grupos de elevación delanteros y se puede adaptar a todas las motoniveladoras con configuración de dirección de palanca tipo joystick en 140, 150 y 160 para aumentar el valor de su implemento. La eliminación de calzos e insertos de desgaste le ayuda a trabajar de forma más inteligente al reducir la cantidad de mantenimiento periódico.

Actualizaciones versátiles que fomentan la eficacia

El espaciado variable de las espigas aporta versatilidad y personalización para adaptarse a las condiciones exactas del terreno. El carro recto permite extensiones atornilladas para aplicaciones más ligeras.

Especificaciones del producto para Escarificador central, recto

Número de espigas del ripper estándar 19 19
Portaespigas 19 19
Separación del portaespigas del escarificador 4.5 pulg 114.3 mm
Profundidad de ripado (máxima) 11.17 pulg 283.8 mm
Anchura de trabajo 97.87 pulg 2486 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Fuerza de palanca 6744 lb 30 kN
Fuerza de penetración 20233 lb 90 kN
Peso 2756 lb 1250 kg

Compare Escarificador central, recto con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Escarificador central

Escarificador central

Escarificador central
Escarificador central

Comprobar las ofertas actuales para  Escarificador central, recto

Ver más ofertas