Escarificador de montaje central con forma de V Cat

Escarificador central, forma de V Rippers de múltiples vástagos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Número de espigas del ripper estándar
13
13
Profundidad de ripado (máxima)
11.5 pulg
292 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Especificaciones del producto para Escarificador central, forma de V

Número de espigas del ripper estándar 13 13
Separación del portaespigas del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Portaespigas 13 13
Profundidad de ripado (máxima) 11.5 pulg 292 mm
Anchura de trabajo 70.1 pulg 1781 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Fuerza de penetración 20233 lb 90 kN
Fuerza de palanca 6744 lb 30 kN
Peso 2275 lb 132 kg

Compare Escarificador central, forma de V con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Escarificador central

Escarificador central

Escarificador central
Escarificador central

Comprobar las ofertas actuales para  Escarificador central, forma de V

Ver más ofertas