Aumente la productividad con la Motoniveladora Cat 140. Diseñada para ofrecer precisión, eficiencia del combustible y comodidad para el operador; ideal para la construcción y el mantenimiento de carreteras.

140 Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con equipo típico
42542.6 lb
19297 kg
Anchura de la hoja
12 pies
4267 mm
Modelo de motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Cabina rediseñada

Cabina rediseñada

Construido para su comodidad
Manténgase cómodo durante toda la jornada de trabajo con un control de clima mejorado y un asiento que se ajusta a su medida. Con más opciones para ajustar su configuración, puede reducir la fatiga y seguir trabajando fuerte, incluso en días largos.

Vea más, trabaje más seguro
La cabina rediseñada le ofrece una vista clara del suelo y del área de trabajo, para que pueda operar con confianza. Agregue cámaras traseras, delanteras y de 360° optativas directamente en la pantalla principal para ayudarlo a estar al tanto de lo que le rodea y mantener seguro el sitio de trabajo.

Controles simples, fácil operación
Todo lo que necesitas está justo donde lo esperas. Los controles agrupados y un diseño fácil de usar hacen que los ajustes sean rápidos y sencillos, para que pueda concentrarse en el trabajo y mantener las cosas en movimiento sin reducir la velocidad.
Seguridad

Seguridad

Arranque seguro en todo momento
La máquina no se moverá hasta que usted esté en el asiento y listo para partir. El monitor de presencia del operador mantiene el freno de estacionamiento activado y desactiva el sistema hidráulico hasta que todo esté configurado. Cuando se desplaza, la traba hidráulica evita que los implementos se muevan mientras usted tiene el control total de la dirección.

Mantenga el control en movimiento
A medida que aumenta la velocidad, la dirección sensible a la velocidad se ajusta automáticamente para que la manipulación sea uniforme y predecible. Si la presión de la dirección cae, el sistema de dirección secundaria se activa para que pueda detener la máquina de manera segura sin perder el control.

Ver claramente, de día o de noche
La pintura antideslumbrante ayuda a reducir la fatiga visual cuando trabaja de noche. Agregue el paquete de luces LED y tendrá la visibilidad que necesita para seguir trabajando de manera segura y precisa después de que se ponga el sol.

Fácil acceso y protección incorporada
Combustible desde el suelo, sin necesidad de escalar. Las pasarelas, las plataformas perforadas y los pasamanos lo ayudan a mantener tres puntos de contacto al subir, bajar o rodear la máquina. El embrague de resbalones y los acumuladores de levantamiento de la hoja optativos ayudan a absorber los impactos, protegen la máquina y mantienen una operación uniforme y segura.
Tecnología

Tecnología

Al utilizar los datos de máquinas equipadas con esta tecnología, obtendrá más información de su equipo y sus operaciones que nunca.
        
  1.     
  2.     
  3. La Preinstalación para accesorio (ARO) es la base para todas las tecnologías de la motoniveladora Cat.
  4.     
  5.     
  6.     
  7. Tecnología de gestión de equipos          
              
    1.         
    2.         
    3. VisionLink® ofrece información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo.* Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Los paneles proporcionan información como horas, kilómetros, ubicación, tiempo de inactividad y utilización del combustible. Tome decisiones informadas que reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo.
    4.         
    5.         
    6.         
    7. VisionLink® Productivity recopila y resume los datos telemáticos de la máquina y del lugar de trabajo de todos sus equipos, independientemente del fabricante.* Vea información procesable como el tiempo de inactividad, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de carga, los ciclos totales y mucho más para mejorar la eficiencia, la productividad y la utilización de la máquina. Acceda a los datos en cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, tableta u ordenador de sobremesa, dentro o fuera del lugar de trabajo.
    8.         
    9.         
    10.         
    11. Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar fácilmente comprobaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, Preventative Maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse fácilmente con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink®, para que pueda vigilar de cerca su flota.
    12.         
    13.         
    14.         
    15. Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota en su máquina conectada para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y ocasionen un menor tiempo de inactividad.
    16.         
    17.     
    18.     
            
  8.     
  9.     
  10.     
  11. Tecnologías Cat incluidas          
              
    1.         
    2.         
    3. Cat Grade 3D
              La tecnología Cat Grade con 3D para motoniveladoras, también conocida como "sin mástil", es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero. El sistema delimitador está totalmente calibrado de fábrica.
    4.         
    5.         
    6.         
    7. Cross Slope Assist
              Cross Slope Assist ahora incluye cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), evitación de hoja del sistema delimitador y dos sensores para simplificar las actualizaciones sin mástil. Permite al operador controlar manualmente un extremo de la vertedera mientras el sistema controla el otro.
    8.         
    9.         
    10.         
    11. Preinstalación de accesorios
              El sistema ARO proporciona montajes de soporte giratorio para la instalación postventa más rápida de los implementos.
    12.         
    13.     
    14.     
            
 
 
Potencia al suelo. Rendimiento que cumple.

Potencia al suelo. Rendimiento que cumple.

Ahora se dispone de una nueva especificación para las motoniveladoras Cat® de última generación que muestra el desempeño real de la potencia sobre el suelo. Cat actualizó la estrategia de potencia (llamada Power to the Ground) para que la máquina ahora proporcione potencia constante en todas las condiciones: clima cálido o frío, o carga pesada o liviana. Esto significa que la motoniveladora se siente más estable, más predecible y más fácil de controlar, especialmente cuando se realiza una nivelación fina. 
Seguirá obteniendo la misma productividad en el mundo real, con un funcionamiento más uniforme y una mejor eficiencia del combustible.

Potencia sobre el suelomás consistente
Con una potencia neta real constante, la máquina proporciona una potencia constante independientemente de la temperatura o la carga, lo que proporciona un desempeño de nivelación más predecible y una mejor sensación y control de la máquina, especialmente para la nivelación fina.

Calidad de nivelación mejorada con tecnologíasde control integradas
Una curva de potencia más estable permite que Cat Grade con Cross Slope, Stable Blade y 3D Grade opere con mayor precisión, lo que mejora la respuesta del control automatizado de la hoja con una potencia constante y predecible.

Sin pérdida de productividaden el mundo real
Las motoniveladoras Cat motor de próxima generación ofrecen la misma desempeño legendaria para la construcción de caminos, la preparación del sitio, la excavación de zanjas y la remoción de nieve, ahora con la última evolución en el diseño.

Mejor eficienciadel combustible
La potencia sobre el suelo permite un funcionamiento más uniforme y un menor consumo de combustible al evitar picos de potencia innecesarios, lo que permite que la máquina funcione con potencia optimizada con más frecuencia.
Menores costes de mantenimiento

Menores costes de mantenimiento

        
  1.     
  2.     
  3. Los filtros y los puntos de acceso agrupados ayudan a los operadores.
  4.     
  5.     
  6.     
  7. La conexión del modo Eco permite reducir el consumo de combustible.
  8.     
  9.     
  10.     
  11. Los filtros, como los de aceite hidráulico, aire del motor y DEF, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo. Los filtros de última generación ayudan a reducir los costes de fluidos y filtros.
  12.     
  13.     
  14.     
  15. Emplee menos tiempo en limpiar el sistema de refrigeración con la opción de ventilador reversible, que permite mantener los costes bajos si se limpia una vez por semana, lo que le permite aumentar el tiempo de actividad.
  16.     
  17.     
  18.     
  19. El círculo de altas prestaciones opcional ayuda a eliminar horas de mantenimiento mensual planificado para realizar inspecciones frecuentes, reemplazo de tiras de desgaste y ajustes de zapata de círculo asociados con los círculos convencionales. Las ventajas incluyen mayor par del círculo, rendimiento y durabilidad. Proporciona una rotación suave y sin esfuerzo de la hoja y ayuda a alcanzar la tolerancia de elevación de diseño de la carretera.
  20.     
  21.     
  22.     
  23. Mantenga las carreteras con la barra de tiro, círculo y hoja vertedera estándar con dientes de círculo endurecidos para una mayor durabilidad. Para nivelaciones con acabado fino, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para aplicaciones que requieren la máxima precisión; además ofrece un reducción de hasta un 45 % en el coste de mantenimiento en comparación con la versión estándar.
Sostenibilidad

Sostenibilidad

Cumple con las normas de emisiones y le ofrece opciones de combustible
El motor Cat lo ayuda a cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage V, para que pueda trabajar en cualquier lugar con confianza. Funciona con combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre y también puede utilizar combustibles con bajo contenido de carbono aprobados, como mezclas de biodiésel o diésel renovable, lo que le da flexibilidad en el trabajo sin cambiar su forma de operar.

Reduce el desperdicio de combustible y lo ayuda a trabajar de manera más inteligente
Las funciones integradas lo ayudan a ahorrar combustible sin esfuerzo adicional. El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina después de estar sentada demasiado tiempo, de modo que no esté quemando combustible sin hacer nada. Cat® Grade lo ayuda a llegar a la pendiente de manera más rápida y precisa al ayudar con el control de la hoja, lo que reduce la duplicación del trabajo y las pasadas innecesarias.

Mantiene los costos bajos y facilita la gestión de las máquinas.
Las funciones integradas lo ayudan a ahorrar combustible sin esfuerzo adicional. El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina después de estar sentada demasiado tiempo, de modo que no esté quemando combustible sin hacer nada. Cat® Grade lo ayuda a llegar a la pendiente de manera más rápida y precisa al ayudar con el control de la hoja, lo que reduce la duplicación del trabajo y las pasadas innecesarias.

Especificaciones del producto para 140

Peso de funcionamiento: con equipo típico 42542.6 lb 19297 kg
Anchura de la hoja 12 pies 4267 mm
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 lb/pulg 105 mm
Carrera 5.3 lb/pulg 135 mm
Cilindrada 1.9 pulg³ 7.01 l
Número de cilindros 6 6
Peso de la palanca tipo joystick* Tier 4 42542.6 lb 19297 kg
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD), palanca tipo joystick* Tier 4 43497.2 lb 19730 kg
Nota (1) * El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con el depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, ripper/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 en llantas de múltiples piezas y otros equipos. * El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con el depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, ripper/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 en llantas de múltiples piezas y otros equipos.
Altura: parte superior de la cabina 136 pulg 3454 mm
Altura: centro del eje delantero 24.1 pulg 612 mm
Altura: parte superior de los cilindros 119.8 pulg 3044 mm
Altura: tubo de escape vertical 130.4 pulg 3313 mm
Longitud: de la placa de empuje al ripper 405.4 pulg 10297 mm
Distancia: desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina 350.8 pulg 8911 mm
Distancia: entre los ejes del tándem 59 pulg 1498 mm
Anchura: entre los centros de los neumáticos 82.2 pulg 2087 mm
Altura libre sobre el suelo: eje trasero 13.1 pulg 333 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a todas las configuraciones de la 140 (sin tracción total, con tracción total, con palanca y con palanca tipo joystick) a menos que se indique lo contrario. Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a todas las configuraciones de la 140 (sin tracción total, con tracción total, con palanca y con palanca tipo joystick) a menos que se indique lo contrario.
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas).
Marchas hacia adelante/atrás 9 hacia delante/6 hacia atrás 9 hacia delante/6 hacia atrás
Transmisión Servotransmisión con convertidor de par y contraeje Servotransmisión con convertidor de par y contraeje
Frenos, servicio Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos, secundarios Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle, liberación hidráulica Accionamiento por muelle, liberación hidráulica
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Caudal de la bomba* 3503 psi 24150 Pa
Capacidad del depósito 15.9 Gal 60 l
Nota * Caudal de la bomba medido a una velocidad nominal de 2000 rev/min * Caudal de la bomba medido a una velocidad nominal de 2000 rev/min
Sistema de refrigeración 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 6.6 Gal 25 l
Cárter del motor 5.3 Gal 20 l
Sistema hidráulico 15.9 Gal 60 l
Transmisión y diferencial 18 Gal 68 l
Dirección ISO 3449:2005, nivel II ISO 3449:2005, nivel II
Frenos ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Sonido ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Controles de volante/palanca ajustables
  • Cinturón de seguridad
  • Control eléctrico del acelerador
  • Cabina completamente rediseñada, insonorizada y con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) y sistema de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Object Protection System) integrados
  • Pantalla táctil de cristal líquido en color de 10 pulg (254 mm)
  • Zonas de almacenamiento adicional
  • Pantalla de información
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
  • Soporte para vasos
  • Soporte para teléfono móvil
  • Luz de techo interior
  • Percha para abrigo
  • Limpiaparabrisas delanteros

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Pasamanos
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema hidráulico: función integrada para bajar el implemento con el motor apagado
  • Sistema hidráulico: alivio de presión integrado en el puerto de trabajo
  • Freno de estacionamiento
  • Espejo retrovisor
  • Espejos de visión lateral
  • Señal/bocina de advertencia

TREN DE POTENCIA

  • Motor Diésel Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Capacidad estándar de 43 °C (109 °F)

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Conjunto estándar de barra de tiro, círculo y vertedera
  • Embrague deslizante del mando del círculo

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de marcha atrás
  • Panel de disyuntores
  • Baterías estándar de 900 CCA
  • Motor de arranque eléctrico
  • Luces traseras con tecnología LED
  • Luces halógenas

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Llenado de DEF y combustible a nivel del suelo
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Refrigerante de larga duración
  • Filtros de combustible y aceite del motor de última generación

PROTECCIONES

  • Transmisión

140 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Limpiaparabrisas delanteros inferiores
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática calefactado/refrigerado
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Ventiladores desempañadores
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina plus
  • Parasol de ventanilla trasera
  • Medidor digital de inclinación de la hoja
  • Product Link

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad con arnés de cuatro puntos
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundario
  • Pasarelas
  • Baliza de advertencia

TREN DE POTENCIA

  • Motor de arranque de alta resistencia
  • Transmisión con cambio automático

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Barra de tiro con ajuste superior
  • Círculo de altas prestaciones
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Protector del círculo
  • Lubricación remota del piñón
  • Vertedera de 4,9 m (16 pies)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador con escobillas de 145 A
  • Baterías de alta resistencia de 1400 CCA

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparado para repostado rápido de combustible
  • Luz bajo el capó

PROTECCIONES

  • Guardabarros
  • Cubierta, bajo la plataforma de la cabina
  • Protectores de los cilindros de dirección

VERSATILIDAD

  • Enganche para remolque
  • Neumáticos L3
  • Prefiltro Sy-Klone

ACCESORIOS DISPONIBLES DE FÁBRICA

  • Grupos de elevación
  • Círculo de altas prestaciones
  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Escarificador central (MMS)
  • Ripper/escarificador trasero
  • Vertederas
  • Hoja delantera

IMPLEMENTOS

  • Grupos de elevación
  • Círculo de altas prestaciones
  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Escarificador central (MMS)
  • Ripper/escarificador trasero
  • Vertederas
  • Hoja delantera
  • Aspas quitanieves
  • Arado en V
  • Arado recto
  • Barredoras

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología

Compare 140 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140

Presentación de la Motoniveladora 140 Cat® de última generación

El futuro de la potencia de nivelación: Presentamos la potencia al suelo Cat®

Presentación de la Motoniveladora 140 Cat® de última generación
El futuro de la potencia de nivelación: Presentamos la potencia al suelo Cat®

Comprobar las ofertas actuales para  140

Ver más ofertas