14

Motoniveladoras 14 Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta base (en 1.ª velocidad)
238 hp
178 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
57250 lb
25968 kg
Anchura de la hoja
14 pies
4.2 m

Información general

Repleta de características de potencia, de tecnología y para el operador

El estándar en la industria continúa avanzando con la Motoniveladora Cat® 14 (14M3). Con un motor más grande, una mejor economía de combustible y un mejor equilibrio de la máquina, el rendimiento mejorado de la transmisión y una variedad de tecnologías, esta máquina está lista para sobresalir en los proyectos de nivelación.

Ventajas

Mueva más material con menos combustible.

La modalidad ECO ahorra combustible mientras mantiene la productividad.

Hasta 78% Menos movimiento del brazo

Reduzca la fatiga causada por el movimiento del brazo con los controles de la palanca universal.

Tecnologías integradas

El uso de las tecnologías Cat® GRADE le permite aumentar la productividad general, dado que con ellas logra una mejor precisión, menos duplicación de trabajo y menos costos.

Especificaciones del producto para 14

Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 238 hp 178 kW
Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Régimen a la potencia nominal 1.850 rpm 1.850 rpm
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1.850 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1.850 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Capacidad estándar 122 °F 50 °C
Nota (2) VHP Plus optimizado es estándar para 14M3. VHP Plus optimizado es estándar para 14M3.
Reserva de par motor 41% 41%
Altitud máxima: potencia completa 13900 pies 4237 m
Par máximo: VHP Plus 1137 lb/pie 1542 N·m
Emisiones Tier 4 final/StageIV, equivalente a Tier 3/Stage IIIA o equivalente a Tier 2/Stage II Tier 4 final/StageIV, equivalente a Tier 3/Stage IIIA o equivalente a Tier 2/Stage II
Altitud máxima: potencia completa (Tier 3) 14349 pies 4374 m
Altitud máxima: potencia completa (Tier 2) 12049 pies 3672 m
Nota (1) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación.
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 550 rpm 550 rpm
Nota (4) Potencia declarada según ISO 14396: rpm nominales 1.850 – VHP+ = 228 kW (306 hp) Potencia declarada según ISO 14396: rpm nominales 1.850 – VHP+ = 228 kW (306 hp)
Nota (5) Los motores Cat equipados con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deben utilizar lo siguiente: – Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumpla con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization). Los motores Cat equipados con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deben utilizar lo siguiente: – Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumpla con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization).
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1.600 rpm 1.600 rpm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Número de cilindros 6 6
Peso de funcionamiento: con equipo típico 57250 lb 25968 kg
Peso bruto del vehículo, base*: total 50980 lb 23124 kg
Peso bruto del vehículo, base*: eje delantero 13994 lb 6344 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 57250 lb 25968 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 42005 lb 19053 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 15245 lb 6915 kg
Peso bruto del vehículo, base*: eje trasero 36994 lb 16780 kg
Nota *Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con neumáticos 20.5 R25, el tanque de combustible lleno, el operador y la cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos). *Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con neumáticos 20.5 R25, el tanque de combustible lleno, el operador y la cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos).
Anchura de la hoja 14 pies 4.2 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.6 pulg 117 mm
Profundidad de corte máxima 23.3 pulg 593 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.6 pulg 650 mm
Elevación máxima sobre el suelo 16.5 pulg 419 mm
Desplazamiento central del círculo: derecha 20.5 pulg 520 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 78.9 pulg 2004 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 31.1 pulg 790 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 29.1 pulg 740 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 73.6 pulg 1870 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Círculo: diámetro externo 71.7 pulg 1822 mm
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 17.1° 17.1°
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32°
Ancho de la hoja: con cantoneras 169 pulg 4290 mm
Altura de la hoja: con cuchilla 24.9 pulg 631 mm
Ancho de la hoja: sin cantoneras 164 pulg 4166 mm
Altura de la hoja: sin cuchilla 23 pulg 585 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un CO2 equivalente de 2.860 tons métricas (2,76 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un CO2 equivalente de 2.860 tons métricas (2,76 tons EE.UU.).

14 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Palanca universal, apoyabrazos ajustables eléctricos
  • Aire acondicionado con calentador
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidores (análogos) dentro de la cabina (incluyen medidores de combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor y temperatura del aceite hidráulico)
  • Medidores, nivel de la máquina
  • Pantalla de mensajes
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Controles hidráulicos de palanca universal para los implementos, dirección y transmisión
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces, luces laterales izquierdas y derechas
  • Luces, uso nocturno en la cabina, LED
  • Horómetro digital
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para instalación radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), insonorizada, menos de 73 dB(A), ISO 6394 (ventilador al 70 % de velocidad)
  • Asiento, suspensión mecánica, tela
  • Compartimientos de almacenamiento
  • Control electrónico del acelerador

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire, doble etapa, sello radial seco con indicador de servicio en Messenger y expulsor de polvo
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Bloqueo automático del diferencial
  • Indicador de desgaste del freno
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Potencia sobre el suelo constante
  • Sistema monitor
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Diferencial, con traba/sin traba*
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Modalidad ECO del motor
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Tanque de combustible, a nivel del suelo
  • Separador de agua y combustible
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Silenciador, debajo del capó (Stage III de China para uso fuera de carretera y equivalente a Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II)
  • VHP optimizada
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Tres variantes del Motor C13. Una cumple con la norma de emisiones Tier 4 final/Stage V y se requiere en países con regulaciones más estrictas. Una cumple con las normas Tier 3/Stage IIIA/Stage III de China para uso fuera de carretera, según las normas de emisiones del país en particular. Una cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II y está disponible en países con regulaciones menos estrictas o que no cuenten con regulaciones, según las normas del país en particular.
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador sellado de 150 amperios
  • Baterías, no requieren mantenimiento, HD, 1.125 CCA
  • Panel de disyuntores
  • Sistema eléctrico, 24 V*
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Luces: de retroceso (LED), montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, de parada y de cola (LED)
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico
  • Luces de servicio, recinto, trasero, LED

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Desconexión del implemento hidráulico para carretera
  • Sistema Monitor en caso de ausencia del operador
  • Pintura con reducción de brillo: parte superior del bastidor delantero, recinto trasero y cilindros del desgarrador
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Dirección secundaria
  • Ventanas con vidrios laminados: delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente, limpiaparabrisas lateral y trasero (3)

14 Equipos optativos

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Bocina de aire
  • Puerta con calefacción
  • Espejos de alta visibilidad
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Asiento, con calefacción
  • Asiento, calefacción/ventilación
  • Cámara retrovisora
  • Indicador de cinturón de seguridad

TREN DE FUERZA

  • Transmisión con cambios automáticos
  • Motor, freno de compresión

TECNOLOGÍA

  • Cat GRADE con Cross Slope
  • Stable Blade
  • Palancas universales de control avanzado
  • Auto Articulation

PROTECTORES

  • Protector contra escombros
  • Protectores de los cilindros del eje delantero
  • Guardabarros trasero
  • Insonorización en el recinto del motor y la transmisión
  • Protección de la transmisión
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Llenado rápido de combustible, 378,5 L/min (100 gal EE.UU./min)
  • Tiras de desgaste metálicas DCM

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces, LED, de advertencia estroboscópicas
  • Luces, faros delanteros, altas
  • Luces, faros delanteros, bajas
  • Montaje, para luz de advertencia
  • Luces de trabajo halógenas
  • Luces de trabajo LED

SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora y monitor adicionales
  • Llave del sistema de seguridad de la máquina

OTROS ACCESORIOS

  • Vertedera, 4,9 m (16')
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Configuraciones de sistema hidráulico con válvulas hidráulicas adicionales: Base +1, Base +3, Base +4, Base +5, Base +6
  • Product Link satelital o celular
  • Llanta, 431,8 mm x 635 mm (17" x 25") MP (repuesto)
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Llenado rápido

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE

  • Hoja de 4,9 m (16') con cuchilla plana de 254 mm × 35 mm (10" x 1 3∕8")
  • Placa de empuje, con contrapeso
  • Desgarrador trasero
  • Diente, desgarrador

FLUIDOS

  • Refrigerante, -51 °C (-60 °F)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para motoniveladoras

    La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

  • Cat GRADE con Cross Slope para motoniveladoras

    Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 14 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Motoniveladora 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora Cat® 14

Palancas universales de control avanzado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Serie M Cat® | Tecnologías integradas

Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora Cat® 14
Palancas universales de control avanzado | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Serie M Cat® | Tecnologías integradas

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  14

Ver más ofertas