160/160 AWD

160/160 AWD Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta base (en 1.ª velocidad)
221 hp
165 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
45547 lb
20660 kg
Anchura de la hoja
14 pies
4.2 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

DISEÑADO PARA OPERADORES

DISEÑADO PARA OPERADORES

  • Una buena visibilidad es clave para la seguridad y la eficiencia. Las puertas anguladas de la cabina, el capó del motor ahusado y a una ventana trasera inclinada hacen que sea fácil ver la vertedera y los neumáticos, así como detrás de la máquina. Una cámara de visión trasera opcional mejora aún más las líneas de visión alrededor de la máquina.
  • Descubra la cabina más espaciosa y cómoda del sector.
  • Las palancas tipo joystick fáciles de aprender sustituyen a las palancas tradicionales y el movimiento de la mano y el brazo se reduce en un 78%, lo que minimiza la fatiga del operador y le permite ser más productivo.
  • La palanca tipo joystick izquierda controla la dirección, articulación, retorno al centro, inclinación de las ruedas, selección de marchas, cilindro de elevación de la hoja vertedera izquierda y flotación.
  • La palanca tipo joystick de la derecha controla las funciones de barra de tiro, círculo y hoja vertedera, así como control del acelerador electrónico y bloqueo/desbloqueo manual del diferencial.
  • El ángulo de inclinación de la palanca tipo joystick refleja el ángulo de giro de los neumáticos de dirección.
  • Un sistema de tensado de freno mantiene la palanca tipo joystick en su posición hasta que el operador la mueva.
  • El control de la dirección reduce automáticamente la sensibilidad a velocidades de desplazamiento superiores y logra un control predecible.
  • Los interruptores de rodillo infinitamente variables proporcionan un control preciso del ripper trasero o del grupo de elevación delantero (si está instalado).
  • Los interruptores de control están al alcance de la mano.
  • El asiento renovado ofrece cojines más blandos y tres posiciones de inclinación y cojines opcionales calefactados y calefactados/refrigerados.
  • Los módulos de control se pueden ajustar electrónicamente, lo que hace fácil que cada operador configure su puesto de trabajo ideal.
  • Numerosos montajes de aislamiento reducen el ruido y las vibraciones, con lo que se consigue un entorno de trabajo más relajado.
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad deshumidifica y presuriza la cabina, permite la entrada de aire fresco, hace impide la entrada de polvo y mantiene la visibilidad a través de los parabrisas.
  • Radio deluxe con CD, MP3 y tecnología Bluetooth® disponible como opción.
  • La nueva pantalla de mensajes muestra los datos de diagnóstico, mantenimiento y rendimiento de la máquina. Ubicada en la consola central, también muestra las lecturas de control de nivelación para pendientes transversales.
  • El control electrónico del acelerador proporciona la mejor combinación de potencia y par para satisfacer las demandas de la aplicación.
  • El retorno automático de la articulación al centro permite que la máquina vuelva automáticamente a la posición de bastidor recto, sea cual fuere su ángulo de articulación, con pulsar simplemente un botón.
  • Elija el modo de elevación de la cuchilla que mejor se ajuste a su aplicación o estilo de operar: preciso, normal o grueso.
EFICIENCIA POTENTE

EFICIENCIA POTENTE

  • El Motor Cat C9.3 proporciona el rendimiento que necesita para mantener velocidades de nivelación constantes a fin de obtener la máxima productividad.
  • La última tecnología de motor optimiza la productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad, vida útil y reduce al mínimo las emisiones.
  • El ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda ajusta automáticamente la velocidad conforme a los requisitos de refrigeración del motor. Con una menor demanda de refrigeración se beneficia de más potencia a las ruedas y una eficiencia mejorada del combustible.
  • El cronómetro de parada en vacío del motor se puede activar mediante software a través de su distribuidor Cat para apagar el motor tras un período de tiempo para ahorrar combustible y reducir las emisiones.
  • El ventilador reversible opcional elimina los residuos sobre la marcha.
  • Las motoniveladoras ofrecen eficiencia y prolongan su duración en las aplicaciones más exigentes.
  • El bloqueo/desbloqueo automático del diferencial de serie desbloquea el diferencial durante un giro y vuelve a bloquearlo en una recta para facilitar el funcionamiento y ayudar a proteger el tren de potencia.
  • El sistema de control electrónico de la presión de los embragues optimiza la modulación de marcha lenta para lograr cambios de dirección y marcha suaves, con lo que se reduce la tensión sobre los engranajes.
  • La opción de cambio automático programable simplifica enormemente el funcionamiento y permite al operador programar la transmisión para realizar los cambios en el momento óptimo en función de su aplicación.
  • Con el modo Eco puede ahorrar hasta un 10 % de combustible según la aplicación.
  • La servotransmisión por contraeje se adapta al motor Cat para maximizar la potencia a las ruedas.
  • Amplia gama de marchas de funcionamiento para la máxima productividad.
  • La protección de sobrevelocidad del motor impide cambiar a una velocidad inferior hasta haberse establecido una velocidad de desplazamiento segura.
  • La protección de sobrevelocidad del motor impide cambiar a una velocidad inferior hasta haberse establecido una velocidad de desplazamiento segura. En el diseño de "mangueta giratoria" Cat, el cojinete de rodillos cónicos más grande está en el exterior, donde la carga es mayor, lo que aumenta la vida útil del cojinete.
  • Un eje trasero modular atornillable facilita el servicio y el control de la contaminación, y permite acceder fácilmente a los componentes del diferencial.
  • Los frenos de servicio de discos múltiples, bañados de aceite y de accionamiento hidráulico ofrecen un frenado suave y previsible y reducen los costes de operación. Los frenos situados en cada rueda doble ofrecen una mayor superficie total de frenado, una potencia de frenado fiable y una mayor vida útil de los frenos.
  • La tecnología de emisiones es transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina. La regeneración se realiza automáticamente en arranque frío y, si es necesario, en segundo plano mientras trabaja.
  • Para alcanzar los niveles requeridos por las normativas de emisiones Tier 4 Final, solo se necesitó añadir un nuevo sistema a la contrastada estrategia de emisiones de Cat; la reducción catalítica selectiva (SCR).
  • La reducción catalítica selectiva utiliza el fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), que se puede llenar convenientemente a nivel del suelo.
  • Un medidor en el tablero de instrumentos le muestra el nivel de fluidos.
  • Cuando apague la máquina, una bomba purgará automáticamente los conductos del DEF.
  • Si la temperatura del motor/postratamiento es alta, se activará automáticamente una parada retardada del motor para enfriar la máquina y purgar los conductos.
CONSTRUCCIÓN PESADA

CONSTRUCCIÓN PESADA

  • Caterpillar diseña los componentes de la barra de tiro y bastidor de la motoniveladora con el objetivo de asegurar el rendimiento y la durabilidad.
  • El círculo de acero forjado de una sola pieza soporta cargas de gran esfuerzo y el sistema de protección contra el desgaste contribuye a reducir los tiempos de servicio y mantener los costes bajos.
  • El enganche de articulación incluye un cojinete de rodillos cónicos que soporta las cargas de manera uniforme y suave. Está sellado para evitar la contaminación y un pasador de bloqueo protege la articulación durante el mantenimiento o transporte.
  • La barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera están diseñados para facilitar la fijación de los componentes.
  • Los suplementos y las bandas de desgaste de ajuste superior patentadas son fáciles de agregar o reemplazar, lo que reduce el tiempo de inactividad.
  • Las bandas de desgaste de un compuesto de nylon duraderas maximizan el par del círculo y la vida útil del componente.
  • Las bandas de desgaste de bronce protectoras entre el grupo de montaje de la hoja de empuje y la hoja vertedera pueden ajustarse y reemplazarse fácilmente.
  • El sistema de retención de la hoja vertedera sin suplementos utiliza tornillos de ajuste verticales y horizontales para mantener las bandas de desgaste de la hoja vertedera alineadas para reducir la vibración de la hoja de empuje y lograr un control preciso.
  • Un ángulo de la hoja agresivo, la curvatura óptima de la hoja vertedera y el amplio espacio libre entre hoja y círculo le ayudan a trabajar con más eficiencia, pues permiten que el material se desplace libremente por la hoja.
  • Los rieles termotratados, las cuchillas y cantoneras endurecidas y los pernos de servicio pesado aumentan la fiabilidad y la vida útil de la hoja vertedera.
  • La barra de articulación permite aplicar un posicionamiento extremo de la hoja vertedera para una conformación de taludes y excavación y limpieza de cunetas más sencillas.
  • El contrastado sistema hidráulico de detección de carga y el avanzado sistema electrohidráulico ofrecen un magnífico control de los implementos y un rendimiento del sistema hidráulico fiable que ayuda a hacer más fácil el trabajo del operador. El ajuste continuo de la presión/flujo hidráulico a las demandas de potencia genera menos calor y reduce el consumo de potencia.
  • Movimiento constante y predecible: las válvulas electrohidráulicas de prioridad proporcional y presión compensada (PPP-C, Proportional Priority Pressure-Compensating) proporcionan diferente flujo hidráulico en los extremos de la cabeza y de la varilla del cilindro, lo que garantiza una respuesta uniforme y predecible del implemento.
  • Flujo equilibrado: el flujo hidráulico garantiza que todos los implementos funcionarán simultáneamente sin ralentizar el motor ni afectar la velocidad del implemento.
  • La hoja de empuje puede flotar libremente por su propio peso. La flotación de ambos cilindros permite a la hoja de empuje seguir los contornos del terreno. Si solo se deja en flotación un cilindro, la punta de la hoja puede seguir una superficie dura mientras el operador controla la pendiente con el otro cilindro de elevación.
  • Los grandes caudales de aceite hidráulico independientes evitan la contaminación interna y proporcionan una refrigeración de aceite adecuada, lo que reduce la acumulación de calor y prolonga la vida útil de los componentes.
  • Las mangueras Cat XT™ permiten trabajar a presiones altas para aumentar la potencia hidráulica y reducir el tiempo de mantenimiento.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

  • Las tecnologías Cat Connect garantizan el uso inteligente de la tecnología y los servicios que ayudan a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo. Al utilizar los datos de máquinas equipadas con esta tecnología, obtendrá más información de su equipo y sus operaciones que nunca.
  • Las tecnologías de Cat ofrecen mejoras en estas áreas clave:
  • Gestión de equipos: aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes de operación.
  • Productivity: controle la producción y gestione la eficiencia en ellugarde trabajo.
  • Safety: mejore la concienciación en el lugar de trabajo para garantizar la seguridad del personal y los equipos.
  • Las tecnologías de Cat incluyen:
  1. Las tecnologías Link proporcionan capacidad de conexión inalámbrica que permite la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores de a bordo, los módulos de control, así como de otras tecnologías de conexión Cat que utilizan aplicaciones externas, como el software Cat VisionLink®.
  2. Cat Product Link/VisionLink está totalmente integrado en el sistema de control de la máquina y le ayuda a realizar las tareas genéricas de control de los equipos. El acceso sencillo a información oportuna, como la ubicación de las máquinas, horas, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia, a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink, le ayuda a administrar eficientemente su flota y a reducir el coste de operación.
  3. Las tecnologías de nivelación de pendientes combinan datos digitales de diseño, guiado en la cabina y los controles automáticos de la hoja para mejorar la precisión de la nivelación, reducir el reprocesamiento y reducir los costes relacionados con las aplicaciones de producción de movimiento de tierras y nivelación de acabado perfecto.
  4. Cat GRADE con pendiente transversal es un sistema opcional instalado en fábrica que ayuda a mejorar la eficiencia de nivelación y a mantener con más facilidad pendientes transversales precisas. El sistema controla automáticamente un lado de la hoja, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 50%. Los operadores experimentados pueden mantener la máxima eficiencia durante más tiempo en la jornada de trabajo, mientras que los operadores menos experimentados pueden aumentar su productividad con mayor rapidez. El sistema está listo para funcionar desde el primer día, y se puede ampliar para el futuro gracias a los kits de actualizaciónque proporcionan control 2D y 3D adicional.
  • Cat Messenger, en combinación con la integración total de los sistemas, aumenta la capacidad de diagnóstico para analizar rápidamente datos críticos.
  • La aplicación Electronic Technician (Cat ET) permite a los técnicos de servicio acceder a datos de diagnóstico almacenados y configurar parámetros de la máquina a través del enlace de datos Cat.
  • El ralentí elevado de batería baja aumenta la velocidad en vacío al detectar baja tensión del sistema, lo que garantiza una tensión del sistema adecuada y mejora la fiabilidad de la batería.
  • La disminución automática de la potencia del motor protege al motor al reducir el par motor y alertar al operador si se detectan condiciones críticas.
LA SEGURIDAD ANTE TODO

LA SEGURIDAD ANTE TODO

  • El monitor de presencia del operador activa el freno de estacionamiento y desactiva los implementos hidráulicos hasta que el operador esté sentado y listo para trabajar.
  • La dirección sensible a la velocidad se vuelve menos sensible conforme aumenta la velocidad de desplazamiento de la máquina, lo que da al operador más control y confianza.
  • En caso de una caída de presión de la dirección, la bomba electrohidráulica del sistema de dirección secundario activa automáticamente una bomba electrohidráulica que permite al operador conducir la máquina hasta detenerse.
  • El bloqueo hidráulico desactiva todas las funciones de los implementos mientras continúa proporcionando control de la dirección de la máquina. Esto resulta especialmente útil al circular por carretera.
  • Los frenos están situados en cada una de las ruedas del tándem para eliminar las cargas de frenado sobre el tren de potencia. Los sistemas de frenos redundantes utilizan acumuladores para poder detenerse en caso de sufrir una avería.
  • Las pasarelas de acero perforadas dobles y los pasamanos estratégicamente situados ofrecen una plataforma resistente al subir, bajar y desplazarse por la máquina.
  • El embrague deslizante del mando del círculo protege la barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera de cargas de impacto si la hoja encuentra un objeto fijo. Además, reduce la posibilidad de cambios de dirección bruscos con malas condiciones de tracción.
  • Los acumuladores de elevación de hoja ayudan a absorber las cargas de impacto permitiendo el desplazamiento vertical de la hoja. Esta característica opcional reduce el desgaste y la carga de impacto para mejorar la seguridad del operador.
  • Características de seguridad:
  1. Cámara de visión trasera opcional con monitor dentro de la cabina.
  2. La nueva luz indicadora del cinturón de seguridad opcional recuerda al operador que se ajuste el cinturón de seguridad.
  3. Puntos de servicio a nivel del suelo agrupados.
  4. Parabrisas de vidrio laminado.
  5. Iluminación LED opcional.
  6. Interruptor de desconexión eléctrica a nivel del suelo.
  7. Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  8. La pintura antirreflejos facilita el funcionamiento nocturno.
  9. Guardabarros delanteros y traseros opcionales.
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMER NIVEL

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMER NIVEL

  • Las motoniveladoras Cat se han diseñado para que pueda aumentar el tiempo de funcionamiento mientras reduce los costes de operación de la máquina.
  • Los puntos de servicio agrupados y los intervalos de servicio más largos ahorran tiempo de mantenimiento.
  • Las nuevas luces LED opcionales en el compartimento del lado izquierdo facilitan el mantenimiento de la máquina en condiciones de poca luz.
  • Los distribuidores Cat proporcionan un servicio excelente. Desde la selección y adquisición de la máquina hasta la asistencia de mantenimiento, formación del operador y las reconstrucciones, los distribuidores Cat tienen la experiencia y la capacidad para ayudarle a mantenerse a pleno rendimiento.

Especificaciones del producto para 160/160 AWD

Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 221 hp 165 kW
Modelo de motor Cat® C9.3 Cat® C9.3
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Régimen a la potencia nominal 2000 rev/min 2000 rev/min
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha de avance 221 hp 165 kW
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
Reserva de par motor 39% 39%
VHP Plus: potencia neta, 8.ª marcha de avance 272 hp 203 kW
VHP Plus: potencia neta, 3.ª marcha de avance 241 hp 180 kW
VHP Plus: potencia neta, 4.ª marcha de avance 252 hp 188 kW
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha de avance 231 hp 172 kW
VHP Plus: potencia neta, 6.ª marcha de avance 262 hp 195 kW
Par máximo: VHP Plus 1000 lb/pie 1355 N·m
Gama VHP Plus: potencia neta 165-203 kW (221-272 hp) 165-203 kW (221-272 hp)
VHP Plus: potencia neta, 7.ª marcha de avance 267 hp 199 kW
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha atrás 221 hp 165 kW
Potencia neta base (en 1.ª velocidad): sistema métrico 224 hp 165 kW
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 1400 rev/min 1400 rev/min
VHP Plus: potencia neta, 5.ª marcha de avance 257 hp 191 kW
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha atrás 231 hp 172 kW
Gama VHP Plus: potencia neta, sistema métrico 165-203 kW (224-276 hp) 165-203 kW (224-276 hp)
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE
VHP Plus: potencia neta, 3.ª-6.ª marcha atrás 241 hp 180 kW
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 l
Número de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3050 m
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1550 rev/min 1550 rev/min
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 500 rev/min 500 rev/min
Capacidad a altas temperaturas ambiente 122 °F 50 °C
Peso de funcionamiento: con equipo típico 45547 lb 20660 kg
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 38069 lb 17268 kg
Peso bruto del vehículo: base, ángulo delantero 9907 lb 4494 kg
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 28812 lb 13069 kg
Peso bruto de la máquina: máxima, total 55144 lb 25013 kg
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje delantero 13237 lb 6004 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 38719 lb 17563 kg
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 17075 lb 7745 kg
Peso de funcionamiento, con equipo típico, total 45547 lb 20660 kg
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje trasero 32310 lb 14656 kg
Anchura de la hoja 14 pies 4.2 m
Hoja vertedera, altura 24 pulg 610 mm
Hoja vertedera, grosor 0.87 pulg 22 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 6.5 pulg 166 mm
Anchura de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Cantonera: anchura 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina básica 25931 lb 11762 kg
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina máxima 34262 lb 15541 kg
Presión de la hoja bajada: masa bruta de la máquina básica 17004 lb 7713 kg
Presión de la hoja bajada: masa bruta de la máquina máxima 29308 lb 13294 kg
Anchura de la hoja vertedera 14 pies 4.2 m
Velocidad máxima: avance 29.5 milla/h 47.4 km/h
Velocidad máxima - Marcha atrás 23.3 milla/h 37.4 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 25.59 pies 7.8 m
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 50° 50°
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20°
1.ª marcha adelante 2.6 milla/h 4.1 km/h
2.ª marcha adelante 3.5 milla/h 5.6 km/h
3.ª marcha adelante 5.1 milla/h 8.1 km/h
4.ª marcha adelante 7 milla/h 11.2 km/h
5.ª marcha adelante 10.8 milla/h 17.4 km/h
6.ª marcha adelante 14.7 milla/h 23.7 km/h
7.ª marcha adelante 20.3 milla/h 32.6 km/h
8.ª marcha adelante 29.5 milla/h 47.4 km/h
1.ª marcha atrás 2 milla/h 3.3 km/h
2.ª marcha atrás 3.8 milla/h 6.1 km/h
3.ª marcha atrás 5.5 milla/h 8.8 km/h
4.ª marcha atrás 8.5 milla/h 13.7 km/h
5.ª marcha atrás 16 milla/h 25.7 km/h
6.ª marcha atrás 23.3 milla/h 37.4 km/h
Capacidad de combustible 104 gal (EE. UU.) 394 l
Sistema de refrigeración 15 gal (EE. UU.) 57 l
Sistema hidráulico - Total 26.4 gal (EE. UU.) 100 l
Sistema hidráulico – Depósito 16.9 gal (EE. UU.) 64 l
Transmisión: diferencia, mandos finales 18.5 gal (EE. UU.) 70 l
Fluido de escape diésel 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Aceite del motor 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Caja tándem: cada una 22.9 gal (EE. UU.) 87 l
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE. UU.) 0.5 l
Carcasa del mando del círculo 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás
Transmisión APECS, transmisión directa, servotransmisión APECS, transmisión directa, servotransmisión
Frenos, servicio Discos múltiples de aceite Discos múltiples de aceite
Frenos: servicio, área de superficie 3565 pulg² 23000 cm²
Frenos, estacionamiento Discos múltiples de aceite Discos múltiples de aceite
Frenos, secundarios Control de doble circuito Control de doble circuito
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Caudal de la bomba 55.5 gpm 210 l/min
Presión máxima del sistema 3503 psi 24150 kPa
Capacidad del depósito 16.9 gal (EE. UU.) 64 l
Presión de espera 885 psi 6100 kPa
Barra de tiro: anchura 3 pulg 76.2 mm
Círculo: diámetro 61.1 pulg 1553 mm
Círculo: grosor del soporte de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Estructura delantera del bastidor: anchura 12 pulg 305 mm
Círculo: altura 6.3 pulg 160 mm
Estructura delantera del bastidor: altura 12.6 pulg 321 mm
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm
Placa inferior/superior delantera: anchura 12 pulg 305 mm
Placa inferior/superior delantera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Eje delantero: altura al centro 23.5 pulg 596 mm
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32°
Desplazamiento central del círculo: derecha 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26 pulg 660 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.1 pulg 510 mm
Ángulo máximo de la hoja 90° 90°
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás 5° 5°
Elevación máxima sobre el suelo 17.8 pulg 452 mm
Profundidad de corte máxima 29.5 pulg 750 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 82.3 pulg 2090 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 89.7 pulg 2278 mm
Profundidad de ripado: máxima 16.8 pulg 426 mm
Separación del portavástagos del ripper 21 pulg 533 mm
Portavástagos del ripper 5 5
Fuerza de penetración 20812 lb 9440 kg
Fuerza de palanca 28493 lb 12924 kg
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 40.6 pulg 1031 mm
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: profundidad de escarificación, máxima 18.4 pulg 467 mm
Central, en forma de V: anchura de trabajo 46.6 pulg 1184 mm
Trasera: profundidad de escarificación, máxima 16.8 pulg 426 mm
Frontal, tipo V: anchura de trabajo 47.4 pulg 1205 mm
Central, en forma de V: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Central, en forma de V: profundidad de escarificación, máxima 11.5 pulg 292 mm
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: portavástagos del escarificador 5/11 5/11
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: anchura de trabajo 40.6 pulg 1031 mm
Central, en forma de V: portavástagos del escarificador 11 11
Trasero: anchura de trabajo 84 pulg 2133 mm
Trasero: portavástagos del escarificador 9 9
Trasera: separación del portavástagos del escarificador 10.5 pulg 267 mm
Frenos ISO 3450 ISO 3450
Dirección ISO 5010 ISO 5010
Sonido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
ROPS/FOPS ISO 3471; ISO 3499 ISO 3471; ISO 3499
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Altura 22.5 pulg 572 mm
Anchura 8 pulg 204 mm
Grosor del costado: interior 0.69 pulg 17.5 mm
Grosor del costado: exterior 0.71 pulg 18 mm
Paso de la cadena de accionamiento 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de las ruedas 60 pulg 1523 mm
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15°
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25°
Altura: parte superior de la cabina 130 pulg 3308 mm
Distancia: desde el contrapeso hasta el ripper 399 pulg 10136 mm
Anchura: exterior de los neumáticos delanteros 98.9 pulg 2511 mm
Distancia: desde el eje delantero hasta la mitad del tándem 241 pulg 6123 mm
Distancia: desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina 351 pulg 8912 mm
Distancia: desde el eje delantero hasta la hoja vertedera 100 pulg 2552 mm
Distancia: entre los ejes del tándem 60 pulg 1523 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 98.9 pulg 2511 mm
Anchura: entre los centros de los neumáticos 84.3 pulg 2140 mm
Altura: centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Altura: tubo de escape vertical 128 pulg 3256 mm
Altura: parte superior de los cilindros 120 pulg 3040 mm
Altura libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm

160/160 AWD Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, diésel, con reducción automática de la potencia del motor y eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos, de disco bañado en aceite, cuatro ruedas, hidráulicos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, hidráulico, basculante
  • Depósito de fluido de escape diésel, 22 L (5,8 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Bloqueo/desbloqueo del diferencial, automático
  • Sistema de vaciado ecológico, aceite del motor
  • Modo económico
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • El motor C9.3 cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase V de la UE.
  • Depósito de combustible, 394 L (104 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Tracción en tándem
  • Transmisión, 8F/6R, servotransmisión, transmisión directa, estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1125 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas hidráulicas eléctricas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación: mazo de cables de la cabina, software, válvulas hidráulicas eléctricas, refuerzos y soportes
  • Luces, de carretera montadas en el techo, de marcha atrás, de freno y traseras (LED)
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

CABINA DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas, ajustable electrónicamente
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Sistema de información al operador Cat Messenger
  • Indicador de bulón de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor nivel de máquina
  • Conjunto de indicadores (analógico): combustible, articulación, temperatura de refrigerante del motor, rev/min del motor, temperatura del aceite hidráulico, regeneración, DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica que controla la elevación de la hoja izquierda/derecha con posición de flotación, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, desplazamiento central, inclinación de ruedas delanteras, articulación y dirección asistida
  • Palanca tipo joystick, reposabrazos regulables
  • Selección de marcha con palanca tipo joystick
  • Dirección asistida hidráulica con palanca tipo joystick
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces nocturnas de cabina
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada 70 dB(A)
  • Asiento, funda de tela, confort con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado: - parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente - puerta con limpiaparabrisas intermitentes (3)
  • Ventanillas: templado: - limpiaparabrisas izquierdo y derecho - limpiaparabrisas trasero intermitente

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 254 × 607 mm (10 × 24 pulg) está incluido en el precio y la masa de la máquina básica

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Acumuladores, freno, certificación doble
  • Pintura antirreflejos
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 x 16 mm (6 x 5/8 pulg) - Acero DH-2 curvado - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (3), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro: 6 zapatas, bandas de desgaste reemplazables
  • Válvulas hidráulicas eléctricas, tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - Acero DH-2 de 16 mm (5/8 pulg) - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo, implemento hidráulico (para circulación por carretera y servicio)
  • Hoja vertedera
  • Montaje, accesorios del techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador, acceso para limpieza (ambos lados con puertas abatibles)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Tomas S•O•SSM: en el motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante y sistema de alimentación
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas

160/160 AWD Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 280 amperios
  • Baterías: servicio en condiciones extremas, 1400 CCA
  • Luces: Faros, carretera
  • Luces: Faros, cruce
  • Luces: Luces de trabajo, básicas
  • Luces: Luces de trabajo, Plus, LED
  • Luces: Advertencia: baliza de peligro o alarma estroboscópica
  • Luces: Soporte para luz de alarma

PROTECCIONES

  • Protección de la articulación
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros traseros
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (capó)
  • Transmisión

CABINA DEL OPERADOR

  • Retrovisores, exteriores: calefactados, 24 V
  • Retrovisores, exteriores: montados
  • Configuración Comfort Plus
  • Comodidad Comfort Premium

TREN DE POTENCIA

  • Tracción en todas las ruedas
  • Prefiltro, nieve
  • Motor de arranque, servicio en condiciones extremas, 1000 amperios
  • Transmisión, cambio automático

OTROS ACCESORIOS

  • AccuGrade ARO
  • Control de nivel y de la pendiente transversal integrado
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Cámara de visión trasera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Sistema de vaciado ecológico, motor Wiggins
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales para ripper trasero, hoja de empuje, hoja quitanieves y aspa quitanieves.
  • Bastidor con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Ayuda al arranque, éter
  • Ventilador reversible, automático o manual

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Extensión de hoja, izquierda, 610 mm (2 pies)
  • Extensión de hoja, derecha, 610 mm (2 pies)
  • Contrapeso
  • Cuchillas de ataque, curvas
  • Cantoneras, revestimiento
  • Conjunto de elevación delantero, montaje
  • Conjunto de elevación delantero, mecánico
  • GraderBit, penetración estrecha y súper
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, paquete
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7/8 pulg)
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg)
  • Hoja vertedera: 4877 mm x 686 mm x 25 mm (16 pies x 27 pulg x 1 pulg)
  • Plancha de empuje
  • Ripper trasero
  • Diente del ripper
  • Escarificador delantero
  • Configuración del equipo quitanieves
  • Paquete con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Enganche para remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración de circulación por carretera TUV

CONFIGURACIONES DE NEUMÁTICOS OPCIONALES

  • Tamaño de llanta: 9 × 24; conjunto de ruedas: de una sola pieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de llanta: 13 × 25; conjunto de ruedas: de una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de llanta: 10 × 24; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de llanta: 10 × 24; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 14.0-24
  • Tamaño de llanta: 14 × 25; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de llanta: 14 × 25; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 17.5-25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para conocer el ancho, el tamaño y la marca específicos del neumático.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología

Compare 160/160 AWD con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Palancas avanzadas tipo joystick | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Cat® Serie M | Tecnologías integradas

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Palancas avanzadas tipo joystick | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Cat® Serie M | Tecnologías integradas

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  160/160 AWD

Ver más ofertas