Motoniveladora 140 GC

Motoniveladoras 140 GC Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con equipo típico
38725 lb
17565 kg
Anchura de la hoja
12 pies
3.7 m
Calibre
4.1 pulg
105 mm

Información general

Rendimiento, eficiencia y comodidad de última generación

La Motoniveladora 140 GC Cat® proporciona rendimiento fiable y eficiencia del combustible para trabajos en carreteras, preparación de sitios y nivelación. Las características de fácil acceso para el servicio y comodidad del operador aumentan la productividad y reducen los costos de operación.

Ventajas

Funcionamiento con un bajo coste por hora

La ampliación de los ciclos de mantenimiento, el ventilador de actuación proporcional a la demanda y el ventilador reversible opcional mantendrán sus costes generales reducidos.

Cabina diseñada para ofrecer la máxima comodidad

Aumente su productividad y eficiencia con las opciones de confort de la cabina.

Rendimiento fiable

Obtenga un movimiento preciso y uniforme de la hoja con el motor y los controles Cat C7.1 junto con tracción adicional con la opción AWD.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Fabricado para rendir

Fabricado para rendir

  • Reduzca su consumo de combustible hasta en un 5 % con el modo Eco estándar.
  • El ventilador de actuación proporcional a la demanda reduce el consumo de combustible y el calor bajo el capó para prolongar la vida útil de los componentes.
  • Aumente la productividad con el control electrónico del acelerador que ajusta el par y la potencia del motor a las necesidades de la aplicación.
  • Gracias a la servotransmisión con convertidor de par y al diseño equilibrado de la máquina, podrá obtener la máxima potencia de la barra de tiro al terreno con el Motor Cat C7.1.
  • La opción de tracción en todas las ruedas (AWD) interviene en los desplazamientos y maniobras sobre material suelto. La mayor potencia que proporciona la tracción en todas las ruedas permite trabajar en terrenos accidentados con una tracción adicional para aumentar la productividad.
  • El sistema hidráulico cuenta con una capacidad multifunción para ofrecer un rendimiento preciso y predecible, lo que da lugar a una nivelación más uniforme.
  • Aumente su maniobrabilidad con el enganche de articulación, que le ofrecerá un radio de giro más corto.
  • La opción de medidor digital de inclinación de la hoja le mostrará la pendiente sin que tenga que recurrir a comprobaciones manuales para mantener su lugar de trabajo más productivo y seguro.
  • Product Link proporciona la ubicación, las horas de funcionamiento de la máquina, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a petición a través de la interfaz en línea VisionLink�, lo que le ayudará a mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con menores costes de operación.
Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

  • Elija su nivel de comodidad en la cabina con el asiento estándar, con suspensión mecánica o con suspensión neumática.
  • Ajuste fácilmente la consola de control y el volante.
  • La opción de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad permite que circule aire fresco, impide la entrada de polvo y evita la formación de vaho en los parabrisas.
  • Encuentre rápidamente su marcha actual en la pantalla frontal.
  • Añada fácilmente una radio a la cabina a través de la opción de ubicación de montaje incorporada.
Fiable en cualquier entorno

Fiable en cualquier entorno

  • La barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera mantienen la precisión de fábrica y ofrecen una nivelación exacta en cada pasada.
  • La estructura de la máquina ofrece una gran durabilidad. Se ha diseñado para utilizar varios tipos de implementos, como una hoja delantera.
  • La opción de embrague deslizante protege el mando del círculo si la máquina choca contra un objeto fijo.
  • El eje delantero aumenta al máximo la vida útil del cojinete a la vez que reduce al mínimo el mantenimiento.
  • Reduzca la necesidad de engrasado diario y las costosas reparaciones del círculo y del piñón con la opción Circle Saver.
Seguridad día a día

Seguridad día a día

  • Vea lo que tiene detrás con la opción de cámara trasera. La pantalla exclusiva podrá estar siempre encendida para garantizar un entorno de trabajo seguro.
  • Las cámaras delanteras dobles opcionales le ofrecerán una mayor visibilidad cuando circule por carretera y trabaje con la hoja.
  • En caso de que se cale el motor, recurra a la opción de sistema de dirección secundario para detener la máquina con seguridad.
  • Utilice tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina con pasarelas y pasamanos colocados estratégicamente.
  • El cinturón de seguridad opcional con arnés de seguridad de cuatro puntos proporciona una protección adicional.
  • El interruptor de parada del motor a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  • Vea la parte trasera de su máquina con los espejos laterales y retrovisores.
  • Trabaje después del atardecer con las luces colocadas estratégicamente para obtener una mayor visibilidad nocturna.
Mantenimiento simplificado

Mantenimiento simplificado

        
  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  •     
  • La barra de tiro, el círculo y la hoja vertedera estándar aumentan la durabilidad de la máquina al utilizar unos dientes de círculo endurecidos y unos insertos de desgaste reemplazables que ayudan a mantener la precisión de fábrica.
  •     
  • Los frenos hidráulicos están bien lubricados para que no necesiten mantenimiento.
  •     
  • La protección inferior estándar protege la transmisión y el filtro. Las protecciones opcionales situadas debajo de la cabina evitarán que su máquina resulte dañada en aplicaciones exigentes.
  •     
  • Emplee menos tiempo en limpiar el sistema de refrigeración con la opción de ventilador reversible, que reducirá sus costes si se limpia una vez por semana para aumentar el tiempo de actividad.
  •     
  • Remote Troubleshoot establece conexión con un profesional de servicio de los distribuidores para ayudarle a resolver el problema y reanudar el trabajo con rapidez.
  •     
  • La función de actualización remota se adapta a sus horarios para garantizar que el software de la máquina esté actualizado y obtener así un rendimiento óptimo.
  •     
  • El nuevo sistema hidráulico incluye un alivio de presión integrado en el puerto de trabajo, un rebaje integrado del implemento de motor parado y una reducción de los puntos de fuga para mayor seguridad y calidad.
  •     
  • Los orificios de S•O•S simplifican el mantenimiento y permiten extraer muestras de fluido de forma rápida y sencilla para realizar análisis.
  •     
  • El sistema hidráulico incluye un alivio de presión integrado en el puerto de trabajo, un rebaje integrado del implemento de motor parado y una reducción de los puntos de fuga para mayor seguridad y calidad.
Amplíe sus capacidades

Amplíe sus capacidades

  • Aumente el rendimiento y la eficiencia de su máquina con el bloque de empuje de servicio pesado o estándar y las opciones de contrapeso.
  • Se ofrecen las opciones de ripper y escarificador para ayudarle a nivelar terreno endurecido.
  • La preinstalación para el conjunto de elevación delantero está lista para accesorios como la hoja delantera recta.
  • Amplíe las capacidades de su máquina con el enganche para remolque.
  • Para lograr una mayor cobertura de carretera, incorpore una extensión de hoja vertedera para añadir 605mm (24pulg).

Especificaciones del producto para 140 GC

Peso de funcionamiento: con equipo típico 38725 lb 17565 kg
Nota *El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, ripper trasero, neumáticos en llantas de múltiples piezas (*17.5-25 diagonal/**17.5R-25) y otros equipos. *El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, ripper trasero, neumáticos en llantas de múltiples piezas (*17.5-25 diagonal/**17.5R-25) y otros equipos.
Anchura de la hoja 12 pies 3.7 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Altura de la hoja 24 pulg 610 mm
Anchura de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Cantonera 6 pulg 152 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.4 pulg 112 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Altitud de reducción de potencia 9842 pies 3000 m
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 l
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Rev/min del motor 2,200 2,200
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
Capacidad a altas temperaturas ambiente 122 °F 50 °C
Par máximo - ISO 9249 616 lb/pie 835 N·m
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Aumento de par - ISO 9294 40% 40%
Número de cilindros 6 6
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.200rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.200rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Nota (3) Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396 Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396
Anchura con tracción en todas las ruedas (AWD) 99.3 pulg 2523 mm
Longitud de la máquina* 406.7 pulg 10322 mm
Altura máxima 132.4 pulg 3363 mm
Anchura 95.6 pulg 2428 mm
Nota *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper. *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper.
Desplazamiento central del círculo hacia la izquierda 29.6 pulg 752 mm
Desplazamiento central del círculo hacia la derecha 28.7 pulg 728 mm
Profundidad de corte máxima 28.1 pulg 715 mm
Elevación máxima sobre el suelo 18.7 pulg 475 mm
Alcance máximo sobre el arcén de la izquierda 74.3 pulg 1886 mm
Alcance máximo sobre el arcén de la derecha 71.3 pulg 1812 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera hacia la izquierda 25.6 pulg 649 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera hacia la derecha 20.7 pulg 526 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja hacia atrás 5 5
Variación del ángulo de ataque de la hoja hacia adelante 40 40
Depósito de combustible 78 gal (EE. UU.) 295 l
Mando del círculo con embrague deslizante 2 gal (EE. UU.) 7.5 l
Mando del círculo sin embrague deslizante 0.5 gal (EE. UU.) 2 l
Sistema de refrigeración 40 l 10.6 gal (EE. UU.)
Cárter del motor 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Transmisión 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Peso con tracción en todas las ruedas (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Peso (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,0kg de refrigerante, equivalente a 2,86toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,0kg de refrigerante, equivalente a 2,86toneladas métricas de CO2.

140 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Asiento estándar
  • Controles de palanca/volante
  • Cabina base
  • Pantalla de información
  • Luces halógenas
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
  • Product Link
  • Soporte para teléfono móvil

Tren de potencia

  • Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Diferencial antipatinaje

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos de visión lateral
  • Pasarelas y pasamanos
  • Sistema hidráulico con alivio de presión integrado en el puerto de trabajo
  • Sistema hidráulico con bajada del implemento del motor parado integrada

140 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Techo
  • Cab Plus
  • Parasol de ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

Tren de potencia

  • Ventilador reversible
  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

Barra de tiro, círculo, hoja vertedera

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundario
  • Cámara de visión delantera
  • Cinturón de seguridad con arnés de cuatro puntos

Versatilidad

  • Escarificador
  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Grupo de elevación delantero de fábrica
  • Aspa quitanieves
  • Hoja delantera
  • Neumáticos L3
  • Prefiltro Sy-Klone

Compare 140 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC