Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Cat GRADE con 3D para hojas de empuje Grade

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

MÁS TRABAJO. MENOS TIEMPO.

MÁS TRABAJO. MENOS TIEMPO.

  • Cat GRADE con 3D utiliza una señal de GPS para ajustar automáticamente los movimientos de la hoja (tanto de elevación como de inclinación) mientras usted sigue el diseño.
  • Aborde el plan de diseño con mayor rapidez para ahorrar tiempo y reducir los costes de rectificación, la mano de obra y los materiales. Puede utilizarlo en todas las fases del trabajo, desde el movimiento de tierras masivo hasta la nivelación de acabado.
  • Use el sistema en terrenos llanos y en pendientes, así como en diseños y contornos complejos.
  • Integrado de fábrica para mejorar el rendimiento, así como facilitar su uso y mantenimiento.
  • La interfaz del operador de nueva generación* es más intuitiva y fácil de utilizar gracias a su pantalla táctil.
  • Precisión de aproximadamente 3 cm (0,1 pies)**

    * GRADE con 3D y GRADE de nueva generación con 3D están disponibles para un número cada vez mayor de hojas de empuje Cat. Hable con su distribuidor Cat local para conocer su disponibilidad.
    **Puede variar en función de la calibración, el material, la aplicación y el modelo de la máquina).
Aumente la productividad del operador

Aumente la productividad del operador

  • Reduce las intervenciones del operador en hasta un 80 %.
  • Ayuda a los operadores experimentados a trabajar de forma más productiva y mantener la precisión en turnos largos, los operadores menos experimentados consiguen el grado de competencia adecuado y abordan el plan de diseño con mayor rapidez.
  • Botones de control integrados en la palanca tipo joystick de control del implemento para facilitar su uso. Simplemente baje la hoja y diríjala para cortar con suavidad según el plan. Elévela para desactivarla. No se necesita la intervención adicional del operador.
  • La pantalla del tablero de instrumentos sitúa el plan de diseño justo enfrente del operador. Funciona de forma muy similar a un smartphone, por lo que los operarios aprenden a manejarlo rápidamente.
  • No es necesario comprobar la pendiente ni seguir ninguna estaca, con lo que ahorrará costes de personal, aumentará la seguridad de la obra y necesitará menos personas en el terreno.
Completamente integrado

Completamente integrado

  • Integrado de fábrica: los componentes están integrados en la hoja de empuje para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • Las antenas, aún más pequeñas, están integradas en el techo de la cabina para ofrecer una mayor protección. Sin mástiles ni cables en la hoja; es decir, no tendrá que retirar ningún componente al final de la jornada.
  • GRADE de nueva generación con 3D elimina los cilindros de detección de posición para ofrecer una mayor sencillez y la posibilidad de incorporar GRADE con 3D a un tractor que tenga la opción de preinstalación (ARO, Attachment Ready Option).
  • Consulte las recomendaciones generales o para el operador en el menú de la pantalla.
  • GRADE con 3D se solicita junto con la máquina y cuenta con el respaldo de su distribuidor Cat o su socio tecnológico de SITECH®.
  • La conectividad de Cat Grade emplea el sistema telemático de la máquina para conectarse a redes Virtual Reference Station (VRS, estación de referencia virtual) y Trimble Connected Community (TCC) sin necesidad de hardware adicional. Es necesario disponer de las pertinentes suscripciones.
Maximice las cargas de la hoja

Maximice las cargas de la hoja

  • El modo de control de nivelación automatiza la elevación e inclinación de la hoja para una nivelación más homogénea.
  • El sistema actualizado ofrece opciones de Fijación al diseño (Latch to Grade) y Adaptación al diseño (Snap to Grade).
  • Está optimizado para trabajar con otras funciones de explanación, como AutoCarry™, lo que ayuda a maximizar las cargas de la hoja y reduce el resbalamiento de las cadenas.
  • AccuGrade™ Ready Option (ARO) le permite añadir un control mediante láser o UTS (Universal Total Station, estación de seguimiento universal) en función de sus necesidades.
  • Funciona a la perfección con Cat GRADE con Slope Assist™ para trabajos sencillos o situaciones en las que la señal de GPS pueda perderse o no estar disponible.

    Es necesario disponer de estación base y radio. Consulte a su distribuidor Cat o representante de SITECH local para obtener más información sobre los requisitos del sistema GRADE con 3D.

Compare Cat GRADE con 3D para hojas de empuje con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Cat GRADE con 3D para hojas de empuje
Cat GRADE con 3D para hojas de empuje
Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Cat Grade con 3D para hojas de empuje

Cat Grade con 3D para hojas de empuje

Comprobar las ofertas actuales para  Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

Ver más ofertas