Información general
Capacite a los operadores. Supere los objetivos.
Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.
Ventajas
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD
Maximice la eficiencia mediante los consejos de Operator Coaching para mejorar la eficacia de la excavación, el uso de la potencia hidráulica, el consumo de combustible y mucho más. Siga el progreso y visualice los datos en la máquina o fuera de ella con VisionLink® Productivity.
ENFOQUE LA FORMACIÓN
Identifique las oportunidades de formación y dedique esfuerzos intencionados a la educación de los operadores. Refuerce los buenos hábitos de los operadores experimentados y ponga al día a los nuevos con mayor rapidez.
REDUZCA EL DESGASTE
Prolongue la vida útil de la máquina y reduzca las roturas, averías y tiempos de inactividad innecesarios con consejos que detectan las acciones que afectan negativamente al estado de la máquina.
Características de un vistazo
- Se notifica a los operadores cuando realizan acciones restringidas o ineficaces.
- La pantalla de Operator Coaching proporciona un resumen de la sesión de funcionamiento actual.
- Los operadores pueden ver la puntuación de eficiencia con la barra verde.
- También se presenta información resumida al apagar la máquina.
- Los ajustes se pueden personalizar para cada operador que inicie sesión.
- Cada consejo se puede configurar para mostrar u ocultar notificaciones emergentes específicas.
- Ocultar las notificaciones emergentes no desactiva los consejos ni los datos recopilados.
- Independientemente de las configuraciones de los operadores, todos los consejos se podrán ver externamente con una suscripción a VisionLink Performance o PerformancePro.
- Un resumen de los consejos generados se envía automáticamente al panel de Coaching.
- Visualice los datos por operador, ubicación o fecha de un consejo generado.
- Todas las vistas permiten filtrar en función del consejo, la categoría, la gravedad y el operador específicos.
- Se requiere una suscripción a VisionLink Performance o PerformancePro para consultar los datos externos.
Compare Operator Coaching para excavadoras con otros productos considerados habitualmente.
Productividad
Operator Coaching para excavadoras
Seleccionado
Productividad
VisionLink® Productivity