Miniexcavadoras de 5-6 toneladas
NUEVO

Miniexcavadoras de 5-6 toneladas Acoplamientos de extractor de bulones

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso
118.4 lb
53.7 kg
Anchura
12.8 pulg
325 mm
Carcasa estandarizada
23.1 pulg
587 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Diseñado para el alquiler

Diseñado para el alquiler

Este acoplamiento, diseñado para el mercado del alquiler, permite cambiar de herramienta de forma rápida, sencilla y rentable.
Mango para facilitar la extracción

Mango para facilitar la extracción

El mango de gran tamaño permite al operador extraer el bulón de forma rápida y sencilla para agilizar el cambio de herramienta.
Cordón de bulón de retención

Cordón de bulón de retención

El bulón de retención tiene un cordón para que quede amarrado al acoplamiento y evitar así que se pierda o se coloque en un lugar incorrecto.
Carga de trabajo segura

Carga de trabajo segura

Cada acoplamiento lleva marcada claramente la carga de trabajo segura para que este dato pueda consultarse fácilmente.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 5-6 toneladas

Peso 118.4 lb 53.7 kg
Anchura 12.8 pulg 325 mm
Carcasa estandarizada 23.1 pulg 587 mm
Altura total 11.7 pulg 298 mm
Diámetro de bulón 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg)
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5-6 toneladas Miniexcavadoras de 5-6 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare Miniexcavadoras de 5-6 toneladas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  Miniexcavadoras de 5-6 toneladas

Ver más ofertas