PR121 Ángulo hidráulico

Rastrillos Power Box PR121 Ángulo hidráulico

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura del rodillo
84 pulg
2134 mm
Anchura total
93 pulg
2362 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda
20 grados
20 grados

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Ofrece la versatilidad necesaria para sacar la paja, eliminar el césped antiguo y la maleza, nivelar, rastrillar, eliminar restos y preparar lechos de siembra con un implemento.
Capacidad de angulación

Capacidad de angulación

Su capacidad de angulación permite al operador amontonar en hileras los residuos acumulados para facilitar su recogida y eliminación.
Acción de perfilado

Acción de perfilado

La constante acción de perfilado crea un lecho de siembra idóneo para obtener unos excelentes resultados de germinación, preparando el terreno para un césped perfecto.
Angulación manual o hidráulica

Angulación manual o hidráulica

Angulación manual o hidráulica de hasta 20 grados hacia la derecha o hacia la izquierda desde el centro La angulación hidráulica opcional permite al operador controlar desde su compartimento el ángulo del rastrillo Power Box.
Ruedas de calibración ajustables

Ruedas de calibración ajustables

Las dos ruedas de calibración ajustables de forma independiente permiten realizar pases ligeros para aplicar otra capa de sembrado o se ajustan para reducir el nivel de drenaje.
Placas de los extremos articuladas de dos posiciones

Placas de los extremos articuladas de dos posiciones

Las placas de los extremos articuladas de dos posiciones permiten rastrillar cerca de aceras o cimientos. Pueden permanecer en paralelo, incluso durante la angulación, para obtener un arado más suave.

Especificaciones del producto para PR121 Ángulo hidráulico

Anchura del rodillo 84 pulg 2134 mm
Anchura total 93 pulg 2362 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda 20 grados 20 grados
Anchura del rastrillo en ángulo máximo 79 pulg 2007 mm
Carcasa estandarizada 60.6 pulg 1540 mm
Altura total 33.3 pulg 847 mm
Peso 1064.8 lb 483 kg
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar con electricidad de 14 pines Caudal estándar con electricidad de 14 pines
Caudal hidráulico óptimo 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

Compare PR121 Ángulo hidráulico con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  PR121 Ángulo hidráulico

Ver más ofertas