Información general
Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.
Especificaciones clave
Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.
Visualización de 1-6 de 6
| Longitud de pluma estándar | 48 pulg 1219 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
| Anchura total | 74.8 pulg 1901 mm |
| Peso | 987 lb 447.7 kg |
| Altura total | 30.9 pulg 786 mm |
| Caudal hidráulico óptimo | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Velocidad del eje motriz con caudal máximo | 203 rev/min 203 rev/min |
| Recorrido de desplazamiento lateral | 22 pulg 559 mm |
| Espacio libre máximo del ahoyador | 21 pulg 534 mm |
| Diámetro del ahoyador de escombros | 18 pulg 457 mm |
| Anchuras de corte opcionales | 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha