Información general
Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.
Especificaciones clave
Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.
Visualización de 1-6 de 8
| Longitud de pluma estándar | 60 pulg 1524 mm |
| Anchura de corte | 8 pulg 203 mm |
| Tipo de cadena | Estándar Estándar |
| Sistema hidráulico requerido | XPS de alto caudal XPS de alto caudal |
| Anchura total | 74.8 pulg 1901 mm |
| Carcasa estandarizada | 118.5 pulg 3010 mm |
| Peso | 1287.1 lb 583.8 kg |
| Altura total | 30.9 pulg 786 mm |
| Caudal hidráulico óptimo | 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 207-310 bar (3.300-4.500 lb/pulg²) 207-310 bar (3.300-4.500 lb/pulg²) |
| Velocidad del eje motriz con caudal máximo | 207 rev/min 207 rev/min |
| Recorrido de desplazamiento lateral | 22 pulg 559 mm |
| Espacio libre máximo del ahoyador | 21 pulg 534 mm |
| Diámetro del ahoyador de escombros | 18 pulg 457 mm |
| Anchuras de corte opcionales | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D y accesorio de Zanjadora T9B excavando una zanja
Zanjadora Cat® T9B en una aplicación de jardinería
Zanjadora Cat® en acción