T109 con desplazamiento lateral manual, cadena estándar

T109 con desplazamiento lateral manual, cadena estándar Zanjadoras

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Longitud de pluma estándar
36 pulg
914 mm
Anchura de corte
8 pulg
203 mm
Tipo de cadena
Estándar
Estándar

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Aplicación

Aplicación

Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.
Sistema de transmisión directa

Sistema de transmisión directa

El sistema de transmisión directa cuenta con un motor de tipo gerotor bidireccional y de velocidad variable que ofrece unos valores óptimos de velocidad de la cadena, tracción de la cadena y par con el fin de conseguir el máximo rendimiento en la excavación de zanjas en una gran variedad de tipos de suelo.
Cadena antiflexión resistente

Cadena antiflexión resistente

La resistente cadena antiflexión estándar doble elimina el juego de la cadena y garantiza que los dientes se coloquen en el ángulo más eficaz para lograr un corte suave y prolongar su vida útil.
Dientes cóncavos de acero de carburo de tungsteno con superficie endurecida

Dientes cóncavos de acero de carburo de tungsteno con superficie endurecida

Los dientes cóncavos de acero de carburo de tungsteno con superficie endurecida ofrecen una gran durabilidad en muchos tipos de suelo. Los dientes están separados para ofrecer un rendimiento de excavación óptimo en la mayoría de tipos de suelo.
Desplazamiento lateral hidráulico o manual

Desplazamiento lateral hidráulico o manual

El desplazamiento lateral hidráulico o manual proporciona una flexibilidad precisa para la excavación de zanjas cerca de estructuras u obstáculos. El desplazamiento lateral hidráulico, incluido de serie en el modelo T315 (y opcional en los modelos T109 y T112), se controla desde el compartimento del operador mediante el mando de selección del circuito hidráulico auxiliar de caudal estándar.
Tipos de cadena y anchuras de corte opcionales

Tipos de cadena y anchuras de corte opcionales

Hay disponibles diversos tipos de cadena y anchuras de corte opcionales para ajustarse a anchuras de zanja, requisitos de excavación y suelos específicos. Estos tipos de cadena son: Estándar, Combo, Terminator y Rock-Frost.

Especificaciones del producto para T109 con desplazamiento lateral manual, cadena estándar

Longitud de pluma estándar 36 pulg 914 mm
Anchura de corte 8 pulg 203 mm
Tipo de cadena Estándar Estándar
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Anchura total 56.1 pulg 1426 mm
Carcasa estandarizada 92.4 pulg 2348 mm
Peso 1028 lb 466.29 kg
Altura total 30.9 pulg 786 mm
Caudal hidráulico óptimo 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Velocidad del eje motriz con caudal máximo 203 rev/min 203 rev/min
Recorrido de desplazamiento lateral 16.5 pulg 419 mm
Espacio libre máximo del ahoyador 21 pulg 534 mm
Diámetro del ahoyador de escombros 18 pulg 457 mm
Anchuras de corte opcionales 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in)

Compare T109 con desplazamiento lateral manual, cadena estándar con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D y accesorio de Zanjadora T9B excavando una zanja

Zanjadora Cat® T9B en una aplicación de jardinería

Zanjadora Cat® en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D y accesorio de Zanjadora T9B excavando una zanja
Zanjadora Cat® T9B en una aplicación de jardinería
Zanjadora Cat® en acción

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  T109 con desplazamiento lateral manual, cadena estándar

Ver más ofertas