T315 con desplazamiento lateral hidráulico, sin cadena

Zanjadoras T315 con desplazamiento lateral hidráulico, sin cadena

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Longitud de pluma estándar
60 pulg
1524 mm
Sistema hidráulico requerido
XPS de alto caudal
XPS de alto caudal
Anchura total
74.8 pulg
1901 mm

Información general

Diseñada para cortar zanjas rectas y estrechas en el suelo antes de tender cables eléctricos, de teléfono o de televisión por cable, así como tuberías de agua y gas.

Especificaciones del producto para T315 con desplazamiento lateral hidráulico, sin cadena

Longitud de pluma estándar 60 pulg 1524 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Anchura total 74.8 pulg 1901 mm
Carcasa estandarizada 118.5 pulg 3010 mm
Peso 1054.9 lb 478.5 kg
Altura total 30.9 pulg 786 mm
Caudal hidráulico óptimo 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 207-310 bar (3.300-4.500 lb/pulg²) 207-310 bar (3.300-4.500 lb/pulg²)
Velocidad del eje motriz con caudal máximo 207 rev/min 207 rev/min
Recorrido de desplazamiento lateral 22 pulg 559 mm
Espacio libre máximo del ahoyador 21 pulg 534 mm
Diámetro del ahoyador de escombros 18 pulg 457 mm
Anchuras de corte opcionales 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in)

Compare T315 con desplazamiento lateral hidráulico, sin cadena con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D y accesorio de Zanjadora T9B excavando una zanja

Zanjadora Cat® T9B en una aplicación de jardinería

Zanjadora Cat® en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D y accesorio de Zanjadora T9B excavando una zanja
Zanjadora Cat® T9B en una aplicación de jardinería
Zanjadora Cat® en acción

Comprobar las ofertas actuales para  T315 con desplazamiento lateral hidráulico, sin cadena

Ver más ofertas