SR318

Soplador de nieve SR318

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de admisión
63.5 pulg
1614 mm
Anchura total
73.9 pulg
1877 mm
Peso
996.5 lb
495 kg

Información general

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.
Diseño de dos fases

Diseño de dos fases

El diseño de dos fases utiliza el ahoyador y el impulsor para mover una mayor cantidad de nieve de forma rápida y eficaz. Asimismo, el ahoyador y el impulsor son reversibles, lo cual permite al operador expulsar obstrucciones sin salir de la máquina.
Impulsor de tipo ventilador

Impulsor de tipo ventilador

Ofrece un funcionamiento uniforme y un flujo continuo de material en diversas condiciones de nieve.
Controles hidráulicos

Controles hidráulicos

Las palancas tipo joystick de la máquina controlan el conducto de vertido y el deflector. No es necesario conectar cables ni piezas adicionales. Control absoluto con la sencillez plug-n-play.
Rotación del conducto de vertido y deflector

Rotación del conducto de vertido y deflector

La rotación de 270 grados permite descargar la nieve en la parte delantera o en los laterales de la máquina, evitando así que la nieve vaya hacia el operador. El deflector controlado de forma hidráulica permite controlar fácilmente la distancia a la que se arroja la nieve.
Conducto de vertido descentrado

Conducto de vertido descentrado

Mejora la visibilidad y permite un intervalo de movimiento completo en las palas de ruedas compactas.

Especificaciones del producto para SR318

Anchura de admisión 63.5 pulg 1614 mm
Anchura total 73.9 pulg 1877 mm
Peso 996.5 lb 495 kg
Altura total 72.6 pulg 1843 mm
Carcasa estandarizada 37.4 pulg 951 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm)
Presión hidráulica óptima 280 bar (4.061,1 psi) 280 bar (4.061,1 psi)
Altura de corte 34.1 pulg 867 mm
Distancia máxima de cojinete a muñón 40 pies 12.2 m
Diámetro del ahoyador 18 pulg 457 mm
Diámetro del ventilador del impulsor 25 pulg 635 mm
Anchura del ventilador del impulsor 8.7 pulg 222 mm
Rotación del conducto de vertido 270 grados 270 grados

Compare SR318 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View