2,44 m (8 pie)

Hoja quitanieves recta 2,44 m (8 pie)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
96 pulg
2438 mm
Peso
778.2 lb
353 kg
Longitud
43.7 pulg
1109 mm

Información general

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Especificaciones del producto para 2,44 m (8 pie)

Anchura de trabajo 96 pulg 2438 mm
Peso 778.2 lb 353 kg
Longitud 43.7 pulg 1109 mm
Altura de hoja vertedera 36 pulg 914 mm
Altura total 36 pulg 914 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Tipo de cuchilla retráctil De caucho con cuchilla fija De caucho con cuchilla fija
Anchura total 100.5 pulg 2553 mm

Compare 2,44 m (8 pie) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.

Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Comprobar las ofertas actuales para  2,44 m (8 pie)

Ver más ofertas