| Anchura de trabajo | 192 pulg 4877 mm |
| Peso | 3249.6 lb 1474 kg |
| Longitud | 62 pulg 1574 mm |
| Altura de hoja vertedera | 34.6 pulg 878 mm |
| Altura total | 44.4 pulg 1128 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™ |
| Tipo de cuchilla retráctil | De caucho con cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil |
| Altura de cuchilla retráctil | 7.6 pulg 193.5 mm |
| Cantidad de cuchillas retráctiles | 2 2 |
| Anchura total | 198.7 pulg 5048 mm |
Hoja quitanieves recta 4.87 m (16 ft)
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura de trabajo
- 192 pulg
- 4877 mm
- Peso
- 3249.6 lb
- 1474 kg
- Longitud
- 62 pulg
- 1574 mm
Información general
Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 4.87 m (16 ft)
Compare 4.87 m (16 ft) con otros productos considerados habitualmente.
Productos para nieve
4.87 m (16 ft)
Seleccionado
- Anchura de trabajo
- 192 pulg
- 4877 mm
- Peso
- 3249.6 lb
- 1474 kg
- Longitud
- 62 pulg
- 1574 mm
Productos para nieve
4.87 m (16 ft)
- Anchura de trabajo
- 192 pulg
- 4877 mm
- Peso
- 3421.6 lb
- 1552 kg
- Longitud
- 62 pulg
- 1574 mm
Productos para nieve
4.87 m (16 ft)
- Anchura de trabajo
- 192 pulg
- 4877 mm
- Peso
- 3112.9 lb
- 1412 kg
- Longitud
- 76.6 pulg
- 1945 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.