Toma en estudio

Soplador de nieve SR115

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de admisión
50.8 pulg
1290 mm
Anchura total
61.9 pulg
1572 mm
Peso
934.8 lb
463 kg

Información general

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.

Especificaciones del producto para SR115

Anchura de admisión 50.8 pulg 1290 mm
Anchura total 61.9 pulg 1572 mm
Peso 934.8 lb 463 kg
Altura total 72.6 pulg 1843 mm
Carcasa estandarizada 37.4 pulg 951 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Presión hidráulica óptima 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi)
Altura de corte 34.1 pulg 867 mm
Distancia máxima de cojinete a muñón 40 pies 12.2 m
Diámetro del ahoyador 18 pulg 457 mm
Diámetro del ventilador del impulsor 25 pulg 635 mm
Anchura del ventilador del impulsor 8.7 pulg 222 mm
Rotación del conducto de vertido 270 grados 270 grados

Compare SR115 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  SR115

Ver más ofertas