| Anchura de trabajo | 120 pulg 3048 mm |
| Peso | 866.4 lb 393 kg |
| Longitud | 43.7 pulg 1109 mm |
| Altura de hoja vertedera | 36 pulg 914 mm |
| Altura total | 36 pulg 914 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
| Tipo de cuchilla retráctil | De caucho con cuchilla fija De caucho con cuchilla fija |
| Anchura total | 124.5 pulg 3162 mm |
Hoja quitanieves recta 3,05 m (10 pie)
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura de trabajo
- 120 pulg
- 3048 mm
- Peso
- 866.4 lb
- 393 kg
- Longitud
- 43.7 pulg
- 1109 mm
Información general
Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 3,05 m (10 pie)
Compare 3,05 m (10 pie) con otros productos considerados habitualmente.
Productos para nieve
3,05 m (10 pie)
Seleccionado
- Anchura de trabajo
- 120 pulg
- 3048 mm
- Peso
- 866.4 lb
- 393 kg
- Longitud
- 43.7 pulg
- 1109 mm
Productos para nieve
3,05 m (10 pie)
- Anchura de trabajo
- 120 pulg
- 3048 mm
- Peso
- 1995.2 lb
- 905 kg
- Longitud
- 69.1 pulg
- 1755 mm
Productos para nieve
3,05 m (10 pie)
- Anchura de trabajo
- 120 pulg
- 3048 mm
- Peso
- 1803.4 lb
- 818 kg
- Longitud
- 50.4 pulg
- 1279 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.