3,66 m (12 pie)

3,66 m (12 pie) Hoja quitanieves recta

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
144 pulg
3658 mm
Peso
2782.2 lb
1262 kg
Longitud
62 pulg
1574 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Sistema de cuchilla retráctil ajustable

Sistema de cuchilla retráctil ajustable

La mayoría de las planchas de empuje quitanieves Cat®, que pueden disponer de hasta dos cuchillas, cuentan con un sistema de cuchilla retráctil incorporado en la base. La parte seccionada de la hoja vertedera retrocede al entrar en contacto con obstáculos ocultos, lo cual minimiza el riesgo de que se produzcan daños en la plancha de empuje quitanieves y en la máquina. Hay disponible una opción de cuchilla de caucho sin desplazamiento en tamaños de 2,6 m (8 pies), 3,2 m (10 pies) y 3,8 m (12 pies) que se adapta a todos los modelos que utilizan un acoplamiento para cargadoras compactas.
Opciones de cuchilla

Opciones de cuchilla

Hay disponibles cuchillas empernables de caucho o acero para todos los tamaños de plancha de empuje. Las cuchillas de caucho minimizan el daño ocasionado en la superficie donde se esté trabajando, mientras que las cuchillas de acero cortan o arrojan hielo o nieve compactada.
Diseño simplificado de los laterales

Diseño simplificado de los laterales

El soporte simplificado de los laterales, además del gran tubo de torsión a lo largo de la hoja vertedera, ofrece una larga vida útil y un alto rendimiento en las aplicaciones de retirada de nieve más exigentes. El soporte exterior de la caja está diseñado para minimizar la adherencia de la nieve a la hoja vertedera, además de proporcionar un excelente soporte a las secciones de empuje exteriores.
Zapatas de patín ajustables

Zapatas de patín ajustables

Las zapatas de patín ajustables permiten ajustar la altura de la cuchilla para mantener una profundidad constante.
Hoja vertedera perfilada

Hoja vertedera perfilada

El diseño de la hoja vertedera perfilada recoge y aparta la nieve, maximizando así la capacidad de la plancha de empuje quitanieves y mejorando la productividad al reducir al mínimo la adherencia de la nieve en su superficie.
Peldaño empernable

Peldaño empernable

El peldaño empernable permite acceder a la cabina de la máquina de forma ergonómica y segura, y puede reemplazarse fácilmente si resulta dañado.

Especificaciones del producto para 3,66 m (12 pie)

Anchura de trabajo 144 pulg 3658 mm
Peso 2782.2 lb 1262 kg
Longitud 62 pulg 1574 mm
Altura de hoja vertedera 34.6 pulg 878 mm
Altura total 44.4 pulg 1128 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Tipo de cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil
Altura de cuchilla retráctil 7.6 pulg 193.5 mm
Cantidad de cuchillas retráctiles 2 2
Anchura total 150.7 pulg 3829 mm

Compare 3,66 m (12 pie) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.

Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Comprobar las ofertas actuales para  3,66 m (12 pie)

Ver más ofertas