Información general
Dos hojas de funcionamiento independiente cuyo ángulo puede ajustarse mediante un sistema hidráulico en cinco configuraciones de hojas diferentes, para mover nieve con la máxima eficiencia y potencia.
Especificaciones clave
Dos hojas de funcionamiento independiente cuyo ángulo puede ajustarse mediante un sistema hidráulico en cinco configuraciones de hojas diferentes, para mover nieve con la máxima eficiencia y potencia.
Visualización de 1-6 de 9
| Anchura recta | 60 pulg 1524 mm |
| Anchura en ángulo | 53 pulg 1346 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
| Anchura en V: modo cubo | 54 pulg 1372 mm |
| Anchura en V: modo quitanieves | 58.4 pulg 1483 mm |
| Peso | 639.3 lb 290 kg |
| Altura de la hoja | 29 pulg 737 mm |
| Altura total | 32.5 pulg 826 mm |
| Longitud | 52 pulg 1320 mm |
| Angulación hidráulica: izquierda/derecha del centro | ±35 grados ±35 grados |
| Flotación | ±5 grados ±5 grados |
| Caudal hidráulico óptimo | 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²) |
| Cantidad de cuchillas retráctiles | 2 2 |
| Tipo de cuchilla retráctil | Acero Acero |
| Altura de cuchilla retráctil | 4 pulg 101 mm |
| Altura de cuchilla retráctil | 3.3 pulg 83 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Quitanieves Múltiple en V Cat® quitando nieve
Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de hoja en ángulo
Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de cubo