2.134 mm (84 pulg)

Multihojas en V 2.134 mm (84 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura recta
84 pulg
2134 mm
Anchura en ángulo
73 pulg
1854 mm
Tipo de interfaz
Acoplamiento para cargadoras compactas
Acoplamiento para cargadoras compactas

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Hoja vertedera curvada

Hoja vertedera curvada

El diseño de la hoja vertedera curvada recoge y aparta la nieve formando hileras, para minimizar la adherencia de la nieve a su superficie y verterla por la parte superior.
Placas antideslizantes ajustables

Placas antideslizantes ajustables

Las placas antideslizantes ajustables reducen la probabilidad de raspar la superficie limpiada, mejoran el control para el operador y mantienen constante la profundidad de la cuchilla.
Flotación de la hoja

Flotación de la hoja

La flotación de la hoja permite que esta pivote hasta cinco grados sobre su bastidor, de tal forma que pueda seguir los contornos de la superficie y retirar la nieve de un modo más eficiente.
Cuchillas retráctiles ajustables

Cuchillas retráctiles ajustables

En la base de cada aspa, se incorporan cuchillas retráctiles ajustables. La parte seccionada de la hoja vertedera retrocede al entrar en contacto con obstáculos ocultos, lo cual minimiza el riesgo de que se produzcan daños en la hoja quitanieves en V y en la máquina.
Peldaño moleteado empernable

Peldaño moleteado empernable

El peldaño moleteado empernable permite acceder a la cabina de la máquina de forma ergonómica y segura, y puede reemplazarse si resulta dañado.
Configuración de hoja en V (modo cubo)

Configuración de hoja en V (modo cubo)

La configuración de hoja en V (modo cubo) empuja, recoge, apila en altura o retiene nieve para llevarla a otra zona para su limpieza final.

Especificaciones del producto para 2.134 mm (84 pulg)

Anchura recta 84 pulg 2134 mm
Anchura en ángulo 73 pulg 1854 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura en V: modo cubo 72.7 pulg 1847 mm
Anchura en V: modo quitanieves 78 pulg 1982 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Altura de la hoja 29 pulg 737 mm
Altura total 32.5 pulg 826 mm
Longitud 52 pulg 1320 mm
Angulación hidráulica: izquierda/derecha del centro ±35 grados ±35 grados
Flotación ±5 grados ±5 grados
Caudal hidráulico óptimo 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²)
Cantidad de cuchillas retráctiles 2 2
Tipo de cuchilla retráctil Acero Acero
Altura de cuchilla retráctil 4 pulg 101 mm
Altura de cuchilla retráctil 3.3 pulg 83 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar

Compare 2.134 mm (84 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Quitanieves Múltiple en V Cat® quitando nieve

Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de hoja en ángulo

Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de cubo

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Quitanieves Múltiple en V Cat® quitando nieve
Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de hoja en ángulo
Quitanieves Múltiple en V Cat® empujando nieve en configuración de cubo

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  2.134 mm (84 pulg)

Ver más ofertas