4.87 m (16 ft)

Hoja quitanieves recta 4.87 m (16 ft)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
192 pulg
4877 mm
Peso
3112.9 lb
1412 kg
Longitud
76.6 pulg
1945 mm

Información general

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Especificaciones del producto para 4.87 m (16 ft)

Anchura de trabajo 192 pulg 4877 mm
Peso 3112.9 lb 1412 kg
Longitud 76.6 pulg 1945 mm
Altura de hoja vertedera 34.6 pulg 878 mm
Altura total 42.8 pulg 1086 mm
Tipo de interfaz Receptor del cucharón Receptor del cucharón
Tipo de cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil
Altura de cuchilla retráctil 7.6 pulg 193.5 mm
Cantidad de cuchillas retráctiles 2 2
Anchura total 198.7 pulg 5048 mm

Compare 4.87 m (16 ft) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.

Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Comprobar las ofertas actuales para  4.87 m (16 ft)

Ver más ofertas